Loading

871D 유압식 위치 결정
Allen-Bradley

당사의 Bulletin 871D 실린더 위치 센서는 유압 및 공압 실린더의 스트로크 종료 감지에 이상적입니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(21)
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
  • 스테인리스 스틸 센서 프로브가 아래를 향하고 커넥터가 왼쪽을 향하는 알루미늄 하우징이 있는 Mini 871D 실린더 위치 근접 센서.
  • 스테인리스 스틸 센서 프로브가 아래를 향하고 커넥터가 왼쪽을 향하는 알루미늄 하우징이 있는 로우 프로파일 871D 실린더 위치 근접 센서.
스테인리스 스틸 센서 프로브가 아래를 향하고 커넥터가 왼쪽을 향하는 알루미늄 하우징이 있는 Mini 871D 실린더 위치 근접 센서.
스테인리스 스틸 센서 프로브가 아래를 향하고 커넥터가 왼쪽을 향하는 알루미늄 하우징이 있는 로우 프로파일 871D 실린더 위치 근접 센서.
Chevron LeftChevron Left
스테인리스 스틸 센서 프로브가 아래를 향하고 커넥터가 왼쪽을 향하는 알루미늄 하우징이 있는 Mini 871D 실린더 위치 근접 센서.
Chevron LeftChevron Left
스테인리스 스틸 센서 프로브가 아래를 향하고 커넥터가 왼쪽을 향하는 알루미늄 하우징이 있는 로우 프로파일 871D 실린더 위치 근접 센서.
Allen-Bradley 로고

당사의 Bulletin 871D 실린더 위치 센서는 유압 및 공압 실린더의 스트로크 종료 감지에 적합합니다. 각 견고한 센서는 고압 정격, 용접장 내성 기능을 갖추고 있으며 표준 in-port 실린더 위치 센서 볼트 패턴에 장착됩니다.


  • 견고한 아연 하우징 및 알루미늄 프로브
  • 최대 3000psi의 압력 견딤
  • 26~115.9mm(1.025~4.560″)의 5가지 산업 표준 프로브 길이
  • 360° 센서 회전을 허용하는 O-링, 2개의 ¼″-20 × ¾″ 나사 및 장착 브래킷과 함께 제공되는 모든 유닛
  • 쉴드형 구조
  • 용접장 내성
  • 4선 DC 및 미니 또는 마이크로 스타일 커넥터가 있는 2선 AC/DC 버전
  • DC 유닛은 PNP/NPN 출력 기능을 갖춤
  • 단락, 과부하, 과도 노이즈, 잘못된 펄스 및 역극성 보호 기능
  • 적용 분야:
    • 자재 취급
    • 포장
    • 식품 가공
    • 운송
    • 공압 및 유압 실린더의 스트로크 종단 감지 기능

제품 구성

871D - M
 
W
 
2
 
NP  
 
260   - D4
    전압 특수 기능 감지 범위[mm (in.)] 출력   프로브 길이[mm (in.)]   연결 유형
코드 설명 코드 설명 코드 설명 코드 설명 코드 설명   코드 설명
M DC W 용접장비 내성 2 2  (0.08) NP N.O. NPN/PNP 260 26 (1.02)   D4 DC 4핀 Micro QD
L AC/DC     N N.O. 317 31.7 (1.25)   N3 AC 3핀 Mini QD
    524 52.4 (2.06)   R3 AC 3핀 Micro QD
730 73 (2.87)    
1159 115.9 (4.56)  

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Miscellaneous 출판
존재 감지 브로셔 SENSOR-BR001_-EN-P
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
  • cULus 등재
  • 해당하는 모든 규정에 대해 UKCA 마크 획득
  • UL 등재

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 센서 및 스위치
  5. Chevron LeftChevron Left 871D 유압식 포지셔닝