Loading

비접촉 측정 광전 레이저 센서
Allen-Bradley

이러한 센서는 신뢰할 수 있는 비접촉 검사, 위치 결정 및 측정이 필요한 산업용 애플리케이션에 이상적입니다.
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
  • 빨간색 렌즈가 있는 두 개의 검은색 Allen-Bradley 직사각형 센서.
빨간색 렌즈가 있는 두 개의 검은색 Allen-Bradley 직사각형 센서.
Chevron LeftChevron Left
빨간색 렌즈가 있는 두 개의 검은색 Allen-Bradley 직사각형 센서.
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

당사의 Bulletin 45BRD 측정 광전 레이저 센서는 신뢰할 수 있는 비접촉 검사, 위치 결정 및 측정이 필요한 산업용 애플리케이션에 적합합니다. IP67 외함에 완전히 내장되어 있으며, 가시적 적색 빔 스폿이 있는 Class II 레이저를 사용하여 소형 부품 감지 및 측정 애플리케이션에서 정렬을 간소화합니다.


  • 비접촉 측정
  • 작은 빔 스폿 및 정렬을 위한 가시 적색 Class II 레이저
  • 외부 제어 장치가 필요 없는 자체 포함 센서
  • 270° 회전 가능한 마이크로 퀵 분리 커넥터
  • 사용자 조정이 필요 없는 고정 범위 모델
  • Discrete PNP 출력 및 아날로그 출력을 제공하는 Teach-In 모델
  • 아날로그 출력은 설정된 지점 사이에서 자동으로 스케일링됨
  • Teach-In 모델은 구성 가능한 이산 출력(N.O./N.C.), 레이저 비활성화 제어, 평균화 모드 및 잠금 기능을 가짐
  • 감지 범위는 최대 300mm(약 1′)입니다.
  • 0~10V DC 출력은 센서 범위 45~85mm(1.8~3.3″)에서 선형으로 스케일링됩니다.

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Miscellaneous 출판
존재 감지 브로셔 SENSOR-BR001_-EN-P
인증
인증
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • 해당하는 모든 지침에 대해 CE 마크 획득
  • cULus 등재
  • 해당하는 모든 규정에 대해 UKCA 마크 획득

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 센서 및 스위치
  5. Chevron LeftChevron Left 비접촉 측정 광전자 레이저 센서