당사의 Bulletin 45CLR ColorSight™ 색상 및 대비 센서는 3개의 출력 채널을 갖춘 독립형 색상 감지 센서로, 3가지 색상을 동시에 감지할 수 있습니다. 최대 5가지 색상을 매칭하고 추가 색상의 원격 처리를 위해 실제 RGB 값을 전달하는 RS-485 호환 모델도 있습니다.
- 제품
- 개요
- 문서
- 인증
개요
- 넓은 감지 범위 허용 오차
- 3채널 색상 일치(3개 출력)
- 게이팅 입력(금지 입력이라고도 함)
- 고정밀부터 일반 색상 일치까지 조절 가능한 허용 오차
- 펄스 스트레칭 옵션(50ms)
- 푸시 버튼을 통한 색상 티칭
- 외부 티칭 기능
- 티칭 버튼 잠금
- 270° 회전 커넥터
- IP67 외함
다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.
인증
인증
- 해당하는 모든 지침에 대해 CE 마크 획득
- cULus 등재
- 해당하는 모든 규정에 대해 UKCA 마크 획득
Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details.