Loading

solid-state 레벨 스위치
Allen-Bradley

당사의 Bulletin 840E solid-state 레벨 스위치는 마이크로프로세서 기반으로 설계되어 탱크, 용기 및 파이프라인의 액체 수위 모니터링과 같은 물 세척 애플리케이션 및 열악한 산업 환경을 견딜 수 있습니다.
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

당사의 Bulletin 840E solid-state 레벨 스위치는 마이크로프로세서 기반으로 설계되어 탱크, 용기 및 파이프라인의 액체 수위 모니터링과 같은 물 세척 작업 및 열악한 산업 환경을 견딜 수 있습니다. 이 스위치는 AC 및 DC 버전으로 제공되며, 거품의 영향을 받지 않고 진동 및 축적에도 영향을 받지 않습니다.


  • DC 타입의 IP66/67 등급 및 AC 타입 외함의 IP65 등급을 충족하는 견고한 내식성 316L 스테인리스 스틸 하우징
  • M12 커넥터가 있는 DC PNP 버전
  • NPT 1/2″ 밸브 커넥터가 있는 AC 버전 316L 스테인리스 스틸 감지 요소 가시성이 뛰어난 상태 표시기를 통한 현장 제어 초음파 진동 포크 기술을 기반으로 한 이산 NO/NC 레벨 스위치

주로 공장 자동화, 석유 및 가스, 화학, 식음료, 자동차 산업 등에서 액체 레벨 감지에 사용됩니다. 견고하고 내식성이 뛰어난 316L 스테인리스 스틸 외함에 내장된 이 경제적인 소형 레벨 스위치는 다음을 포함한 대부분의 유체 애플리케이션에 적합합니다.

  • 액체 레벨 모니터링
  • 탱크, 컨테이너 및 파이프라인
  • 필터링 시스템
  • 냉각제 및 윤활유 탱크
  • 펌프 보호 프로그램 지원

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Miscellaneous 출판
상태 감지 브로셔 836E-BR001_-EN-P
인증
인증
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • 해당하는 모든 지침에 대해 CE 마크 획득
  • CSA 인증 획득
  • 해당하는 모든 규정에 대해 UKCA 마크 획득

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 센서 및 스위치
  5. Chevron LeftChevron Left solid-state 레벨 스위치