Loading

단거리 광전 레이저 센서
Allen-Bradley

이 Class II 확산 센서는 작은 물체를 정확하게 감지하도록 설계되었습니다.
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
  • 빨간색 렌즈와 검은색 센서 헤드가 있는 검은색 Allen-Bradley 사각 센서 2개.
빨간색 렌즈와 검은색 센서 헤드가 있는 검은색 Allen-Bradley 사각 센서 2개.
Chevron LeftChevron Left
빨간색 렌즈와 검은색 센서 헤드가 있는 검은색 Allen-Bradley 사각 센서 2개.
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

당사의 Bulletin 45MLD 단거리 광전 레이저 센서는 포장, 자재 취급 및 반도체 산업을 위해 설계된 Class II 확산 센서입니다. 이 센서는 삼각 측량을 통해 배경 억제를 제공하여 고정 초점 지점을 설정하고 초점 지점 너머의 물체를 억제합니다. 또한 회전 가능한 렌즈를 사용하면 초점 지점에서 레이저 빔 스폿 크기를 0.5mm(0.02″)까지 조정할 수 있어 반도체 및 포장 애플리케이션에서 갭 감지, 칩 감지, 균열 감지 등과 같은 작은 대상의 정확한 감지가 가능합니다.


  • 50~300mm(2~11.8″)의 조절 가능한 초점 거리
  • 고속 감지 또는 계수를 위한 200µs의 빠른 응답 시간
  • 타이머 옵션: 40ms 오프 지연(펄스 스트레처, 배선 방식을 통해 활성화)
  • NPN/PNP 출력

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Miscellaneous 출판
존재 감지 브로셔 SENSOR-BR001_-EN-P
인증
인증
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • 해당하는 모든 지침에 대해 CE 마크 획득
  • cULus 등재
  • 해당하는 모든 규정에 대해 UKCA 마크 획득

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

추가 정보가 필요하신가요?

CAD 도면 파일, 3D 모델 등 추가 제품 정보를 찾으려면 제품 카탈로그를 이용하십시오.

제품 카탈로그
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 센서 및 스위치
  5. Chevron LeftChevron Left 단거리 광전자 레이저 센서