Loading

440G TLS-GD2
Allen-Bradley

TLS-GD2 가드 잠금 스위치는 포지티브 모드의 텅 작동 인터록 스위치입니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(32)
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
TLS-GD2 가드 잠금 스위치는 포지티브 모드의 텅 작동 인터록 스위치입니다. 전원이 차단될 때까지 장비 가드를 닫힌 상태로 잠그고, 가드가 열려 있는 동안 전원을 차단 상태로 유지합니다. TLS-GD2에는 3개의 안전(N.C.) 접점과 2개의 보조(N.O.) 접점이 있습니다.

  • Power to Release 또는 Power to Lock
  • 높은 잠금력 2000N (450lb)
  • 위치 모니터링을 위한 2 N.C. 및 1 N.O.
  • 잠금 모니터링을 위한 1 N.C. 및 1 N.O. 또는 2 N.C.
  • 회전 가능한 헤드(키 삽입 슬롯 4개 가능)
  • EN 1088 및 EN 60947-5-1 준수
  • 비상 해제 버전 사용 가능
  • IP69K, 고압·고온 세척에 적합
추가 정보

당사의 안전 부품 및 통합 안전 솔루션으로 인력, 생산성 및 환경을 보호하십시오. 당사는 공장 현장의 문제를 이해하고 업계에서 가장 광범위한 안전 포트폴리오 중 하나를 통해 목표를 달성할 수 있도록 지원합니다.

 


다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Miscellaneous 출판
안전 스위치 브로슈어 GLSAFE-BR002_-EN-P
인증
인증
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • 해당하는 모든 지침에 대해 CE 마크 획득
  • cULus 등재
  • TÜV 인증
안전 등급 분류

ISO 14119에 따른 가드 잠금 및 로우 코딩(텅)이 적용된 타입 2 인터록 스위치

기능 안전 데이터(안전 접점 관련)
  • B10d: > 2 × 10⁶최소 부하에서의 작동 횟수
  • PFHD: < 3 × 10⁻⁷
  • MTTFd: > 385년
  • 아키텍처 및 애플리케이션 특성에 따라 성능 수준 PLe 또는 PLd 시스템(ISO 13849-1:2006에 따름) 및 SIL 2 또는 SIL 3 시스템(IEC 62061에 따름)에서 사용하기에 적합할 수 있음
표준 준수 사항
  • ISO 14119
  • IEC 60947-5-1
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 안전 제품
  5. Chevron LeftChevron Left 440G TLS-GD2