Loading

440T 트랩형 키 솔레노이드 해제 유닛
Allen-Bradley

440T 트랩형 키 솔레노이드 릴리스 유닛은 장비를 전기적으로 절연하여 접근 안전을 개선합니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(1)
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
440T 트랩형 키 솔레노이드 릴리스 유닛은 장비를 전기적으로 절연하여 접근 안전을 개선합니다. 이 유닛은 회전형 전원 스위치와 솔레노이드로 구성됩니다. 트랩형 키는 내부 솔레노이드 잠금 메커니즘에 외부 신호가 전달되면 제거할 수 있습니다. 솔레노이드 릴리스 유닛의 표시기는 트랩형 키를 제거할 수 있는 시점, 즉 솔레노이드에 전원이 공급되는 시점을 알려줍니다. 솔레노이드 신호는 키를 제거해야 할 때만 필요합니다.

  • 직접 구동 작동으로 접점이 확실히 열림
  • 일체형 솔레노이드 모니터링
  • 해제 신호가 적용될 때까지 키가 갇힘
  • 조명식 또는 네온 키프리 상태 표시기
  • 316L 스테인리스 스틸 구조
  • 24VDC, 110VAC 또는 230VAC 솔레노이드 옵션
  • 방수 스테인리스 스틸 더스트 캡
  • 스위치에 대한 UL 및 CSA 승인
  • 단일 또는 다중 키 유닛 사용 가능
  • 교체 가능한 코드 배럴 어셈블리
  • 최대 4개의 키와 함께 사용 가능
추가 정보

안전 부품  및 통합 안전 솔루션으로 직원, 생산성 및 환경을 보호하십시오. 당사는 귀사의 생산 현장 과제를 이해하고 업계에서 가장 광범위한 안전 포트폴리오 중 하나를 통해 귀사의 목표 달성을 지원할 수 있습니다.


다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
기술 사양서 출판
안전 스위치 사양 SWITCH-TD001_-EN-P
설치방법 출판
Prosafe 솔레노이드 해제 유닛 설치 PROSFE-IN007_-EN-P
다중 키 솔레노이드 해제 유닛 설치 440T-IN008_-MU-P
Miscellaneous 출판
안전 스위치 브로슈어 GLSAFE-BR002_-EN-P
인증
인증
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • 해당하는 모든 지침에 대해 CE 마크 획득
  • TÜV 인증
Functional Safety 데이터
  • PFHd = 1.00E-7(시간당 위험 고장 확률)
  • T₁ = 20(검증 테스트 간격)
표준 안전 등급 분류

EN ISO 14119 및 GS-ET-31에 따라 Category 3, PLd까지의 안전 애플리케이션과 EN 60204-1의 애플리케이션 영역에서 사용할 수 있습니다.

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 안전 제품
  5. Chevron LeftChevron Left 440T 트랩형 키 솔레노이드 해제 유닛