Loading

440N 자기 코드 비접촉 인터록 스위치
Allen-Bradley

브래킷이 몰드 인된 자성 코드형 비접촉 인터록 스위치는 크기가 작고 설치가 매우 간편하며 용도가 다양합니다. 고위험 애플리케이션의 경우 제어 장치를 단일 센서와 함께 사용하여 높은 무결성 시스템을 제공합니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(6)
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
브래킷이 몰드 인되고 크기가 작은 당사의 자기 코드 비접촉 인터록 스위치는 매우 다용도이며 설치가 간편합니다. 고위험 애플리케이션의 경우 제어 장치를 단일 센서와 함께 사용하여 높은 무결성 시스템을 제공합니다.

  • 비접촉 작동
  • 자기 코드 감지
  • 높은 오정렬 허용치
  • 지정된 컨트롤러와 함께 사용하도록 설계됨
추가 정보

당사의 안전 부품 및 통합 안전 솔루션으로 인력, 생산성 및 환경을 보호하십시오. 당사는 공장 현장의 문제점을 이해하고 업계에서 가장 광범위한 안전 포트폴리오 중 하나를 통해 목표를 달성할 수 있도록 지원합니다.

 


다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Product Profiles 출판
SensaGuard RFID 비접촉식 안전 스위치 제품 프로파일 440NZ-PP001_-EN-P
Miscellaneous 출판
안전 스위치 브로슈어 GLSAFE-BR002_-EN-P
인증
인증
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • 해당하는 모든 지침에 대한 CE 마크 획득
  • cULus 등재
  • TÜV 인증
안전 등급
  • ISO 14119에 따른 저코딩 Type 4 인터록 장치
기능 안전 데이터
  • B10d: > 2 × 106 최소 작동 횟수
  • PFHD: > 3 × 10−7
  • MTTFd: > 385년
  • 듀얼 채널 인터록은 애플리케이션 특성에 따라 성능 수준 PLe 또는 PLd(ISO 13849-1:2006에 따름) 및 SIL2 또는 SIL3 시스템(IEC 62061에 따름)에서 사용하기에 적합할 수 있음
  • 자세한 내용은 SAFETY-SR001 문서 참조
표준 준수 사항
  • IEC 60947-5-3
  • ISO14119
  • 승인된 안전 제어와 함께 사용 시 ISO13849-1 준수
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 안전 제품
  5. Chevron LeftChevron Left 440N 자기 코드식 비접촉 인터록 스위치