Loading

440C-CR30
Allen-Bradley

Guardmaster® 440C-CR30 소프트웨어 구성형 안전 릴레이는 유연하고 비용 효율적이며 사용이 쉽습니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

당사의 Guardmaster® 440C-CR30 소프트웨어 구성식 안전 릴레이는 유연하고 비용 효과적이며 사용이 간편합니다. 이 릴레이는 최대 10개의 이중 채널 안전 회로가 필요하고 최대 5개의 출력 구역을 제어하는 애플리케이션에 적합합니다. 인증된 안전 기능 블록을 선택하여 이 릴레이를 구성함으로써 애플리케이션을 신속하게 구축할 수 있습니다. 이 릴레이는 Allen-Bradley Logix 컨트롤러와 완전히 통합되며 Studio 5000 Logix Designer® 소프트웨어 또는 Connected Components Workbench 소프트웨어를 사용하여 구성할 수 있습니다. 440C-CR30 릴레이는 선택 사양인 EtherNet/IP 플러그인 모듈을 통해 제어 시스템과 정보를 공유할 수 있어 가동시간을 늘리고 Connected Enterprise®를 구현할 수 있습니다.

  • ISO 13849-1에 따른 PLe, Cat. 4 및 IEC 62061에 따른 SIL CL3까지의 애플리케이션에 적합
  • 22점 내장 안전 I,O 제공
  • 최대 2개의 Micro800® 플러그인 모듈 지원
  • 이더넷 플러그인 모듈 옵션 제공
  • USB 프로그래밍 포트 및 RS-232 통신용 비절연 시리얼 포트를 통한 내장 통신 제공
  • 포함 Guardmaster® 안전 릴레이 간의 인터로킹을 위한 2개의 단선 안전 입력/출력 접점
  • 이 릴레이가 진단 데이터를 CompactLogix 또는 Micro800® 컨트롤러로 전송할 수 있도록 하는 이더넷 플러그인 모듈 옵션 제공

추가 정보

  • Studio 5000 Logix Designer 애플리케이션과 Guardmaster 440C-CR30 안전 릴레이의 Premier Integration은 진단 보기와 표준화된 태그를 제공하여 개발 시간을 단축합니다.
  • Guardmaster 440C-CR30 구성 가능한 안전 릴레이의 기능을 살펴보십시오.통합된 안전 솔루션으로 인력, 생산성 및 환경을 보호하십시오. 당사는 공장 현장의 문제를 이해하고 업계에서 가장 광범위한 안전 포트폴리오 중 하나를 통해 목표를 달성할 수 있도록 지원합니다.

애플리케이션

Guardmaster® 440C-CR30 소프트웨어 구성형 안전 릴레이는 다음과 같은 안전 모니터링 애플리케이션을 지원합니다.

  • 비상 정지
  • 게이트 스위치
  • 라이트 커튼
  • 뮤팅 라이트 커튼
  • 잠금 게이트 스위치
  • 양수 조작 장치
  • 안전 매트

소프트웨어

설계 및 구성 소프트웨어
Main Image
소프트웨어
설계 및 구성 소프트웨어

독립형 장비 개발을 간소화하고 여러 산업의 설계 시간을 단축합니다. Microsoft Visual Studio와 함께 Connected Components Workbench 소프트웨어를 사용하여 Guardmaster 440C-CR30 구성 가능한 안전 릴레이를 구성하십시오.

시작하기
제품 호환성 및 다운로드 센터(PCDC)
Main Image
지원
제품 호환성 및 다운로드 센터(PCDC)

Product Download and Compatibility Center(PCDC)를 이용하여 제품 다운로드 및 다양한 정보를 찾아보십시오.

시작하기
FactoryTalk 소프트웨어
Main Image
소프트웨어
FactoryTalk 소프트웨어

각 FactoryTalk 제품은 비즈니스 성과 향상에 중점을 둡니다. 설계 및 시운전 단계부터 이사회 수준의 데이터 요구까지, 운영의 모든 사용자에게 가치를 제공합니다.

자세히 알아보기

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
User Manuals 출판
Guardmaster 440C-CR30 구성 가능한 안전 릴레이 배선도 440C-WD001_-EN-P
Guardmaster 440C-CR30 구성 가능한 안전 릴레이 빠른 시작 가이드 440C-QS001_-EN-P
Guardmaster 440C-CR30 구성 가능한 안전 릴레이 사용자 매뉴얼 440C-UM001_-EN-P
Product Profiles 출판
Guardmaster 440C-CR30 구성 가능한 안전 릴레이 제품 프로필 440C-PP001_-EN-P
Miscellaneous 출판
Guardmaster 440C-CR30-22BBB 소프트웨어 구성 가능 안전 릴레이 제품 정보 440C-PC001_-EN-P
Guardmaster 440C-ENET Ethernet 모듈 제품 정보 440C-PC002_-EN-P
인증
인증
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • 해당하는 모든 지침에 대해 CE 마크 획득 
  • cULus 등재

안전 등급

  • EN IEC 62061에 따른 SIL CL3
  • ISO 13849-1에 따른 PLe 
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 안전 제품
  5. Chevron LeftChevron Left 440C-CR30