당사의 Bulletin 440L Guardshield™ POC Type 4 세이프티 라이트 커튼은 공식적인 위험 평가를 통해 해당 위험이 작업자에게 중간에서 높은 수준의 부상 위험을 초래하는 것으로 확인된 애플리케이션에 적용됩니다.
- 제품
- 개요
- 문서
- 인증
개요
- 다양한 모델 제공:
- 표준
- 통합 레이저 정렬 기능이 있는 표준
- 원격 티치
- 캐스케이딩 가능
- ArmorBlock ® Guard I,O ™ 연결성
- 고급 기능 제공:
- 티치 가능한 고정 블랭킹
- 플로팅 블랭킹
- 빔 코딩
- 외부 장치 모니터링
- 시작/재시작 인터록
- M12 퀵 디스커넥트를 통한 효율적인 연결성 제공
POC Type 4 표준 라이트 커튼의 일반적인 적용 분야:
- 컨베이어
- 전자 펜스
- 성형 작업
- 로봇 셀
- 프레스
- 작업대
- 세척 작업(IP67 튜브 액세서리 사용)
다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.
문서
| Product Profiles | 출판 |
|---|---|
| GuardShield 세이프티 라이트 커튼(통합 레이저 정렬 기능 포함) 제품 프로파일 | 440L-PP002_-EN-P |
| Miscellaneous | 출판 |
|---|---|
| 존재 감지 안전장비 브로슈어 | GLSAFE-BR001_-EN-P |
인증
인증
- 해당하는 모든 지침에 대해 CE 마크 획득
- cULus 등재
- TÜV 인증
- UL 1998
- UL 61496
안전 등급 분류
- EN/IEC 61496에 따른 Type 4
- EN 954-1에 따른 Category 4 장치
- IEC 61508에 따른 SIL 3
- EN/ISO 13849에 따른 PLe
- EN/IEC 61496-1, -2
- UL 61496-1, -2
- UL 1998
표준 준수
- EN/IEC 61496 Parts 1 and 2
- UL 1998
- UL 61496 Parts 1 and 2
Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details.