Loading

440T 트랩형 키 스톱 모션 유닛
Allen-Bradley

Rockwell Automation의 440T Prosafe® 스톱 모션 유닛(SMU)은 장비에서 기계 부품의 작동이 중지된 것을 감지해야 하는 애플리케이션에 사용됩니다.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
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
Overview
Allen Bradley

Rockwell Automation의 440T Prosafe® 스톱 모션 유닛(SMU)은 장비에서 기계 부품의 작동이 중지된 것을 감지해야 하는 애플리케이션에 사용됩니다. SMU에서는 작동 상태를 감지하는 유도형 근접 센서와 센서를 모니터링하는 CU2 컨트롤 유닛이 사용됩니다.

  • 스톱 모션 감지
  • NPN 및 PNP 근접 센서
  • 최대 40분의 시간 지연 출력
  • Category 1 정지
  • 교체용 코드 배럴 어셈블리
추가 정보

Rockwell Automation의 안전 구성요소 및 통합된 안전 솔루션으로 인력, 생산성 및 환경을 보호할 수 있습니다. 로크웰 오토메이션은 공장 현장의 문제점을 이해하고 있으며 업계 최대의 안전 포트폴리오를 바탕으로 고객의 목표 달성을 지원합니다.

인증
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • 해당하는 모든 지침에 대한 CE 마크 획득
  • TÜV 인증
기능 안전 데이터
  • PFHd = 1.00E-7(시간당 위험 고장 확률)
  • T1 = 20(검증 테스트 간격)
표준 안전 분류

EN ISO 14119 및 GS-ET-31을 준수하며 EN ISO 13489-1에 따라 Category 3, PLd까지의 안전 애플리케이션과 EN 60204-1의 애플리케이션 영역에서 사용할 수 있습니다.

Documentation
Miscellaneous 출판
안전 스위치 브로슈어 GLSAFE-BR002_-KO-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 안전 제품
  5. Chevron LeftChevron Left 440T 트랩형 키 스톱 모션 유닛