Loading

안전 모터 컨트롤
Allen-Bradley

안전 모터 컨트롤 제품은 전기장비의 작동 및 유지보수와 관련된 위험을 줄여줍니다.
Loading
  1. 개요
Open All Close All
개요
Allen Bradley
Main Image

ArcShield 기술이 적용된 CENTERLINE 1500 고압 MCC

제조 공정에 사용되는 모든 모터 중에서 고압 모터는 지속적인 성공에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 고압 모터 제어 및 보호 개발은 70년 이상 Rockwell Automation®의 핵심 분야였습니다. CENTERLINE® 또는 OneGear™ 제품 라인에서 선택하여 글로벌 요구 사항을 충족하십시오.

제품 세부정보

Main Image

CENTERLINE 2100 NEMA 저압 MCC

CENTERLINE® 2100 NEMA MCC는 견고한 내구성과 프리미엄 품질을 결합하고, 제어와 전력을 하나의 중앙 집중식 패키지로 통합합니다. 업계 선도적인 MCC는 UL 및 NEMA 표준을 충족하며, 네트워킹 및 통신, 안전을 위한 솔루션을 제공합니다.

제품 세부정보

Main Image

ArcShield 기술이 적용된 CENTERLINE 2500 IEC 저압 MCC CENTERLINE® 2500 IEC 저압 모터 제어 센터(MCC)는 전 세계 애플리케이션 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. CENTERLINE 2500 MCC는 더 작은 설치 면적과 종합적인 유형 테스트를 결합하여 고객의 요구를 충족합니다. 또한 MCC는 공장 준비형, 공간·에너지·비용 효율적인 모터 제어 솔루션에 대한 전 세계적인 수요를 충족합니다.

제품 세부정보
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 안전 제품
  5. Chevron LeftChevron Left 안전 모터 제어