Loading

CENTERLINE 2500 IEC 저압 모터 컨트롤 센터
Allen-Bradley

2025년 7월 31일부로 CENTERLINE 2500 모터 컨트롤 센터가 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다.
IEC Switchgear / CENTERLINE 2500 Motor Control Centers
CENTERLINE 2500 모터 제어 센터는 대형 산업용 회색 금속 캐비닛입니다. 외부에는 여러 섹션이 전자식 다색 푸시 버튼, 터치스크린, 안전 잠금 장치가 있는 도어 래치 및 배플의 조합을 보여줍니다. MCC 내부에는 모터와 스타터를 제어하고 산업 시설을 운영하는 데 사용되는 데이터를 전송하는 전자 부품이 있습니다.
시스템 디자이너
시스템 디자이너
IEC Switchgear / CENTERLINE 2500 Motor Control Centers
지금 탐색하기
  1. 개요
  2. 문서
  3. 인증
Open All Close All
개요
  • 큰 회색 금속 캐비닛이 시청자를 향해 직접 놓여 있습니다. 4개의 수직 섹션으로 나뉜 이 산업용 컨테이너에는 손잡이, LED 조명, 스위치, 키패드, 통풍구 및/또는 다양한 색상의 버튼이 있는 18개의 서로 다른 크기의 도어가 있습니다.
큰 회색 금속 캐비닛이 시청자를 향해 직접 놓여 있습니다. 4개의 수직 섹션으로 나뉜 이 산업용 컨테이너에는 손잡이, LED 조명, 스위치, 키패드, 통풍구 및/또는 다양한 색상의 버튼이 있는 18개의 서로 다른 크기의 도어가 있습니다.
Main Image
Main Image
Chevron LeftChevron Left
큰 회색 금속 캐비닛이 시청자를 향해 직접 놓여 있습니다. 4개의 수직 섹션으로 나뉜 이 산업용 컨테이너에는 손잡이, LED 조명, 스위치, 키패드, 통풍구 및/또는 다양한 색상의 버튼이 있는 18개의 서로 다른 크기의 도어가 있습니다.
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Alt Text
Allen-Bradley 로고

대부분의 좋은 제품과 마찬가지로 CENTERLINE® 2500 모터 컨트롤 센터(MCC)도 단종되었습니다. 하지만 걱정하지 마십시오. CENTERLINE 2500 MCC는 단종되어 2025년 7월 31일부터 더 이상 판매되지 않지만, FLEXLINE™ 3500 모터 컨트롤 센터로 마이그레이션할 수 있도록 도구와 지원을 제공해 드립니다.

제품 호환성 및 마이그레이션 솔루션​

까다로운 시장 상황은 상당한 도전을 제기합니다. 전사적으로 그리고 라이프사이클 전반에 걸쳐 기존 자동화 투자를 최대한 활용할 수 있는 방법을 지속적으로 모색해야 합니다.​

Rockwell Automation이 마이그레이션 옵션을 결정하고, 더 나은 성능, 더 많은 정보에 기반한 비즈니스 의사 결정, 유지보수 비용 절감, 변화하는 시장 수요에 대한 신속한 대응 등 다양한 이점을 안내해 드립니다.

카탈로그 넘버별로 특정 라이프사이클 정보를 찾으려면 제품 라이프사이클 상태 검색 도구를 사용하십시오.

저희 제품 호환성 및 마이그레이션 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오.


다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
기술 사양서 출판
CENTERLINE 2500 제품 선정 가이드 2500-SG001_-EN-P
CENTERLINE 2500 LV MCC 및 전원 분배 Gear 카탈로그 구조 분석 2500-TD004_-EN-P
IntelliCENTER 기술이 적용된 CENTERLINE MCC 현장 지원 키트 MCC-TD001_-EN-P
설치방법 출판
CENTERLINE 2500 설치 2500-IN001_-EN-P
CENTERLINE 2500 MCC의 수신, 취급 및 보관 2500-IN002_-EN-P
CENTERLINE 2500 IP54 밀봉 지침 2500-IN003_-EN-P
CENTERLINE 2500 시리즈 A~C 기둥을 시리즈 D 유닛으로 개조 설치 2500-IN006_-EN-P
User Manuals 출판
EtherNet/IP 네트워크를 사용하는 IntelliCENTER 기술의 CENTERLINE MCC Reference Manual MCC-RM001_-EN-P
Program Guides 출판
Modbus TCP 및 Profibus DP 통신 프로토콜을 사용한 LV MCC의 분산 제어 시스템 통합 애플리케이션 기술 MCC-AT008_-EN-P
CENTERLINE LV MCC 기능 안전 애플리케이션 기법 MCC-AT007_-EN-P
Miscellaneous 출판
CENTERLINE 2500 선정 체크리스트 2500-SR001_-EN-P
인증
인증
ABS CertificationAmerican Bureau of Shipping Certification
CCC MarkChina Compulsory Certificate
EAC CertificationEAC Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed

표준 준수

  • EN 61439-1:2011
  • EN 61439-2:2011
  • EN 60204-1:2006 + A1:2009
  • EN 63000:2018
  • GB 7251.12-2013
  • GB/T 7251.12:2013
  • ICC-ES AC156
  • IEC/TR 61641:2014
  • IEC 61439-1:2011
  • IEC 61439-2:2011
  • IEC 60529:2013
  • ISO/IEC 17067:2013

인증

  • ABS
  • CE 
  • CCC
  • DEKRA
  • EAC 
  • RETIE 
  • 내진 
  • SII 승인
  • UKCA 

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

조달 사양
기술 데이터
조달 사양

자동화 제품의 제품 통신 옵션, 정격 및 인증에 대해 자세히 알아보십시오.

자세히 알아보기
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 모터 컨트롤러, 컨택터, 소프트 스타터, MCCs
  5. Chevron LeftChevron Left CENTERLINE 2500 IEC 저압 모터 제어 센터