Loading

CENTERLINE 2100 저압 모터 컨트롤 센터
Allen-Bradley

스마트 모터 제어 센터를 지정하십시오. MCC 하드웨어 및 소프트웨어는 원격 진단, 향상된 안전 및 더 빠른 설치를 제공합니다. UL 845 및 NEMA 표준을 충족합니다.
Loading
  1. 개요
  2. 문서
Open All Close All
개요
  • 10개의 섹션으로 구성된 회색의 높은 산업용 캐비닛입니다. 7개의 섹션에는 도어 손잡이, 푸시버튼 키패드 또는 내부 전기 부품을 볼 수 있거나 접근할 수 있는 창이 있습니다. 한 개의 밝은 노란색 섹션에는 고전압 위험 스티커가 부착되어 있습니다.
  • 세 개의 큰 수직 섹션과 16개의 작은 도어가 있는 회색 직사각형의 높은 금속 캐비닛은 산업용 전기 부품과 모터 제어 기술을 보관합니다. 캐비닛 전면에는 빨간색 및 녹색 버튼이 있는 13개의 검은색 안전 손잡이, 4개의 작은 검은색 팬, LED조명이 있는 2개의 푸시 버튼 키패드가 있습니다.
  • 공장 내 산업용 모터 제어를 위한 IntelliCENTER 기술이 적용된 CENTERLINE 2100 모터 제어 센터
10개의 섹션으로 구성된 회색의 높은 산업용 캐비닛입니다. 7개의 섹션에는 도어 손잡이, 푸시버튼 키패드 또는 내부 전기 부품을 볼 수 있거나 접근할 수 있는 창이 있습니다. 한 개의 밝은 노란색 섹션에는 고전압 위험 스티커가 부착되어 있습니다.
세 개의 큰 수직 섹션과 16개의 작은 도어가 있는 회색 직사각형의 높은 금속 캐비닛은 산업용 전기 부품과 모터 제어 기술을 보관합니다. 캐비닛 전면에는 빨간색 및 녹색 버튼이 있는 13개의 검은색 안전 손잡이, 4개의 작은 검은색 팬, LED조명이 있는 2개의 푸시 버튼 키패드가 있습니다.
공장 내 산업용 모터 제어를 위한 IntelliCENTER 기술이 적용된 CENTERLINE 2100 모터 제어 센터
Chevron LeftChevron Left
10개의 섹션으로 구성된 회색의 높은 산업용 캐비닛입니다. 7개의 섹션에는 도어 손잡이, 푸시버튼 키패드 또는 내부 전기 부품을 볼 수 있거나 접근할 수 있는 창이 있습니다. 한 개의 밝은 노란색 섹션에는 고전압 위험 스티커가 부착되어 있습니다.
Chevron LeftChevron Left
세 개의 큰 수직 섹션과 16개의 작은 도어가 있는 회색 직사각형의 높은 금속 캐비닛은 산업용 전기 부품과 모터 제어 기술을 보관합니다. 캐비닛 전면에는 빨간색 및 녹색 버튼이 있는 13개의 검은색 안전 손잡이, 4개의 작은 검은색 팬, LED조명이 있는 2개의 푸시 버튼 키패드가 있습니다.
공장 내 산업용 모터 제어를 위한 IntelliCENTER 기술이 적용된 CENTERLINE 2100 모터 제어 센터
Allen-Bradley 로고

산업계는 스마트 모터 제어 기술로 전환하고 있습니다.

역동적인 시장 상황, 기술적 한계, 마진 압박으로 인해 기업들은 더 스마트한 장비와 연결된 운영을 모색하고 있습니다.

Rockwell Automation의 산업 자동화 기술이 그 길을 선도하고 있습니다. 제조업체의 20%는 대규모로 스마트 제조를 사용하고 있으며, 55% 이상은 스마트 제조를 시범 운영 중이며, 20%는 투자를 계획하고 있습니다. 스마트 모터 제어 센터로 전환하여 공장에 필요한 투자 수익을 실현하는 방법을 확인해 보십시오…

더 스마트한 인사이트. 설계 단계부터 안전을 고려한 제품

50년 이상 CENTERLINE® 2100 모터 컨트롤 센터는 제조업체가 중요한 운영을 계속 유지할 수 있도록 지원해 왔습니다. 빠르고 유연한 납품과 간편한 설치를 통해 안전을 최우선으로 하여 전기 위험으로부터 인력과 플랜트를 보호합니다. 또한 IntelliCENTER® 소프트웨어를 통해 원격 모니터링이 간편해지며, 실시간 데이터와 예측 인사이트를 제공하여 더 스마트한 의사 결정을 지원합니다.

모터 제어 센터의 선두 주자와 함께하세요

정밀한 모터 제어와 실시간 데이터로 생산성, 수익성 및 작업장 안전 향상

CENTERLINE® 2100 모터 제어 센터(MCC)는 북미 시장을 선도하는 MCC입니다. 기업이 스마트하고 통합된 프로세스, 전원 및 모터 제어 시스템에 대한 수요를 충족할 수 있도록 지원합니다.

또한 IntelliCENTER® 모터 제어 센터 소프트웨어와 ArcShield™ 아크플래시 억제 기술을 적용하면 CENTERLINE 2100 모터 제어 센터를 통해 중요한 산업 애플리케이션을 더 잘 모니터하고 더 안전한 환경에서 운영할 수 있습니다.

스마트 모터 제어 센터로 제분소를 개조한 광산 회사

니켈-구리 농축물로 광석을 가공 및 정제하는 글로벌 광산 회사는 현재 한 제분 현장에서 전력 및 모터 제어를 업그레이드하고 있으며, 노후화된 모터 제어 센터를 교체하고 있습니다.

위험 분석을 수행한 후, 교체 대상 모터 제어 센터 50개 이상을 확인했습니다. 그리고 공간 절약형 설계, 운영 기능 및 안전 기능을 갖춘 CENTERLINE 2100 모터 제어 센터를 선택했습니다.

생산 기술뿐만 아니라 직원의 안전도 개선하고자 했습니다. 특허 받은 ArcShield 아크 플래시 억제 기술을 통해 모터 제어 센터는 직원과 장비를 보호하는 새로운 계층을 제공합니다. 전체 이야기를 읽어보세요.

동영상
CENTERLINE 2100 모터 제어 센터 개요

이 동영상을 통해 CENTERLINE 2100 NEMA 모터 제어 센터가 확장 가능하고 스마트하며 안전하게 설계되어 모터 제어를 개선하는 방법을 확인하세요.

전사적으로 사람, 장비 및 데이터 연결
황혼에 바다 위 해양 석유 플랫폼을 향해 금속 갱웨이를 내려다보는 모습
브로슈어
전사적으로 사람, 장비 및 데이터 연결

CENTERLINE 2100 모터 제어 센터는 프로세스 제어와 전력을 중앙 집중형 패키지로 통합합니다. 식음료부터 석유 및 가스 산업까지를 위해 설계된 당사의 모터 제어 솔루션은 생산성, 안전성 및 신뢰성을 높이는 데 도움을 줍니다.

지금 읽기

모터 제어 센터 사양을 충족하거나 초과

  • 수평 버스 정격: 600~3200A
  • 전압 정격: 208V, 240V, 380V, 400V, 480V, 600V
  • 외함 정격: NEMA/UL Type 1, Type 1G(개스킷 포함), Type 12, Type 3R, Type 4X
  • 수평 버스 브레이싱: 42kA, 65kA, 100kA
  • 최대 3000A의 주 몰드 케이스 회로 차단기; 100% 정격의 2500~3200A 주 인출식 공기 회로 차단기; 또는 최대 2000A의 주 퓨즈 전원 차단
  • 유닛 유형에는 최대 400Hp의 역전 및 비역전 스타터, 최대 350Hp의 가변 주파수 드라이브(VFD), 최대 400Hp의 스마트 모터 컨트롤러(SMC)가 포함됩니다.
  • ArcShield 아크 플래시 억제: 480V에서 최대 3000A, 600V에서 최대 2500A
  • 스마트 모터 제어 장치를 구성, 작동 및 모니터링하기 위해 600V 정격 이더넷 케이블을 안전하게 연결합니다.
공장 내 산업용 모터 제어를 위한 IntelliCENTER 기술이 적용된 CENTERLINE 2100 모터 제어 센터

CENTERLINE 2100 모터 제어 센터는 시스템 모니터링 소프트웨어, 예측 분석, 예측정비 및 아크 플래시 억제 기능을 제공합니다.

요구 사항이 까다로운 산업에는 신뢰할 수 있는 모터 제어 솔루션이 필요합니다.

산업 연구에 따르면 스마트 모터 제어 센터에 대한 수요가 전 세계적으로 매년 거의 10%의 비율로 증가하고 있습니다. 북미는 제조업에서 산업 자동화 제어 시스템의 빠른 도입으로 인해 지능형 모터 제어 센터 시장을 주도하고 있습니다. 그리고 CENTERLINE 2100 모터 제어 센터는 이 세대의 스마트 산업 자동화 장비를 선도합니다.

엔지니어는 스마트 구성요소와 MCC 소프트웨어로 설계된 모터 제어 센터를 통해 중요한 장비 상태 실시간 데이터, 예측 분석 및 예측정비 알림을 수집할 수 있습니다.

CENTERLINE 2100 MCC는 빠른 설치, 시운전 및 출시를 위해 견고한 사전 설정된 패키지로 제공됩니다. 또한 엄격한 UL 845 및 NEMA 성능 및 안전 표준을 충족하는 CENTERLINE 2100 모터 제어 센터는 다음과 같은 까다로운 산업 및 애플리케이션을 위해 설계되었습니다:

  • 석유&가스 시추, 펌핑 및 생산
  • 식음료 제조, 혼합, 가공 및 포장
  • 금속&광업 추출, 분쇄, 운반, 정제 및 제분
  • 발전 풍력, 증기, 태양열, 수력 사용
  • 수처리 및 폐수처리 가공
  • 자동차&타이어 제조 및 가공
  • 화학&석유화학 제조 및 생산

신뢰할 수 있는 모터 제어 센터 구성요소

CENTERLINE 2100 모터 제어 센터는 노후화되었거나 비효율적인 전기 인프라를 업그레이드하거나 교체하기 위한 스마트한 투자입니다. 또한, 그린필드 및 공장 확장 프로젝트에 이상적입니다.

컴팩트한 디자인은 필요한 설치 면적에 맞게 모듈형으로 제작됩니다. 또한, 수직 섹션과 MCC 버킷, 그리고 구성요소를 사용하여 특정 전력, 모터 제어 및 안전 요구 사항에 맞게 맞춤화할 수 있습니다.

스마트 구성요소와 소프트웨어를 연결하여 네트워크 자산에 대한 실시간 데이터를 확인함으로써 공장의 원활한 운영을 지원합니다. 산업에서 입증되고 UL 인증을 받은 구성요소로 모터 제어 센터를 맞춤화하십시오:

  • PowerFlex® 가변 주파수 드라이브 (VFD)
  • 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC)모터 스타터
  • 및 과부하 릴레이회로 차단기
  • 변압기
  • 제어 회로
  • 안전 장치
  • 프레임 장착 유닛 또는 플러그인 버킷
  • 산업용
  • 관리형 이더넷 스위치
실시간 생산, 프로세스 및 전력 통찰력
실시간 생산, 프로세스 및 전력 통찰력
역량
역량
실시간 생산, 프로세스 및 전력 통찰력
로크웰 오토메이션의 산업 제어 시스템은 프로세스와 전력 제어를 통합합니다. 설계 시간, 자본 및 운영 비용 절감 하나의 HMI에서 실시간 생산 데이터를 얻으십시오.
자세히 알아보기

스마트 모터 제어 기술, 견고한 구조 설계

업계 최고의 부품을 사용한 CENTERLINE 2100 모터 제어 센터는 UL 845 및 NEMA 표준을 충족하거나 초과하도록 구조적으로 설계되었습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

  • 타입 테스트 외함에서 높은 단락 내성 등급
  • 이전 또는 향후 하드웨어 및 구조와 호환되는 전후방 호환성
  • 연속 버스 브레이싱 및 견고한 접지 시스템
  • 버킷과 섹션 사이의 구조적 절연
  • 열 방출을 개선하는 입증된 중앙 장착 버스
  • 자동 안전 셔터 및 인터록
  • 전체 선정 가이드를 다운로드하려면 여기를 클릭하십시오.

스마트 모터 제어 센터는 레거시 시스템을 사용하는 제조업체가 누리지 못하는 실시간 산업 자동화 이점을 제공합니다.

스마트 모터 제어 센터의 특징:

  • 연결된 스마트 모터 제어 기술, 컨트롤러, 안전 장비 및 데이터
  • 외함형 전원 및 모터 제어 장비 구조맞춤형 모듈형 섹션 및 MCC 버킷은 특정 전원 및 애플리케이션 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.스마트 모터 제어를 위한 다양한 MCC 버킷 크기: 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC), 모터 스타터, 차단기, 가변 주파수 드라이브(VFD), 변압기, 릴레이, 안전 장치
  • MCC 소프트웨어는 제어실의 단일 모니터에서 실시간 장비 상태, 에너지 데이터, 예측 분석 및 운영 인사이트를 제공할 수 있습니다.유지보수 또는 교체를 위해 MCC를 정지하지 않고도 탈착식 MCC 버킷을 사용할 수 있습니다.
  • 연결된 이더넷을 통한 원격 시스템 가시성 제공

스마트 MCC의 이점:

  • 실시간 모터 제어 데이터, 예측 분석, 예측정비 데이터로 가동시간 감소 네트워크 및 사전 설정된 장치로 통합 속도 향상
  • 사전 조립되고 사전 설정된 모터 제어 센터 구조로 설치 비용과 시간 절감 스마트 VFD 및 에너지 모니터링 소프트웨어로 에너지 소비와 비용 절감
  • 구조적 구성요소, 전원 차단 스위치, 아크 플래시 억제 설계 및 원격 모니터링으로 작업장 안전 향상 

IntelliCENTER 모터 컨트롤 센터 소프트웨어
IntelliCENTER 모터 컨트롤 센터 소프트웨어
IntelliCENTER 모터 컨트롤 센터 소프트웨어
산업 자동화 모터 컨트롤 센터 소프트웨어를 사용하면 실시간 진단을 통해 MCC 버킷 내부를 확인할 수 있습니다. 가동시간, 생산성 및 안전성을 향상시킵니다.
자세히 알아보기

IntelliCENTER 소프트웨어: 모터 제어 센터를 위한 최고의 창구

연결된 네트워크 인프라, 스마트 모터 제어 장치 및 IntelliCENTER 소프트웨어를 통해 거의 모든 곳에서 모터 제어 센터 자산을 모니터할 수 있습니다.

이러한 가시성은 생산 가동시간과 생산성을 높이는 데 도움이 됩니다. 또한 유지보수 및 에너지 비용을 절감하여 빠른 투자 수익을 제공합니다. 

  • 엔지니어링, 장비 및 설치 비용 절감. 네트워크 장비는 사전 설정 및 검증되어 있으므로 장치 연결, IP 주소, 서브넷 마스크, PowerFlex® VFD 및 E300™ 전자식 과부하 릴레이 포트 설정을 위한 사용자 지정 파라미터가 공장에서 설정됩니다.
  • MCC 시운전, 시동 및 유지보수 가속화
  • 중요한 운영 데이터 및 문제 해결 도구에 액세스하여 가동 중단 시간을 줄입니다.준비, 실행, 경고, 폴트 및 통신 손실을 포함한 네트워크 연결된 모터 제어 장치의 실시간 상태를 확인할 수 있습니다.
  • 원격 모터 제어 센터 액세스를 통한 작업장 안전 향상
  • 클라우드 기반 IntelliCENTER 확장 기능을 통해 FactoryTalk® Design Studio™ 환경에서 모터 제어 센터 장치 및 문서를 관리할 수 있습니다.

아크플래시 억제를 통해 인력 및 모터 제어 센터 안전성 향상

작업장 안전성 향상을 위해 CENTERLINE 2100 모터 제어 센터는 ArcShield 아크 내성 장비 옵션을 제공합니다. 아크플래시 억제는 고전류 애플리케이션, 즉 오일, 가스, 광업, 수처리 및 발전 산업에서 자주 사용되는 경우에 권장됩니다. 

ArcShield 아크 내성 장비는 IEEE C37.20.7에 정의된 Type 2 접근성 요구 사항을 충족합니다. 이 사양은 아크 결함이 발생할 가능성이 낮은 경우에도 외함의 전면, 후면 및 측면에서 인력을 보호할 수 있도록 합니다. ArcShield 아크 내성 장비는 다음과 같은 기능을 제공합니다.

  • 최대 3000A에서 480V 및 최대 2500A에서 600V
  • 내부 전기 아크 결함에 대한 향상된 보호 기능
  • 전기 아크 발생 시 도어를 잠그는 아크플래시 내성 래치
  • 적절한 열 방출을 가능하게 하고 아크 억제를 제공하는 모든 통풍 유닛의 아크 내성 배플

SecureConnect™ 유닛으로 추가적인 모터 제어 센터 안전성 제공

외함 도어를 열지 않고 모터 제어 센터 플러그인 유닛에서 전원 차단을 통해 전기 위험에 대한 노출 감소

  • 유닛을 보다 효과적으로 격리하여 유지보수 시 유지보수를 간소화하고 가동시간 감소
  • “스냅 동작” 수납식 스탭 메커니즘은 유닛이 설치된 상태에서 스탭을 신속하게 분리하고 셔터 뒤에 격리하여 감전 및 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다.
  • 추가 록아웃/태그아웃 위치는 3상 전원이 유닛에 공급되는 것을 방지합니다.
  • 통합 록아웃 메커니즘 암은 필요 시 꺼내어 잠글 수 있습니다.
  • 원격 옵션을 통해 작업자는 MCC에서 SecureConnect™ 유닛을 연결 및 분리할 수 있습니다.
동영상
SecureConnect 원격 오퍼레이터 데모

이 동영상을 보고 2100 MCC에 SecureConnect 원격 오퍼레이터를 설치하고 사용하는 방법을 알아보십시오.

세 개의 큰 수직 섹션과 16개의 작은 도어가 있는 회색 직사각형의 높은 금속 캐비닛은 산업용 전기 부품과 모터 제어 기술을 보관합니다. 캐비닛 전면에는 빨간색 및 녹색 버튼이 있는 13개의 검은색 안전 손잡이, 4개의 작은 검은색 팬, LED조명이 있는 2개의 푸시 버튼 키패드가 있습니다.

모터 제어 센터 최대 80% 더 빠른 납품

시장 출시 프로젝트 일정 가속화

공장 확장 또는 업그레이드 프로젝트 일정이 촉박할 때는 하루하루가 중요합니다. 그래서 우리는 고객의 일정과 기술적 요구 사항을 충족하도록 설계된 CENTERLINE 2100 MCC를 위한 다양한 납품 프로그램을 제공합니다.

  • Configured-to-order(CTO) 프로그램: 수천 가지 옵션 중에서 선택하여 완전히 조립된 인텔리전트 모터 제어 센터를 단 몇 주 만에 받아보실 수 있습니다.
  • Engineered-to-order 솔루션: 특별한 요구 사항이 있는 프로젝트의 경우, 완전히 엔지니어링된 MCC를 더 빠르게 제공합니다! 시간이 중요한 경우, FasTrak 프로그램을 통해 많은 Engineered-to-order 솔루션을 훨씬 더 짧은 시간에 받아보실 수 있습니다.
  • Quick Wire 프로그램: 시스템 통합업체 및 OEM을 위해 설계된 이 프로그램은 완전한 전원 구성요소와 전원 배선을 제공하면서 제어는 맞춤화할 수 있도록 열어 두어 파트너가 고객을 위해 솔루션을 유연하게 조정할 수 있도록 합니다.

산업 자동화는 수익성을 높입니다

공장 용량을 확장하고 계신가요? 공장 확장 또는 신규 부지 프로젝트를 시작하기 훨씬 전에 Rockwell Automation 및 신뢰할 수 있는 에코시스템과 상담하십시오. 저희는 산업 확장 설계, 테스트, 시운전 및 지원에 수십 년의 경험을 보유하고 있습니다.

컨설팅, 프런트엔드 엔지니어링 및 설계 평가부터 전체 시스템 통합 및 라이프사이클 지원에 이르기까지, 프로젝트가 효율적이고 규정을 준수하며 확장 가능하도록 지원합니다.

또한 시스템이 가동된 후에는 주요 역량 전반에 걸쳐 전문적인 지원 서비스를 제공하여 운영을 자동화, 연결, 보호 및 최적화할 수 있도록 돕습니다.

시작을 원하십니까? Rockwell Automation 영업 담당자에게 연락하여 평가 또는 상담 일정을 예약하십시오.

산업 유지보수 및 지원 서비스
산업 유지보수 및 지원 서비스
역량
역량
산업 유지보수 및 지원 서비스
Rockwell Automation의 성과 기반 서비스는 도메인 전문성과 기술을 활용하여 고객이 생산성을 극대화하고 운영 위험을 최소화할 수 있도록 지원합니다.
당사의 역량 살펴보기
모터 제어 센터(MCC)란 무엇입니까?

모터 제어 센터(MCC)는 펌프, 팬, 압축기 등과 같은 애플리케이션에서 사용되는 산업용 모터를 작동하기 위한 통합 전원, 안전 및 모터 제어 기능을 포함하는 외함입니다.

  • MCC는 구조물의 길이를 따라 전원 버스를 포함하는 독립형 금속 외함입니다. MCC는 개별 MCC 버킷(유닛)에 전원을 분배하기 위한 수직 버스를 포함하는 수직 섹션으로 설계되었습니다.
  • 섹션과 버킷의 수는 각 상황에 필요한 모터 및 부하의 수량과 크기에 따라 결정됩니다. 각 MCC 버킷은 특정 애플리케이션, 부하 및 안전 요구 사항을 충족하도록 필요에 따라 구성할 수 있습니다.
  • 수요 증가에 대응하기 위해 섹션을 추가할 수 있습니다. 각 섹션에는 현장 제어선 및 전원 케이블을 배선하기 위한 수직 및 수평 전선관이 있습니다.
  • 개별 MCC 버킷은 모듈형이며 유지보수, 수리 또는 교체를 위해 고정 장착되거나 탈착식(플러그인)으로 제작될 수 있습니다.
모터 제어 센터 버킷(MCC 버킷)이란 무엇입니까?

모터 제어 센터 버킷(유닛)은 유지보수, 수리 또는 교체를 위해 자주 인출할 수 있습니다. MCC 버킷에는 일반적으로 다음이 포함됩니다.

  • 메인 인입 유닛은 인입 전원을 MCC에 연결하기 위한 연결을 제공합니다. 회로 차단기, 퓨즈 분리기 또는 러그 구획을 포함할 수 있습니다.
  • 전선 직접 기동 스타터는 전압 전압 비역전(FVNR) 및 전압 전압 역전(FVR) 스타터와 같은 스타터입니다. 이러한 MCC 버킷에는 일반적으로 분기 회로 차단기 또는 퓨즈 분리기, 컨택터 및 과부하 릴레이가 포함되어 모터를 기동 및 정지합니다.
  • 전압 전압 조명 컨택터(FVLC)는 비모터 부하를 제어합니다.
  • 피더 유닛은 회로 차단기 또는 퓨즈 분리기를 포함하며, MCC 외부의 다른 장비에 전원을 공급하는 데 사용됩니다.
  • 가변 주파수 드라이브(VFD)는 모터의 기동, 정지, 속도, 방향 및 토크에 대한 정밀한 제어를 제공합니다.소프트 스타터
  • 는 모터 기동 시 전압을 점진적으로 증가시켜 기계적 스트레스를 최소화합니다.
인텔리전트(스마트) 모터 제어 센터(MCC)란 무엇입니까?

스마트 모터 제어 센터에는 가변 주파수 드라이브(VFD), 소프트 스타터 및 과부하 릴레이를 포함한 이더넷 연결 장비가 포함되어 있습니다. 스마트 MCC는 고급 시스템 모니터, 진단 및 유지보수를 가능하게 합니다.

  • 운영자는 장비를 공장 네트워크에 연결함으로써 실시간 데이터 및 장비 상태에 액세스할 수 있습니다. 여기에는 개별 장치 및 전체 MCC의 전압, 전류 및 전력이 포함됩니다.
  • 이 데이터는 공장의 전반적인 운영 효율성과 생산성을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 스마트 MCC는 가동 중단 시간, 에너지 및 유지보수 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다.
  • IntelliCENTER® 모터 제어 센터 소프트웨어를 사용하면 엔지니어가 원격 제어실의 안전한 환경에서 MCC 장비의 시각적 표현과 함께 실시간 모터 제어 데이터를 수집하고 액세스할 수 있습니다. 엔지니어는 모든 연결된 장치를 실시간으로 모니터하고 실행, 준비, 경고, 폴트 및 통신 상태를 확인할 수 있습니다.
Rockwell Automation 담당자와 상담할 준비가 되셨습니까?

귀하의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원할 수 있도록 업계 전문성을 제공합니다.

대리점 찾기

도구 & 리소스

  • 더욱 안전한 MCC를 위한 3가지 주요 설계 특징
    더욱 안전한 MCC를 위한 3가지 주요 설계 특징
    블로그
    블로그
    더욱 안전한 MCC를 위한 3가지 주요 설계 특징
    귀사의 모터 컨트롤 센터는 안전을 고려하여 설계되었습니까? 더욱 안전한 모터 컨트롤 센터를 위한 3가지 주요 설계 특징을 소개합니다.
    지금 읽기
  • IntelliCENTER 모터 컨트롤 센터 소프트웨어
    IntelliCENTER 모터 컨트롤 센터 소프트웨어
    소프트웨어
    소프트웨어
    IntelliCENTER 모터 컨트롤 센터 소프트웨어
    산업 자동화 모터 컨트롤 센터 소프트웨어를 사용하면 실시간 진단을 통해 MCC 버킷 내부를 확인할 수 있습니다. 가동시간, 생산성 및 안전성을 향상시킵니다.
    자세히 알아보기
  • CENTERLINE Builder Tool
    CENTERLINE MCC 로고
    도구
    CENTERLINE Builder Tool

    CENTERLINE® Builder를 사용하여 CENTERLINE MCC 라인업을 설계하십시오. 이 도구를 사용하면 주요 특성을 포함한 일반 MCC 설정 정보를 입력하고, 유닛을 추가하며, MCC 설계를 생성할 수 있습니다. 이 도구는 프로젝트 요구 사항에 맞게 맞춤화된 레이아웃 도면, 단선 결선도 및 일반 회로도를 생성합니다. 로그인 필요.

    시작하기
  • 전력 및 프로세스 컨트롤을 단일 플랫폼에서 통합해야 하는 다섯 가지 이유
    전력 및 프로세스 컨트롤을 단일 플랫폼에서 통합해야 하는 다섯 가지 이유
    블로그
    블로그
    전력 및 프로세스 컨트롤을 단일 플랫폼에서 통합해야 하는 다섯 가지 이유
    통합 산업 제어 시스템은 모든 것을 간소화합니다. 프로세스 및 전력 제어 플랫폼을 통합하면 실행 가능한 실시간 데이터를 제공하여 ROI를 높일 수 있습니다.
    지금 읽기
  • 그린필드 또는 공장 확장 프로젝트를 계획하고 계십니까?
    청사진을 보고 있는 엔지니어와 프로젝트 매니저
    eBook
    그린필드 또는 공장 확장 프로젝트를 계획하고 계십니까?

    프로세스, 전력 및 모터 컨트롤을 단일 플랫폼에 결합하면 시장 출시 속도, 가동시간, 에너지 절감 및 투자 수익률을 높일 수 있습니다. 

    자세히 알아보기
  • 실시간 생산, 프로세스 및 전력 통찰력
    실시간 생산, 프로세스 및 전력 통찰력
    역량
    역량
    실시간 생산, 프로세스 및 전력 통찰력
    로크웰 오토메이션의 산업 제어 시스템은 프로세스와 전력 제어를 통합합니다. 설계 시간, 자본 및 운영 비용 절감 하나의 HMI에서 실시간 생산 데이터를 얻으십시오.
    자세히 알아보기
  • 실시간 데이터 및 예측 분석
    실시간 데이터 및 예측 분석
    블로그
    블로그
    실시간 데이터 및 예측 분석
    당사의 산업 제어 시스템은 프로세스 및 전력 제어를 통합합니다. 하나의 HMI에서 실시간 생산 데이터를 확인할 수 있습니다. 설계 시간, 자본 및 에너지 비용을 절감합니다.
    지금 읽기
  • What is arc flash safety in oil & gas
    What is arc flash safety in oil & gas
    블로그
    블로그
    What is arc flash safety in oil & gas
    Learn how motor control center design and technology help reduce electric arc flash hazards and improve electrical safety in oil and gas operations
    지금 읽기

사례 연구

  • Safety is Priority for MCC Replacement Effort
    Safety is Priority for MCC Replacement Effort
    사례 연구
    사례 연구
    Safety is Priority for MCC Replacement Effort
    Allen-Bradley® CENTERLINE® 2100 Motor Control Centers with ArcShield™ technology are the new standard at a Canadian mining mill location
  • 그린필드 공장, 치즈 생산량 확대
    그린필드 공장, 치즈 생산량 확대
    사례 연구
    사례 연구
    그린필드 공장, 치즈 생산량 확대
    한 대형 치즈 제조업체는 그린필드 시설의 자동화 및 제어를 구현하기 위해 Tri Tech Automation을 찾았습니다.
  • Lake Chelan Water District, 가동시간 증가
    Lake Chelan Water District, 가동시간 증가
    사례 연구
    사례 연구
    Lake Chelan Water District, 가동시간 증가
    Control Systems NW는 Lake Chelan Water District의 노후화된 제어 및 전기 시스템을 업그레이드하여 가동시간 감소에 도움을 주었습니다.
  • 통합 프로세스 제어로 운영의 명확성 확보
    통합 프로세스 제어로 운영의 명확성 확보
    사례 연구
    사례 연구
    통합 프로세스 제어로 운영의 명확성 확보
    Inland Empire Utilities Agency는 SCADA 엔터프라이즈 시스템을 PlantPAx Distributed Control System으로 교체하여 운영자의 복잡성을 줄였습니다.
  • 미래의 공장을 구축한 그린베이 패키징
    미래의 공장을 구축한 그린베이 패키징
    사례 연구
    사례 연구
    미래의 공장을 구축한 그린베이 패키징
    그린베이 패키징(Green Bay Packaging)의 새 제지 공장은 디지털 기술을 이용해 생산량을 늘리고 시스템 가동 시간을 개선하며 지속 가능성 목표를 달성하고 있습니다.
  • Comact, 리드 타임을 최대 80% 단축하고 납품 신뢰성을 향상
    Comact, 리드 타임을 최대 80% 단축하고 납품 신뢰성을 향상
    Case Study
    Case Study
    Comact, 리드 타임을 최대 80% 단축하고 납품 신뢰성을 향상
    표준화된 모터 제어 센터(MCC)로 현대화하면 설계 효율성, 프로젝트 실행 및 자동화 신뢰성이 향상됩니다.

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
기술 사양서 출판
CENTERLINE 2100 MCC 선정 가이드 2100-SG003_-EN-P
IntelliCENTER 기술이 적용된 CENTERLINE MCC 현장 지원 키트 MCC-TD001_-EN-P
CENTERLINE 2100 MCC의 순간 트립 모터 회로 보호기(HMCP) 사양 2100-TD001_-EN-P
CENTERLINE 2100 MCC용 역시간 모터 회로 보호기 사양 2100-TD002_-EN-P
CENTERLINE 2100 MCC 전원 퓨즈 사양 2100-TD003_-EN-P
CENTERLINE 2100 MCC 메인 및 인입선 치수 기준 2100-TD018_-EN-P
CENTERLINE 2100 모터 회로 보호 사양 2100-TD032_-EN-P
CENTERLINE 2100 단로 스위치 사양 2100-TD035_-EN-P
CENTERLINE 2100 LV MCC 65kA 내아크성 장치 제한 및 시간 지속 테스트 인증 2100-TD033_-EN-P
설치방법 출판
CENTERLINE 2100 설치 2100-IN012_-EN-P
CENTERLINE 2100 수직 섹션 조인 및 스플라이스 설치 2100-IN010_-EN-P
CENTERLINE 2100 MCC 도어 및 수직 작동 핸들이 있는 유닛 설치 2100-IN014_-EN-P
CENTERLINE 2100 MCC 유닛의 수평 작동 핸들 설치 2100-IN060_-EN-P
User Manuals 출판
CENTERLINE 2100 MCCs EtherNet/IP 네트워크 어댑터 사용자 매뉴얼 2100-UM006_-EN-P
EtherNet/IP 네트워크를 사용하는 IntelliCENTER 기술의 CENTERLINE MCC Reference Manual MCC-RM001_-EN-P
CENTERLINE 2100 MCC 마이그레이션 가이드 2100-RM005_-EN-P
Program Guides 출판
Modbus TCP 및 Profibus DP 통신 프로토콜을 사용한 LV MCC의 분산 제어 시스템 통합 애플리케이션 기술 MCC-AT008_-EN-P
CENTERLINE LV MCC 기능 안전 애플리케이션 기법 MCC-AT007_-EN-P
제품 선정 애플리케이션 기술을 위한 전력 시스템 구성 고려 사항 2100-AT003_-EN-P
CENTERLINE 2100 MCC에서 절연 버스바 적용 기술 2100-AT006_-EN-P
Bulletin 2100 MCC 스타터 유닛 적용을 위한 역률 보정 커패시터 응용 기법 2100-AT001_-EN-P
CENTERLINE MCC 아크 플래시 보호 마킹 가이드 2100-AT002_-EN-P
Product Profiles 출판
CENTERLINE 2100 SecureConnect 제품 프로파일 2100-PP022_-EN-P
OEM, 시스템 통합업체 및 전력 패키저를 위한 Quick-Wire 프로그램 2100-SP005_-EN-P
가상 Factory Acceptance Testing MCC-SP005_-EN-P
Miscellaneous 출판
CENTERLINE 2100 모터 제어 센터 브로슈어 2100-BR006_-EN-P
CENTERLINE 2100 사양 체크리스트 2100-SR003_-EN-P
CENTERLINE 2100 MCCs 프로그램 가이드 2100-CA004_-EN-P
CENTERLINE 2100 NEMA LV MCC 도어, 유닛, 섹션 제품 정보 2100-PC001_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 모터 컨트롤러, 컨택터, 소프트 스타터, MCCs
  5. Chevron LeftChevron Left CENTERLINE 2100 저전압 모터 컨트롤 센터(MCC)