당사의 Bulletin 500F AC 컨택터(오픈 타입)는 NEMA 크기 0~5의 피드스루 배선 구성으로 제공됩니다. 라인 터미널은 장치 상단에 있고, 부하 터미널은 하단에 있습니다. 이 컨택터는 과부하 보호가 필요하지 않거나 별도로 제공되는 경우 AC 모터 부하를 전환하는 데 사용할 수 있습니다. 푸시 버튼, 선택기 스위치, 타이머, 릴레이 또는 온도 스위치와 같은 파일럿 장치를 사용하여 원격으로 컨택터를 작동할 수 있습니다.
당사의 Bulletin 500F AC 컨택터(오픈 타입)는 NEMA 크기 0~5의 피드스루 배선 구성으로 제공됩니다. 라인 터미널은 장치 상단에 있고, 부하 터미널은 하단에 있습니다. 이 컨택터는 과부하 보호가 필요하지 않거나 별도로 제공되는 경우 AC 모터 부하를 전환하는 데 사용할 수 있습니다. 푸시 버튼, 선택기 스위치, 타이머, 릴레이 또는 온도 스위치와 같은 파일럿 장치를 사용하여 원격으로 컨택터를 작동할 수 있습니다.
Bulletin 500 AC 컨택터
Bulletin 500 NEMA 밀폐형 컨택터
다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.