Loading

가변 주파수 드라이브(VFD)
Allen-Bradley

Allen-Bradley 가변 주파수 드라이브(VFD)로 생산 가동 시간과 처리량을 높이고 에너지를 절감하십시오.
시작
Loading
  1. 개요
  2. 제품
Open All Close All
개요
7가지 크기의 Allen-Bradley 가변 주파수 드라이브(VFD)는 여러 산업 자동화 모터 컨트롤 솔루션을 보여줍니다.
Allen-Bradley 로고

공장은 생산을 가능하게 하는 장비에 의존하며, 스마트 Allen‑Bradley® 가변 주파수 드라이브(VFD)는 장비가 최상의 성능을 유지할 수 있도록 지원합니다. 로크웰 오토메이션의 장비는 PLC와 쉽게 통합되어 설정 속도를 높이고 운영을 간소화합니다. PowerFlex® 드라이브 및 통합 드라이브 모터를 활용하여 생산성, 가동 시간, 에너지 효율성을 향상하십시오.

주요 기능

Open All
Close All
까다로운 환경에서도 뛰어난 성능을 발휘하도록 설계된 고품질 가변 주파수 드라이브

생산 공정에는 PowerFlex® 가변 주파수 드라이브(VFD)의 신뢰성이 필수적입니다. 로크웰 오토메이션의 저압 및 고압 가변 주파수 드라이브는 중요한 모터 애플리케이션에 정확한 속도, 토크 및 방향 제어를 제공하도록 설계되었습니다.

PowerFlex 가변 주파수 드라이브는 IEC, UL, CE 및 ISO 인증을 포함한 최고 수준의 국제 표준을 충족합니다. 또한 모든 가변 주파수 드라이브는 가장 까다로운 환경에서도 작동할 수 있도록 철저한 테스트를 거칩니다.

50건 이상의 가변 주파수 드라이브 성공 사례 보기

프리미어 통합을 통한 쉽고 빠른 설정

Allen-Bradley 가변 주파수 드라이브와 Logix PLC는 손쉬운 통합을 제공합니다. 빠르고 원활하며 확장 가능합니다. 사용이 간편한 소프트웨어 및 툴은 단일 개발 환경에서 구성과 프로그래밍을 단순화합니다. 또한 자동 장치 구성을 통해 유지보수가 간소화되고 가동 중단 시간이 줄어들어 운영이 중단 없이 지속됩니다.

자동 장치 구성 사용 방법 보기

하나의 플랫폼에서 프로세스, 전력, 모터 컨트롤 관리

프로세스, 전력 및 모터 컨트롤 데이터를 하나의 HMI에 연결하는 통합 플랫폼을 통해 비용을 절감하고 운영 현황을 더욱 효과적으로 파악할 수 있습니다.

PowerFlex 가변 주파수 드라이브는 속도와 토크 제어뿐 아니라 에너지 사용량, 성능 추세 및 시스템 상태에 대한 실시간 정보를 제공합니다. 가변 주파수 드라이브 데이터를 운영 전반에 통합함으로써 강력한 단일 플랫폼에서 프로세스를 개선하고 가동 시간을 늘리며 위험을 줄일 수 있습니다.

통합 프로세스 및 전력 제어에 대해 알아보기

위험으로부터 작업자와 생산 현장 보호

안전을 위해 생산성을 포기할 필요는 없습니다. Allen-Bradley 가변 주파수 드라이브는 위험을 줄이고 설계를 간소화하며 안전 표준을 준수하는 데 도움이 되는 통합 안전 옵션을 제공합니다. 기본 안전 토크 오프에서 고급 안전 기능에 이르기까지 PowerFlex 가변 주파수 드라이브는 유선 및 네트워크 방식의 모터 컨트롤 솔루션을 모두 제공하여 성능 저하나 비용 증가 없이 장비 요구 사항을 충족할 수 있도록 지원합니다.

이 팟캐스트 듣기

고효율 가변 주파수 드라이브로 에너지 비용 절감

로크웰 오토메이션의 저압 및 고압 가변 주파수 드라이브는 모터 속도를 수요에 맞춰 제어함으로써 정속 운전으로 인한 전력 낭비를 줄여 에너지 비용을 절감하는 데 도움을 줍니다. PLC의 조정된 제어 기능과 결합되어 에너지 사용을 더욱 줄일 수 있습니다. PowerFlex 가변 주파수 드라이브는 고효율 동기 저항과 영구 자석 모터를 지원합니다. 또한 회생 드라이브는 낭비되는 에너지를 사용 가능한 전력으로 변환할 수 있습니다.

에너지 효율성 계산기 보기

거의 모든 적용 분야 과제 해결

PowerFlex 가변 주파수 드라이브는 고성능 정밀성을 제공하며 속도와 토크를 정확하게 제어하여 두께가 100미크론에 불과한 용지를 시속 96km(60mph)로 이송하는 제지 기계를 구동할 수 있습니다. 독립형 장비를 위한 가변 주파수 드라이브를 구성하거나 PLC 또는 공장 전체의 네트워크에 통합하십시오. PowerFlex 가변 주파수 드라이브는 안전, 통신, I/O 및 피드백과 같은 다양한 옵션을 제공하여 단순한 속도 제어부터 복잡한 프로세스 자동화에 이르기까지 필요한 시스템을 유연하게 설계할 수 있도록 해줍니다.

자세히 알아보기

가변 주파수 드라이브의 실시간 데이터로 최적의 의사 결정 지원

스마트 모터 컨트롤로 가장 큰 생산 문제를 해결하십시오. PowerFlex 가변 주파수 드라이브는 시스템, 장비 및 진단 데이터에 대한 액세스를 통해 실시간 인텔리전스를 제공합니다. 예측 분석 기능을 갖춘 드라이브는 유지보수 문제가 발생하기 전에 예측하여 사전 계획을 수립할 수 있도록 지원합니다.

스마트 모터 컨트롤에 대해 알아보기

신뢰할 수 있는 전문가 지원

로크웰 오토메이션의 현장 서비스 전문가는 언제 어디서나 필요할 때 팀을 지원합니다. 현대화와 마이그레이션에서 가변 주파수 드라이브 시동, 시운전 및 원격 모니터링에 이르기까지 로크웰 오토메이션의 서비스는 고객이 최상의 성능을 유지하며 운영할 수 있도록 지원합니다. 유연하고 확장 가능한 사이버보안 솔루션은 산업 운영을 보호하고 진화하는 위협에 대한 무결성과 복원력을 강화하는 데 도움이 되는 로크웰 오토메이션의 전략적 접근 방식에 통합되어 있습니다.

연간 또는 맞춤형 유지보수 계약은 장비 수명과 성능을 연장하며, 재제조 및 라이프사이클 지원은 향후 수년간 투자를 보호하는 데 도움이 됩니다.

자세히 알아보기  

ROK Talk on Drives 팟캐스트 시리즈
마이크 헤드에 내장된 Allen-Bradley 육각 로고. 그 옆에 ROK Talk on drives라고 적힌 텍스트.
ROK Talk on Drives 팟캐스트 시리즈

저압 가변 주파수 드라이브, 고압 가변 주파수 드라이브 및 서보 드라이브의 발전이 산업 기업들이 미래 제조로 나아가는 데 어떻게 도움이 되는지 듣고 배워보십시오.

모든 에피소드 보기

가변 주파수 드라이브로 ROI 증대

기본 속도 제어에서 복잡한 프로세스 자동화에 이르기까지 Allen-Bradley 가변 주파수 드라이브는 가동 시간과 성능을 향상하는 데 도움이 되는 다양한 모터 컨트롤 솔루션을 제공합니다.

저압 AC 가변 주파수 드라이브 및 통합 드라이브 모터

Allen-Bradley 가변 주파수 드라이브 3개. 여러 개의 케이블로 연결된 이 전자식 가변 주파수 드라이브(VFD)는 공장 및 상업용 건물에서 사용하기 위한 정밀한 모터 컨트롤 기능을 제공합니다.
제품
소형 가변 주파수 드라이브

비용 효율적이고 공간 절약형이며 다용도로 활용 가능합니다. PowerFlex 소형 가변 주파수 드라이브는 모듈형 설계와 직관적인 프로그래밍을 통해 더 빠른 시동을 지원합니다. 최대 22kW(30마력)에 이르는 광범위한 응용 분야에서 성능을 개선합니다. 

제품 보기

엔지니어는 PowerFlex 753 가변 주파수 드라이브(VFD) 키패드에서 파라미터를 선택합니다. 가변 주파수 드라이브는 일렬로 배열된 12개의 드라이브 중 하나입니다.
제품
범용 가변 주파수 드라이브

팬, 펌프, 압축기, 송풍기 및 컨베이어와 같은 산업 응용 분야를 위해 PowerFlex 가변 주파수 드라이브는 최대 270kW(400마력)의 전력 범위로 더욱 안정적인 성능과 유연한 구성 옵션을 제공합니다.

제품 보기

엔지니어는 높이가 높고 회색인 산업용 가변 주파수 드라이브(VFD) 수십 대가 길게 늘어선 모습을 살펴보고 있습니다.
제품
고성능 가변 주파수 드라이브

PowerFlex 고성능 가변 주파수 드라이브로 공장의 핵심 장비에 전력을 공급하십시오. 첨단 모터 컨트롤, 자가 모니터링 및 디지털 플랫폼을 특징으로 하는 이 제품은 최대 4500kW(6000마력)의 작업에 탁월한 응답성을 제공합니다.

제품 보기

회색 산업용 전자 모터 컨트롤 장비로, 여러 개의 입출력 케이블, 스위치 및 LED 표시등이 있습니다. 가변 주파수 드라이브는 모터 컨트롤에 사용됩니다.
제품
On-Machine™ 솔루션

장비에 직접 장착되는 분산형 솔루션을 활용하여 모듈식 장비를 더욱 효율적으로 구축하십시오. 설치 속도를 높이고 하드웨어, 판넬 공간 및 설치 공간 요구 사항을 줄이며 기계의 유연성을 향상할 수 있습니다. 가변 주파수 드라이브 또는 통합 드라이브 모터 솔루션을 살펴보십시오.

제품 보기

고압 AC 가변 주파수 드라이브

높이가 높은 회색 3단 산업용 캐비닛에는 고압 가변 주파수 드라이브 모터 컨트롤 전자 장치가 들어 있습니다.
제품
다목적 고압 가변 주파수 드라이브

PowerFlex 6000T 고압 가변 주파수 드라이브로 생산성과 효율성을 높이십시오. 이러한 비회생 제동 가변 주파수 드라이브는 더 안전하고, 더 간단하며, 더 안정적입니다. 팬, 펌프, 압축기, 믹서, 냉각기 등 공장 전체의 모터 애플리케이션에 간편한 통합, 직관적인 작동 및 안정적인 성능을 구현하십시오.

제품 보기

두 명의 엔지니어가 다양한 산업용 고압 가변 주파수 드라이브(VFD) 제품군을 살펴보고 있습니다. PowerFlex 7000 가변 주파수 드라이브
제품
특수 목적 고압 가변 주파수 드라이브

회생 제동, 액체 냉각 또는 매우 긴 모터 케이블 길이(최대 10km/6마일)와 같은 특수한 요구 사항이 있는 경우 PowerFlex 7000 고압 가변 주파수 드라이브가 도움이 될 수 있습니다. 이 제품은 에너지 절감, 향상된 안전 옵션, 설치 유연성, 낮은 운영 비용을 제공합니다.

제품 보기

스마트 장비를 완성하십시오

PowerFlex 가변 주파수 드라이브를 이러한 솔루션과 결합하여 최대의 가치를 실현하십시오. 이와 같은 통합 기술은 함께 작동하여 시운전 시간을 단축하고 가동 중단 시간을 줄이며 실제 적용 가능한 통찰력을 제공하여 공장 전반의 생산성과 효율성을 높이는 더욱 스마트하고 연결된 장비를 구축합니다.

  • FactoryTalk Analytics GuardianAI
    FactoryTalk Analytics GuardianAI
    FactoryTalk Analytics GuardianAI
    FactoryTalk Analytics GuardianAI가 제공하는 향후 자산 고장에 대한 사전 통지를 통해 예측정비 활동을 최적화하고 계획되지 않은 가동 중단 시간을 줄이십시오.
  • Studio 5000 설계 소프트웨어
    Studio 5000 설계 소프트웨어
    Studio 5000 설계 소프트웨어
    모든 제어 분야를 위한 하나의 자동화 시스템 설계 소프트웨어.
  • 설계 및 설정 소프트웨어
    설계 및 설정 소프트웨어
    설계 및 설정 소프트웨어
    로크웰 오토메이션의 Connected Components Workbench™ 소프트웨어로 다양한 산업에서 독립형 장비 개발을 간소화하고 설계 시간도 줄일 수 있습니다.
  • 프로그래밍 가능한 컨트롤러
    프로그래밍 가능한 컨트롤러
    프로그래밍 가능한 컨트롤러
    확장 가능한 고성능 자동화와 Micro800 솔루션을 위해 Allen-Bradley CompactLogix 및 ControlLogix PLC/PAC 컨트롤러를 살펴보십시오.
  • 산업 로봇 자동화
    산업 로봇 자동화
    산업 로봇 자동화
    로크웰 오토메이션의 선도적인 자동화 소프트웨어를 최신 로봇 기술과 연결하기 위해 최고의 로봇 제조 업체들과 협력하고 있습니다.
  • 에뮬레이션
    에뮬레이션
    에뮬레이션
    Emulate3D™ 디지털 트윈 소프트웨어를 사용하여 장비 설계 및 성능의 가능성을 발견해 보십시오.
  • HMI
    HMI
    HMI
    비쥬얼라이제이션 및 HMI 솔루션을 통해 생산성, 혁신 및 글로벌화 필요에 대응할 수 있습니다.
  • I/O
    I/O
    I/O
    섀시 기반에서 On-Machine™ 옵션에 이르기까지 Allen-Bradley 입력/출력(I/O) 모듈의 광범위한 포트폴리오는 모든 운영 요구를 충족할 수 있습니다.
  • 모션 컨트롤
    모션 컨트롤
    모션 컨트롤
    Rockwell Automation의 모션 컨트롤 포트폴리오는 다양한 서보 드라이브, 서보 모터 및 액추에이터로 고객의 다양한 애플리케이션 요구를 충족합니다.

가변 주파수 드라이브로 에너지 절감 실현

에너지 비용과 지속 가능성 압력은 계속 증가하고 있습니다. 연구에 따르면 산업용 모터는 전 세계 전력 소비량의 최소 30%를 차지하며, 단일 속도 작동 시에도 과도한 에너지를 소비하는 경우가 많습니다. PowerFlex 가변 주파수 드라이브는 모터 속도를 수요에 맞춰 조절함으로써 비용 절감과 배출량 감소에 도움을 줍니다. 가변 주파수 드라이브 계산기를 사용하여 절감액을 산정하고, 투자 회수 기간을 예측하고, 제품을 비교하십시오. 지금 바로 더욱 스마트하고 친환경적인 운영 환경을 구축해 보십시오.

PowerFlex 가변 주파수 드라이브의 효율성 파악
녹색/검은색 조명 아래의 손
툴
PowerFlex 가변 주파수 드라이브의 효율성 파악

IE 등급을 확인하고 드라이브가 IEC 61800-9-2를 준수하는지 확인하십시오.

팬 및 펌프의 에너지 절감 계산
아시아의 엔지니어가 폐수 처리장에서 물을 가져와 산업 환경 개념의 폐수 처리 과정을 거친 후 수질을 확인하고 있습니다.
툴
팬 및 펌프의 에너지 절감 계산

로크웰 오토메이션의 툴을 사용하여 잠재적인 에너지 절감 및 탄소 배출량 감소 효과를 추정하십시오. 해당 데이터는 PowerFlex 가변 주파수 드라이브에 투자해야 할 강력한 근거를 제시합니다.

PowerFlex 가변 주파수 드라이브의 효율성을 경쟁 제품과 비교
두 명의 엔지니어가 유압 펌프의 전자 및 기계 기능을 검사합니다. 한 엔지니어가 노트북을 열어놓고 있습니다.
툴
PowerFlex 가변 주파수 드라이브의 효율성을 경쟁 제품과 비교

Allen-Bradley 가변 주파수 드라이브가 에너지 효율성을 극대화하고 운영 비용을 절감하는 데 얼마나 도움이 되는지 알아보십시오.

결과로 증명되는 성공

전 세계 제조업체, OEM 및 시스템 통합업체가 PowerFlex 가변 주파수 드라이브를 사용하여 생산성을 높이고 에너지 비용을 절감하는 방법을 알아보십시오.

  • 에너지 드라이브와 함께 지속 가능성 목표 달성
    에너지 드라이브와 함께 지속 가능성 목표 달성
    Case Study
    Case Study
    에너지 드라이브와 함께 지속 가능성 목표 달성
    에너지 드라이브(Energy Drive)는 가변 속도 드라이브 기술을 이용해 고객이 지속 가능성 목표를 달성하도록 도왔습니다.
    지금 알아보기
  • 오일 & 가스 웰패드(Well Pad) 현대화로 리젠 드라이브를 통한 상당한 에너지 절감
    오일 & 가스 웰패드(Well Pad) 현대화로 리젠 드라이브를 통한 상당한 에너지 절감
    Case Study
    Case Study
    오일 & 가스 웰패드(Well Pad) 현대화로 리젠 드라이브를 통한 상당한 에너지 절감
    시스템 통합업체인 DSI는 PowerFlex 755TR 드라이브를 구축하여 글로벌 에너지 회사의 인프라를 현대화하고 지속적인 성장을 위한 길을 열었습니다.
    지금 알아보기
  • 지하 광산 거중기의 에너지 생성 잠재력 활용
    지하 광산 거중기의 에너지 생성 잠재력 활용
    Case Study
    Case Study
    지하 광산 거중기의 에너지 생성 잠재력 활용
    RUC 마이닝은 로크웰 오토메이션의 PowerFlex 인버터 시스템을 기반으로 광산 거중기를 위한 혁신적인 재생 에너지 저장 솔루션을 구축했습니다.
    지금 알아보기
  • 선제적 업그레이드로 시간과 비용을 절감한 음료 제조업체
    선제적 업그레이드로 시간과 비용을 절감한 음료 제조업체
    Case Study
    Case Study
    선제적 업그레이드로 시간과 비용을 절감한 음료 제조업체
    공장은 제품 및 서비스 인센티브 프로그램을 활용하여 전력 및 전기 설비를 현대화합니다.
    지금 알아보기
  • Resolution Copper에 중요한 지속 가능성
    Resolution Copper에 중요한 지속 가능성
    Case Study
    Case Study
    Resolution Copper에 중요한 지속 가능성
    리오 틴토와 BHP의 합작 투자인 Resolution Copper 광산 현장에서 시스템 업그레이드를 통해 직원, 장비 및 환경을 보호합니다.
    지금 알아보기
  • BCPGroup은 기술을 활용해 지속 가능성을 추진합니다.
    BCPGroup은 기술을 활용해 지속 가능성을 추진합니다.
    Case Study
    Case Study
    BCPGroup은 기술을 활용해 지속 가능성을 추진합니다.
    BCPGroup과 MAGNETA는 영구 자석 모터 기술과 인공 지능 애플리케이션을 사용하여 석유 및 가스 산업의 지속 가능성 이니셔티브를 추진합니다.
    지금 알아보기
  • 업그레이드된 바이오다이제스터 시설로 출력 증가
    업그레이드된 바이오다이제스터 시설로 출력 증가
    Case Study
    Case Study
    업그레이드된 바이오다이제스터 시설로 출력 증가
    실시간 데이터 및 원격 액세스를 통해 시설의 가동 중단 시간을 줄이고, 천연가스 생산을 늘리며, 탄소 집약도 보고를 개선할 수 있습니다.
    지금 알아보기
  • 자재 취급을 최적화하는 멀티플렉스 기술
    자재 취급을 최적화하는 멀티플렉스 기술
    Case Study
    Case Study
    자재 취급을 최적화하는 멀티플렉스 기술
    TEC Engineering의 새로운 시스템은 자재 취급 투자 및 운영 비용을 크게 줄입니다.
    지금 알아보기
  • 그린필드 공장, 치즈 생산량 확대
    그린필드 공장, 치즈 생산량 확대
    Case Study
    Case Study
    그린필드 공장, 치즈 생산량 확대
    한 대형 치즈 제조업체는 그린필드 시설의 자동화 및 제어를 구현하기 위해 Tri Tech Automation을 찾았습니다.
    지금 알아보기
  • 미래의 공장을 구축한 그린베이 패키징
    미래의 공장을 구축한 그린베이 패키징
    Case Study
    Case Study
    미래의 공장을 구축한 그린베이 패키징
    그린베이 패키징(Green Bay Packaging)의 새 제지 공장은 디지털 기술을 이용해 생산량을 늘리고 시스템 가동 시간을 개선하며 지속 가능성 목표를 달성하고 있습니다.
    지금 알아보기
  • Shenzhou Machinery 스마트 무인 크레인 구축
    Shenzhou Machinery 스마트 무인 크레인 구축
    Case Study
    Case Study
    Shenzhou Machinery 스마트 무인 크레인 구축
    로크웰 오토메이션과 선저우 머시너리(Shenzhou Machinery)는 효율적이고 안전한 크레인 운영을 지원하는 지능형 무인 크레인 솔루션을 개발했습니다.
    지금 알아보기
Open All
Close All
가변 주파수 드라이브(VFD)란 무엇이며 어떻게 작동합니까?

가변 주파수 드라이브는 전원 공급 장치의 주파수와 전압을 조절하여 AC 모터의 속도와 토크를 제어하는 전자 장치입니다. 펄스 폭 변조를 사용하여 AC 전원을 DC로 변환한 후 원하는 주파수에서 AC로 다시 변환합니다.

가변 주파수 드라이브 사용의 주요 이점은 무엇입니까?

가변 주파수 드라이브는 모터 속도를 적용 부하 요구 사항에 맞춰 에너지 효율성을 개선하고, 알고리즘 기반 속도 제어로 기계적 마모를 줄이며, 프로세스 컨트롤을 강화하여 생산 라인 생산성을 높입니다. 이러한 기능을 통해 운영 비용을 절감하고 장비 수명을 연장할 수 있습니다.

용도에 맞는 가변 주파수 드라이브를 선택하려면 어떻게 해야 합니까?

모터 전원, 전압, 속도 제어 범위, 적용 분야(예: 펌프, 팬, 컨베이어)에 따라 달라집니다. 환경 조건, 전력 품질 요구, 통신 옵션도 고려하십시오. 로크웰 오토메이션의 Studio 5000®과 같은 자동화 시스템과의 통합을 권장합니다.

가변 주파수 드라이브의 일반적인 문제점은 무엇이며 어떻게 해결할 수 있을까요?

가변 주파수 드라이브는 전력망과 회전 모터 사이의 주요 장치이기 때문에 다양한 환경에 노출됩니다. 전력망에 폴트 또는 강하가 발생하면 과전압 및 상 손실 관련 폴트가 발생할 수 있습니다. 또한 모터에 과부하가 걸리거나 베어링, 고정자 권선과 같은 부품에 기계적 고장이 발생할 경우에도 폴트가 발생할 수 있습니다. 공장에서 가장 중요한 센서는 가변 주파수 드라이브이므로 폴트가 발생하면 시스템 전체를 점검해야 합니다. 자세한 폴트 정보는 로크웰 오토메이션 기술 지원 센터에서 확인할 수 있습니다.

Simplify Your Processes with the Right Resources and Support

Technical Documentation Center
Technical specifications, manuals and installation instructions.

Remote Technical Support
Real-time online and phone support from product specialists.

PartnerNetwork
A team of engineering specialists and suppliers that are leaders in the industry.

Literature Library
Publications that support Rockwell Automation, FactoryTalk and Allen‑Bradley products, services and solutions.

Knowledgebase
A database of questions and answers on a variety of products and technologies.

Connect with a Rockwell Automation Expert Today

We help you launch faster, reduce risk, and maximize results. Let’s build smarter, together.

Contact Us

활동 기반

Loading
Loading
Loading
Loading
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(4)
Low Voltage AC Drives Chevron UpChevron Up
Drives Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
보기 결과
전시 1 - 1 의 0 결과
정렬 기준:
필터링 및 개선
CloseClose
PowerFlex 525
100~600V의 글로벌 전압 등급에서 0.4~22kW(0.5~30Hp)의 정격 전력을 제공하는 PowerFlex 525 드라이브는 다양한 모터 제어 및 유연한 장착 옵션을 제공합니다.
PowerFlex 523
PowerFlex® 523 AC 드라이브는 빠르고 간편한 설치 및 구성을 지원하는 혁신적인 모듈형 설계를 제공합니다.
PowerFlex 527
PowerFlex® 527 인버터는 Logix PAC와 함께 작동하도록 설계되어 컨트롤러의 기능을 활용하고 Studio 5000 Logix Designer를 사용하여 장비 개발 및 사용을 간소화합니다.
PowerFlex 4M
PowerFlex® 4M AC 드라이브는 피드스루 배선과 간편한 프로그래밍을 통해 광범위한 애플리케이션을 처리할 수 있는 유연성을 제공합니다.
PowerFlex 753
PowerFlex® 753 AC 드라이브는 안전 기능이 필요한 범용 애플리케이션에서 경제적이고 사용이 간편합니다.
PowerFlex 755TS
PowerFlex 755TS 고압 VFD
PowerFlex 755TS 가변 주파수 드라이브(VFD)는 예측 분석을 통해 생산성과 가동시간을 높이고 에너지 및 유지보수 비용을 절감합니다.
Allen-Bradley Armor Powerflex 350
Armor™ PowerFlex® 350 드라이브
Armor PowerFlex 350 On-Machine 드라이브는 극한 환경을 위해 설계된 통합형, 모터 근접형, 사전 엔지니어링된 On-Machine™ 솔루션을 제공합니다.
Two tall, gray side-by-side metal cabinets comprise the PowerFlex 6000T variable frequency drive unit from Rockwell Automation – used to control motors in heavy industrial applications.
PowerFlex 6000 고압 인버터(VFD)
신규 및 개조용 정토크 및 가변 토크 모터 제어 애플리케이션(펌프, 컨베이어, 믹서 및 칠러)을 위한 고성능 고압 VFD
PowerFlex DC
PowerFlex® DC 드라이브 제품의 전체 라인에는 PowerFlex DC 디지털 드라이브, PowerFlex DC 독립형 레귤레이터(SAR), PowerFlex DC 필드 컨트롤러가 포함됩니다.
PowerFlex 40
PowerFlex® 40 AC 드라이브는 OEM, 장비제조업체 및 엔드 유저에게 사용이 간편한 소형 패키지로 성능을 향상하는 모터 제어 기능을 제공합니다.
PowerFlex 40P
PowerFlex® 40P AC 드라이브는 Category 3 Safe Torque-off 옵션과 함께 폐루프 제어를 제공하며, 컴팩트하고 경제적인 설계가 특징입니다.
PowerFlex 400
PowerFlex® 400 AC 드라이브는 상업용 및 산업용 팬과 펌프의 제어에 최적화되어 있습니다.
20g pf 755
PowerFlex 755
PowerFlex® 755 인버터는 펌프, 팬, 컨베이어 등 다양한 모터 제어 애플리케이션에 적합합니다.
PowerFlex 7000 고압 VFD
PowerFlex 7000 고압 인버터(VFD)는 산업용 애플리케이션을 위한 정밀한 모터 속도 및 토크 제어를 제공하여 생산성과 비용 절감 효과를 높입니다.
Arc Flash 내성 PowerFlex 7000
ArcShield™ 기술이 적용된 당사의 PowerFlex® 7000 드라이브 시스템은 최대 50kA의 아크 폴트 정격을 제공하며 Type 2B 접근성 보호 표준을 충족합니다.
PowerFlex 4
PowerFlex® 4 AC 드라이브는 단순성, 공간 절약 및 비용 효율성에 대한 글로벌 OEM 및 엔드 유저의 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.
PowerFlex 70
PowerFlex® 70 AC 드라이브는 공간, 단순성 및 신뢰성에 대한 요구를 충족하도록 설계된 전력, 제어 및 운영자 인터페이스의 소형 패키지입니다.
PowerFlex 523
PowerFlex 700
PowerFlex® 700 인버터는 가장 간단한 속도 제어부터 가장 까다로운 토크 제어까지 다양한 요구 사항이 있는 애플리케이션에서 3상 인덕션 모터를 제어합니다.
20l PowerFlex700L AC 드라이브
PowerFlex 700L
당사의 PowerFlex® 700L AC 드라이브는 완전 회생식 수냉식 전원 구조에서 PowerFlex 700 벡터 제어나 PowerFlex 700S 제어를 제공합니다.
20d PowerFlex700s 인버터
PowerFlex 700S
DriveLogix™ 옵션이 있는 PowerFlex 700S 인버터는 PowerFlex 인버터의 강력한 성능과 유연한 제어 기능을 고성능 Logix 엔진과 결합하여 고기능성, 경제적인 인버터 및 제어 솔루션을 제공합니다.
700AFE PowerFlex
700AFE PowerFlex 회생
당사의 Bulletin 700AFE Active Front End (AFE) 회생 DC 버스 공급 장치는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다. 고객께서는 PowerFlex 755T Drives로 마이그레이션하실 것을 권장합니다.
20s PowerFlex SCR
20S PowerFlex SCR 브리지
당사의 Bulletin 20S SCR 브릿지는 커먼 DC 버스 입력이 있는 AC 드라이브에 전원을 공급하는 비회생 DC 버스 공급 장치입니다.
9303 DriveTools SP
DriveTools™ SP는 PowerFlex® AC 및 DC 드라이브의 프로그래밍, 유지보수 및 문제 해결을 위해 단순화된 인터페이스를 제공하는 소프트웨어 툴 제품군입니다.
An angled image facing left of the Allen-Bradley Armor PowerFlex 330 drive motor
Armor PowerFlex 330 통합 드라이브 모터
곧 출시됩니다! 더 작고 가벼우며 설치가 간편한 이 소형, 초고효율, 통합 드라이브 모터로 시스템 설계를 혁신해 보십시오.
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
  4. Chevron LeftChevron Left 가변 주파수 드라이브(VFD)