Loading

스마트 VFD 기술

TotalFORCE® 기술이 적용된 PowerFlex® 가변 주파수 드라이브로 생산성과 가동시간 향상
데모 요청
공장 환경에서 노란색 안전 조끼, 헤드폰, 안전모를 착용하고 장비 앞에 서 있는 여성 엔지니어
제품
  • 하드웨어
  • 소프트웨어

PowerFlex VFD로 가장 큰 생산 과제 해결 예측 분석, 적응형 제어 등 다양한 기능 제공

TotalFORCE 기술이 적용된 PowerFlex 가변 주파수 드라이브는 고성능 모터 제어, 고급 자체 모니터 기능 및 실시간 운영 체제 데이터를 제공합니다. 고객은 이 스마트 기술을 활용하여 다음을 지원합니다.

  • 생산성 향상
  • 장비 가동시간 향상
  • 에너지 및 유지보수 절감 개선

산업 또는 애플리케이션에 관계없이 저압 및 고압 PowerFlex VFD는 생산 및 운영 효율성 목표를 달성하는 데 도움이 될 수 있습니다.

Fortune 100대 산업 기업의 95%가 Rockwell Automation 및 파트너의 제품과 서비스를 사용합니다.

스마트 가변 주파수 드라이브로 생산성 향상 

제조 라인을 전략적 이점으로 전환하세요

운영의 핵심인 PowerFlex VFD는 최적의 생산성을 발휘하는 데 필요한 전력을 공급하고, 팀이 신속하게 의사 결정을 내릴 수 있도록 실시간 데이터를 제공합니다.

시중의 다른 VFD와 달리 TotalFORCE 기술이 적용된 PowerFlex 가변 주파수 드라이브는 다음과 같은 기능을 제공합니다.

  • 작동 조건에 자동으로 적응하고 생산을 유지하기 위해 조정하는 자동 드라이브 튜닝 및 적응형 제어를 통해 시동 시간 단축
  • 내부 구성요소 수명 예측, 연결된 자산 모니터 및 고급 알림 제공으로 예기치 않은 가동시간 손실 감소
  • 고급 정보를 통해 생산 폐기물 방지 및 예기치 않은 가동 중단 이벤트 감소
  • XT 부식성 가스 보호 기능으로 부식 영향에 대한 방어 계층 제공
동영상
실시간 산업 제어 시스템으로 생산 증가

스마트 모터 제어 시스템은 수익성과 손실의 차이를 만들 수 있습니다. PowerFlex 가변 주파수 드라이브는 정밀한 모터 제어를 제공합니다. 또한 생산성, 가동시간 및 에너지 절약을 높이는 데 도움이 되는 실시간 운영 체제 데이터를 제공합니다.

예기치 않은 가동 중단 시간으로 인해 산업 제조업체는 매년 거의 USD50000000000의 비용을 지출합니다 - Forbes

예측정비로 장비 가동시간 감소

TotalFORCE 기술이 적용된 PowerFlex VFD는 사전 예방적 가동시간 접근 방식을 제공합니다.

시스템 상태에 대한 적절한 정보를 통해 가동 중단 시간, 유지보수 및 예비 부품 비용, 기계적 마모를 줄일 수 있습니다.

운영자는 과열, 퓨즈 단선 또는 구성요소 런타임 시간과 같이 VFD 또는 모터 상태를 손상시킬 수 있는 문제에 대해 통보를 받습니다. 예측 분석 데이터를 통해 예정된 가동 중단 시간 동안 장비를 종료, 수리 또는 교체하는 조치를 취할 수 있습니다.

실시간 데이터로 장비 가동시간 증가:

  • 장비의 예상 출력 모델링
  • 드라이브 구성요소가 예측 수명의 사전 설정 단계에 도달하면 보안 이더넷 네트워크를 통해 알림 수신 실시간 모터 제어 성능 데이터 수신 – 시스템 상태를 지속적으로 모니터
  • 주변 온도, 장비 속도 또는 기타 특성을 측정하기 위한 분석 모델 설정
생산성 및 가동시간 향상
안전모와 노란색 안전 재킷을 착용한 두 사람이 생산 현장의 청사진을 보여주는 모니터를 보고 있음
브로슈어
생산성 및 가동시간 향상

PowerFlex® 755T AC 드라이브는 까다로운 산업용 애플리케이션을 위한 유연한 고성능 모터 제어 기능을 제공합니다.

지금 다운로드

스마트 VFD로 에너지 비용 절감 

스마트 VFD 기술의 이점
멀리 보이는 대형 철강 제조 공장의 외부를 항공 촬영한 모습입니다. 공장의 세 부분은 색상 점과 이름으로 표시되어 있습니다: Control room, Electric arc furnace, Picking line.
대화형 시연
스마트 VFD 기술의 이점

스마트 PowerFlex VFD를 통한 산업 자동화에 투자하면 다음과 같은 이점을 통해 공장 처리량과 가동시간을 늘릴 수 있습니다.

  • 적응형 제어, 흔들림 방지
  • 실시간 분석, 예측정비 알림
  • 고조파 완화 및 전력 재생
방법 알아보기

에너지 소비는 제조업에서 가장 큰 운영 비용 중 하나입니다.

효율적인 PowerFlex 가변 주파수 드라이브는 에코디자인을 위한 새로운 에너지 지침을 충족하여 애플리케이션의 전력 요구에 맞게 드라이브를 "적정 크기"로 조정할 수 있습니다.

  • 사용 가능한 Active Front End 기술은 들어오는 전원 공급 장치에 회생 에너지를 제공합니다.
  • 적응형 제어는 출력 전류와 모터 토크를 극대화하기 위해 최적의 드라이브 튜닝을 달성하는 데 도움이 됩니다.
  • 에너지 일시 중지는 팬 속도를 줄이고 PowerFlex 755T 드라이브 또는 Bus Supply를 저에너지 상태로 설정합니다.
  • 고조파 저감 및 역률 보정으로 에너지 사용을 줄일 수 있습니다.
  • 모터 속도를 줄이면 에너지 사용량을 최대 50%까지 절약할 수 있습니다.
  • 에너지 효율적인 운영을 보장하세요. 가장 생산적인 PowerFlex VFD와 모터 조합을 테스트하고 검증하세요.
  • PowerFlex 6000T VFD가 적용된 동기 전송 시스템으로 피크 에너지 요금을 줄이세요. 원활한 동기화 및 동기화 해제 전환으로 전력 출력을 유틸리티의 라인 전력에 맞춥니다.

생산성, 가동시간 및 에너지 절약 향상

TotalFORCE 기술이 적용된 PowerFlex VFD는 실시간 산업 제어 시스템 인텔리전스를 제공합니다.

오후 5시 시계판

타이어 및 고무

효율적인 PowerFlex 드라이브로 비생산적인 시간 최소 10% 감소

자동차 및 타이어 산업에 대해 자세히 알아보기
RA 빨간 금속 끝이 달린 양동이에서 물이 쏟아짐

금속

6개월 미만에 기술 변화 비용을 상쇄하는 에너지 효율성

당사의 금속 산업에 대해 자세히 알아보기
빨간색 연장코드 플러그

채광

여러 애플리케이션과 운영에서 에너지 절감 효과가 30%를 초과합니다.

광업 산업에 대해 자세히 알아보기
유정 RA 적색

오일 & 가스

전통적인 드라이브 공간 대비 50% 보다 큰 공간 최적화

오일 & 가스 산업에 대해 자세히 알아보기
자세히 알아보기

TotalFORCE 기술이 적용된 PowerFlex VFD로 산업 문제 해결

  • 자동차 및 타이어
    타이어 제조 공장 내부에서 타이어는 컨베이어 벨트를 따라 이동합니다. 전체 제조 프로세스에서 모터를 제어하는 스마트 VFD로 작업이 향상됩니다.
    브로슈어
    자동차 및 타이어

    200여 가지의 다양한 원재료가 화학, 물리학 및 공학과 결합하여 최고의 편안함, 성능, 신뢰성 및 안전성을 갖춘 타이어를 생산합니다. PowerFlex VFD는 거의 모든 생산 프로세스에 사용할 수 있습니다.

    지금 읽기
  • 오일 & 가스
    해양 석유 시추 장비는 생산성과 가동시간을 높이기 위해 PowerFlex VFD와 같은 산업용 모터 제어에 의존합니다. 석유 및 가스 중앙 처리 플랫폼의 파노라마에서는 생산된 탄화수소를 처리한 후 정유소, 석유화학, 발전소 및 수출용 유조선으로 보냅니다.
    브로슈어
    오일 & 가스

    오일 & 가스 산업의 경쟁적인 특성으로 인해 조직은 수익성을 유지하기 위해 지속적으로 운영을 개선해야 합니다. 이러한 이유로 기업들은 시스템 업그레이드에서 지능형 생산 기술을 지정하고 있습니다.

    지금 읽기
  • 채광
    5대의 대형 노란색 광산 트럭이 채석장에서 채굴한 석탄 또는 다른 검은색 광물을 운반하고 있습니다.
    브로슈어
    채광

    성능이 저하된 장비와 가동시간 감소는 경쟁력을 떨어뜨립니다. 더 나은 솔루션은 스마트 장비에 의존합니다. 스마트 VFD는 실시간 데이터를 제공하여 생산성과 가동시간을 높이고, 에너지 소비 및 유지보수 비용을 절감합니다. 

    지금 읽기
  • 금속
    밝은 흰색과 노란색의 뜨거운 용융 강철이 강철 주조 공장의 대형 버킷에서 쏟아져 나옵니다. 흰색 불꽃과 주황색 연기가 이 활동을 둘러싸고 있습니다.
    브로슈어
    금속

    스마트 모터 제어 장치는 실시간 운영 데이터를 제공하여 생산 문제를 예측하고 신속하게 해결하거나 제거합니다. PowerFlex VFD 드라이브 기술은 시간당 수천 USD의 비용이 발생할 수 있는 예기치 않은 가동시간 손실을 방지합니다.

    지금 읽기
  • 펄프 및 제지 Industry
    제지 공장 바닥에 놓인 대형 백색 원지 롤
    브로슈어
    펄프 및 제지 Industry

    경쟁이 치열한 국제 시장에서 성공하려면 기업은 혁신적인 생산 기술을 채택해야 합니다. 비효율적인 인력과 생산 프로세스는 경쟁 우위를 없앨 수 있습니다. TotalFORCE 기술이 적용된 PowerFlex 드라이브는 필요한 솔루션의 일부입니다.

    지금 읽기

스마트 가변 주파수 드라이브 옵션


동영상
회생 솔루션을 제공하는 PowerFlex 755TR VFDs

이 동영상은 모듈형 하드웨어 및 내장된 구성요소의 장점을 보여줍니다.

동영상
커먼 버스 솔루션용 PowerFlex 755TM 드라이브 시스템

PowerFlex 755TM 커먼 버스 드라이브 시스템에 대해 자세히 알아보십시오.

동영상
XT 부식성 가스 보호 기능이 있는 PowerFlex 755T 가변 주파수 드라이브

XT 부식성 가스 보호 기능이 적용된 PowerFlex 755T 드라이브에 대해 자세히 알아보십시오. XT가 적용된 PowerFlex 755T 드라이브가 부식성 애플리케이션에서 장비를 보호하는 데 어떻게 도움이 되는지 확인하십시오.


포스가 함께 하길(TotalFORCE와 함께)

ROK Talk on Drives, 에피소드 5에서 Jim과 Neal이 Jim의 마음에 가까운 주제인 TotalFORCE 기술에 대해 심도 있게 논의합니다. TotalFORCE는 Allen‑Bradley PowerFlex 755T 고압 드라이브와 PowerFlex 6000T 고압 드라이브 전반에 걸친 공통 제어 기술입니다. 특별 게스트로는 고압 드라이브의 Sayantani Ganguly와 저압 드라이브의 Adam Davis가 참여합니다.

PowerFlex 755T TotalFORCE 동영상

동영상을 시청하는 것은 새로운 정보를 처리하는 가장 쉬운 방법입니다. 저희가 도와드리겠습니다 – PowerFlex 755TS TotalFORCE 동영상을 확인해 보세요. 토크 정확도, 적응형 제어, 예측정비 및 흔들림 방지 기술에 관한 동영상을 통해 학습 경험을 한 단계 끌어올리십시오.

지금 시청하세요
Rockwell Automation 컨설턴트와 상담할 준비가 되셨습니까?

귀하의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원할 수 있도록 업계 전문성을 제공합니다.

문의하기
추천 콘텐츠
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 가변 주파수 드라이브(VFDs)
  5. Chevron LeftChevron Left 스마트 VFD 기술