Loading
PowerFlex 535 IP20 외함
신제품

PowerFlex 535 가변 주파수 드라이브

더 많은 것을 제공하도록 설계된 PowerFlex® 535 AC 가변 주파수 드라이브(VFD)는 더 빠른 설계, 더 쉬운 시운전 및 더 스마트한 운영을 지원합니다.

2027년 Q1 출시 예정
  1. 개요
Open All Close All
개요

새로운 PowerFlex® 535 소형 VFD로 가능성을 확장하십시오. 최대 37kW(50Hp)의 더 높은 정격 전력과 세척 및 열악한 환경을 위한 새로운 외함 옵션을 통해 더 많은 전력, 더 높은 애플리케이션 유연성, 더 다양한 장비 설계 개선 방법을 얻을 수 있습니다.

또한, DeviceTools™ 모바일 앱을 통한 스마트 설정 및 간소화된 시운전으로 배포 속도를 높일 수 있습니다. 예측적 인사이트, 더 빠른 진단 및 자동 장치 구성으로 가동 중단 시간을 줄이고 원활한 운영을 유지할 수 있습니다.

가능할 때 저에게 연락해 주세요
Allen-Bradley 로고

제품 하이라이트
정격 0.37~37kW (0.5~50Hp), 100~600V
모터 호환성 인덕션, 영구 자석* 및 동기 릴럭턴스 모터*
제어 모드 V/Hz, 센서리스 벡터, Economizer SVC 및 폐루프 자속 벡터 제어
외함 유형 IP20/UL 오픈; IP66/NEMA Type 4X*
네트워크 프로토콜 듀얼 포트 연결이 가능한 내장 EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP 및 BACnet/IP*
안전 기능 하드와이어드 안전 토크 오프, SIL 2/PL d
보안 표준 CIP Security, IEC 62443-4-2 제품 보안 및 제품 로드맵에는 CRA 규정 준수를 지원하는 예정된 업데이트가 포함됩니다.**
폼 팩터 PowerFlex 525 VFD와 동일한 콤팩트 설치 면적으로 현대화 용이
구성 툴 DeviceTools™ 모바일 앱을 통한 NFC 시운전; USB-C MainsFree™; 내장된 HIM; Studio 5000® 및 FactoryTalk® Design Workbench™ 소프트웨어
진단 및 서비스 유지보수 알림이 포함된 예측 부하 및 열 트렌드; 드라이브 및 Logix에서 온보드 진단; 일반 텍스트 HIM 고장 및 AI 기반 DeviceTools 문제 해결; 자동 장치 구성; 3상 없이 서비스 가능한 24V 보조 전원

*나중에 출시 예정

**2027년 7월에 예정된 향후 펌웨어 업데이트는 Rockwell Automation의 지속적인 규정 준수 준비 노력의 일환으로 Cyber Resilience Act(CRA) 요구 사항과의 정렬을 지원할 예정입니다. 규정 준수는 최종 구현, 적합성 평가 활동 및 전체 기계 또는 시스템 구성에 따라 달라집니다

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 가변 주파수 드라이브(VFDs)
  5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex 535 가변 주파수 드라이브(VFD)
본 사이트의 콘텐츠는 인공 지능(AI)을 통해 번역되었으며, 사람의 검토나 편집을 거치지 않았습니다. 콘텐츠에는 오류나 부정확한 내용이 포함될 수 있으며, 아무런 보증 없이 “있는 그대로” 제공됩니다. 콘텐츠의 공식 버전은 영어 버전입니다.
계속 진행하기 위해 쿠키 설정을 업데이트하십시오..
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • 소셜 미디어 쿠키
  • 기능 쿠키
  • 성능 쿠키
  • 마케팅 쿠키
  • 모든 쿠키
귀하는 쿠키 설정을 언제든지 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 이곳에서 확인하십시오. {0} 개인 정보 보호 정책
CloseClose