Loading

PowerFlex 700L
Allen-Bradley

당사의 PowerFlex® 700L AC 드라이브는 완전 회생식 수냉식 전원 구조에서 PowerFlex 700 벡터 제어나 PowerFlex 700S 제어를 제공합니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(5)
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
  • 20l PowerFlex700L AC 드라이브
20l PowerFlex700L AC 드라이브
Chevron LeftChevron Left
20l PowerFlex700L AC 드라이브
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

PowerFlex® 700L AC 드라이브는 완전 회생식 수냉식 전원 구조에서 PowerFlex 700 벡터 제어나 PowerFlex 700S 제어를 제공합니다. 이 강력한 조합은 소형 패키지에서 뛰어난 성능과 고출력 기능을 제공하며, 에너지 절약과 낮은 고조파를 실현합니다. PowerFlex 700L AC 드라이브는 패널 장착형 및 캐비닛 장착형 버전으로 제공되는 유연한 고성능 드라이브입니다. 

  • 정격 용량
    • 380…480V: 445~860kW / 600~1150Hp / 650~1250A
  • IP20, NEMA Type 1(프레임 3A, 3B), 입력 회로 차단기가 포함된 Rittal 외함
  • PowerFlex® 700 또는 PowerFlex 700S 제어와 함께 사용 가능
  • DeviceNet™, ControlNet™ 및 EtherNet 통신을 포함한 공통 산업용 프로토콜(CIP™)
  • 정밀하고 고응답 속도 및 위치 제어, 연속적인 유지, 고관성 부하의 신속한 감속 및 정지를 위한 회생 제동 기능
  • 회생 제동 기능은 에너지를 시스템으로 다시 공급하여 다른 장비에서 사용하도록 함
  • 특허 받은 수냉식 방열판 설계
  • IEEE-519 및 CE 규정을 준수하는 능동 컨버터를 사용한 낮은 AC 라인 고조파
  • 일관된 시스템 성능을 유지하면서 입력 전압 부스트를 허용하는 통합 능동 컨버터 및 라인 사이드 필터
  • 애플리케이션 프로그래밍 가능성과 보조 기능 제어를 위한 DriveLogix™ 내장된 제어(옵션)
  • 옵션인 일체형 LCD 키패드, 리모트 키패드 또는 소프트웨어를 통한 구성 및 프로그래밍
  • PowerFlex AC 드라이브와의 프리미어 통합은 Logix 제어 플랫폼을 사용하여 파라미터 및 태그 프로그래밍을 간소화하고 시스템 개발 시간을 단축합니다.

사용 가능한 안전 옵션

Safe Torque-Off 옵션(700S 제어)은 PLd/SIL2 Cat 3 인증을 받았습니다. 안전 시스템에 대한 요구 후 더 빠른 시동을 위해 드라이브에서 전원을 제거하지 않고 모터에 대한 회전력을 제거합니다. 모든 안전 옵션은 사용자 설치용 키트로 제공됩니다.

추가 정보
  • 당사의 인텔리전트 모터 컨트롤 포트폴리오 정보를 통해 더 나은 운영 결정을 내리고, 시스템 성능을 향상시키며, 운영 효율성을 확보하는 방법을 알아보십시오. 당사의 통합 아키텍처 솔루션은 공장 전체의 최적화를 효율적이고 효과적으로 추진할 수 있는 기반을 제공하여, 경제 상황과 소비자 수요 변화에 경쟁력 있게 대응할 수 있도록 해줍니다.
  • 당사의 안전 제품 과 통합 안전 솔루션 으로 인력, 생산성 및 환경을 보호하십시오. 당사는 공장 현장의 과제를 이해하고 있으며, 업계에서 가장 광범위한 안전 포트폴리오 중 하나를 통해 귀하의 목표 달성을 지원할 수 있습니다.

Rockwell Automation은 2022년 6월 30일부로 PowerFlex 700L frame 2 드라이브와 frame 3, 600/690V, 풀 캐비닛 버전 드라이브가 단종되어 더 이상 판매되지 않음을 발표했습니다.  애플리케이션 요구 사항을 충족하려면 PowerFlex 755T 제품군으로 마이그레이션할 것을 권장합니다.


소프트웨어

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
소프트웨어
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® 소프트웨어는 생산성을 높여주며 Allen-Bradley Logix 5000™ 컨트롤러 제품군과 관련 제어 시스템을 관리하기 위한 원스톱 솔루션입니다.

Studio 5000 Logix Designer 소프트웨어와 PowerFlex® 드라이브의 프리미어 통합 드라이브 시스템 개발 시간을 최대 70% 단축합니다.

  • 컨트롤러와 드라이브 네트워크 연결을 동시에 구성할 수 있습니다.
  • 네트워크 I/O로 전송되는 드라이브 파라미터를 동적으로 선택할 수 있습니다.
  • 가져오기 및 내보내기 기능을 통해 DriveTools™ SP 소프트웨어를 계속 사용할 수 있습니다.
  • 내장된 드라이브 진단, 폴트, 알람 및 이벤트 정보가 포함되어 있습니다.
  • 전체 Logix 시스템을 구성하기 위한 단일 패키지를 제공합니다.
  • 시스템 개발 시간을 단축하는 통합 드라이브 프로파일을 제공합니다.
  • 시작하기
    설계 및 구성 소프트웨어
    설계 및 구성 소프트웨어
    소프트웨어
    설계 및 구성 소프트웨어

    Microsoft Visual Studio® 기술이 적용된 Connected Components Workbench 소프트웨어를 사용하여 PowerFlex® 드라이브를 프로그래밍하십시오. 

    시작하기
    FactoryTalk 소프트웨어
    컴퓨터를 사용하는 여성
    소프트웨어
    FactoryTalk 소프트웨어

    각 FactoryTalk 제품은 비즈니스 성과 향상에 중점을 둡니다. 설계 및 시운전 단계부터 이사회 수준의 데이터 요구까지 운영의 모든 사용자에게 가치를 제공합니다.

    • DriveTools SP 소프트웨어
      • 간편한 온라인 및 오프라인 프로그래밍 제공
      • RSLinx® 연결성 포함
      • DriveExecutive™ 및 DriveObserver™ 소프트웨어 포함
    당사의 커넥티드 시스템은 프로세스, 전력 및 모터 컨트롤을 단일 플랫폼에서 결합합니다. 이를 통해 제조업체는 설계, 테스트 및 설치를 간소화하고, 하드웨어, 가동 중단, 유지보수 및 에너지 비용을 절감할 수 있습니다.

    다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

    Loading
    Loading
    Loading
    Loading
    문서
    Miscellaneous 출판
    PowerFlex 저압 AC 드라이브 제품군 브로슈어 PFLEX-BR008_-EN-P
    인증
    인증
    ABS CertificationAmerican Bureau of Shipping Certification
    UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
    C-TICK CertificationC-TICK Certification
    IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
    KC CertificationKC Certification
    UL Listed CertificationUL Listed Certification
    • ABS
    • CE 마크
    • C-Tick
    • cUL 등재
    • IEC(준수하도록 설계됨)
    • KCC
    • TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1) with PowerFlex 700S 제어(2020년 9월 25일 이전에 제조된 드라이브용)
    • UL 등재
    1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
    2. Chevron LeftChevron Left 제품
    3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
    4. Chevron LeftChevron Left 가변 주파수 드라이브(VFDs)
    5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex 700L