Loading
Armor PowerFlex 330 드라이브 모터 히어로 이미지
신제품

Armor PowerFlex 330 통합 드라이브 모터
Allen-Bradley

곧 출시됩니다! 더 작고 가벼우며 설치가 간편한 이 초고효율 소형 통합 드라이브 모터로 시스템 설계를 혁신하고 초기 비용을 절감하십시오.
사용 가능할 때 연락
  1. 개요
Open All Close All
개요

첨단 기술을 기반으로 구축된 이 획기적인 통합 드라이브 모터로 미래를 설계하십시오. 초고 에너지 효율성과 경량 폼팩터를 위해 설계된 Armor™ PowerFlex® 330 통합 드라이브 모터는 머신 시스템 설계를 간소화하고 설치를 가속하며 시스템 통합을 단순화합니다. 혁신적인 모터 기술은 에너지 소비를 10% 이상 줄여 비용을 절감하면서 생산량을 높일 수 있도록 도와줍니다. 내장된 인텔리전스를 통해 실시간 인사이트를 제공하여 생산성을 높이고 운영 효율성을 개선합니다.

 2026년부터 북미로 배송되는 프로젝트에 사용할 수 있습니다.

Allen-Bradley 로고

더 빠른 스타트업. 더 스마트한 운영.

OEM이든 엔드 유저든 상관없이 Armor PowerFlex 330 통합 드라이브 모터는 Logix 제어 플랫폼과 완벽하게 연동되어 시스템 설계, 통합 및 문제 해결을 간소화하는 통합적이고 사용자 친화적인 환경을 조성합니다. OEM은 더 빠른 개발과 복잡성 감소의 이점을 누릴 수 있으며, 엔드 유저는 더 안전하고, 더 보안성이 뛰어나며, 유지보수가 더 쉬운 장비를 더 쉽게 배포할 수 있습니다.

컨베이어의 ArmorPowerFlex 330

더 작고 가벼우며 더욱 친환경적인 On-Machine™ 드라이브 모터

최대

50%

더 작고 가벼움

평균적으로

에너지 소비가 10%

감소

초기 비용 절감

30%

이상

추천 항목

OEM 및 장비 제조 업체를 위한 솔루션
OEM 및 장비 제조 업체를 위한 솔루션
OEM 및 장비 제조 업체를 위한 솔루션
Rockwell Automation은 효율성, 유연성 및 데이터 기반 혁신을 개선하기 위한 스마트 장비 솔루션으로 OEM을 지원합니다.
자세히 알아보기
On-Machine 솔루션
On-Machine 솔루션
On-Machine 솔루션
로크웰 오토메이션의 On-Machine 제품은 현장에서 캐비닛 외부에 장착이 가능하여 대형 외함을 벗어나 더 나은 위치에 장비를 장착할 수 있습니다.
자세히 알아보기
동영상
Allen-Bradley On-Machine 포트폴리오에 대해 알아보기

On-Machine 솔루션은 자동화 구성요소가 대형 전기 인클로저에 보관되는 대신 현장에 장착되는 분산형 제어 아키텍처를 가능하게 합니다. 이 접근 방식은 더 간소화되고 모듈형인 장비를 제공하여 총 비용 절감, 설치 면적 감소, 더 짧은 가동 준비 시간을 실현할 수 있습니다.

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 가변 주파수 드라이브(VFDs)
  5. Chevron LeftChevron Left Armor PowerFlex 330 통합 드라이브 모터