Loading

PowerFlex 527
Allen-Bradley

PowerFlex® 527 인버터는 Logix PAC와 함께 작동하도록 설계되어 컨트롤러의 기능을 활용하고 Studio 5000 Logix Designer를 사용하여 장비 개발 및 사용을 간소화합니다.
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
  • powerflex-527-right
powerflex-527-right
Chevron LeftChevron Left
powerflex-527-right
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

PowerFlex® 527 인버터는 Logix 프로그래머블 오토메이션 컨트롤러(PAC)와 독점적으로 작동하도록 설계되었습니다. 이를 통해 인버터는 컨트롤러의 기능을 활용하고 Studio 5000 Logix Designer를 사용하여 장비 개발 및 사용을 간소화할 수 있습니다. 이 간소화된 접근 방식은 PowerFlex 527 인버터와 Kinetix® 서보 드라이브가 공유하는 모션 명령어를 사용하여 두 가지 유형의 드라이브 모두에 대해 동일한 구성, 프로그래밍 및 제어 사용자 경험을 제공합니다.


개요

  • 100...600V의 글로벌 전압에서 0.4…22kW/0.5…30Hp의 정격 전력
  • 다양한 토폴로지와 DLR(Device Level Ring) 기능을 지원하는 내장된 듀얼 포트 EtherNet 제공
  • 물리적 결선 방식 안전 또는 통합 안전을 통해 적용할 수 있는 표준 기능으로서의 세이프 토크 오프 기능 제공. 두 가지 모두 SIL 3/PLe Cat 3 인증 획득
  • 인덕션 모터에 대한 간단한 속도 제어가 필요한 펌프, 팬, 인피드 및 아웃피드 컨베이어와 같은 장비 부품 및 애플리케이션에 대한 저비용 솔루션 제공 
  • 새로운 장비로 인버터 구성 파일을 전송하는 기능 제공
  • 교체된 인버터를 감지하고 EtherNet을 통해 모든 구성 설정을 다운로드하기 위해 Logix PAC를 사용하여 가동 중단 시간 감소 및 수동 재구성 최소화
  • 조정되고 동기화된 장비를 제공하는 데 도움이 되는 새로운 수준의 인버터 통합 제공

추가 정보

  • PowerFlex 520 시리즈 가상 브로슈어 및 동영상을 통해 PowerFlex 527 AC 드라이브의 기능을 살펴보십시오.
  • PowerFlex 527 AC 드라이브 EN ZH를 만나보세요. 이 짧은 동영상을 통해 PowerFlex 527 AC 드라이브가 Kinetix 서보 드라이브를 사용하는 애플리케이션에 이상적인 보완 제품인 이유를 알아보십시오.
  • 당사의 Intelligent Motor Control 제품군에서 얻은 정보로 더 나은 운영 결정을 내리고, 시스템 성능을 개선하며, 운영 효율성을 높이는 방법을 알아보십시오.
  • 당사의 Safety Components 및 통합 Safety Solutions으로 직원, 생산성 및 환경을 보호하십시오. 당사는 고객의 공장 현장 과제를 이해하고 업계에서 가장 광범위한 안전 포트폴리오 중 하나를 통해 목표를 달성할 수 있도록 지원합니다.
추천 블로그 글입니다.
  • 귀하의 VFD가 서보를 지원할 수 있습니까?
  • EtherNet/IP – 현대 장비 제조업체를 위한 단일 네트워크 솔루션입니다.
가변 주파수 드라이브 에너지 절감 계산기
도구
가변 주파수 드라이브 에너지 절감 계산기

가변 주파수 드라이브(VFD) 에너지 절감 계산기 툴을 사용하여 에너지 절감 및 탄소 저감량을 계산하십시오.

당사의 커넥티드 시스템은 프로세스, 전력 및 모터 컨트롤을 단일 플랫폼에서 결합합니다. 이를 통해 제조업체는 설계, 테스트 및 설치를 간소화하고, 하드웨어, 가동 중단, 유지보수 및 에너지 비용을 절감할 수 있습니다.
팬 & 펌프 계산기
아시아 엔지니어가 산업 환경에서 프로그램 폐수 처리 과정을 거친 후 폐수 처리 연못에서 물을 채취하여 수질을 확인합니다.
도구
팬 & 펌프 계산기

팬 및 펌프 애플리케이션을 대상으로 하는 도구를 사용하여 에너지 절감 및 탄소 감축량을 계산해 보십시오.

당사의 커넥티드 시스템은 프로세스, 전력 및 모터 컨트롤을 단일 플랫폼에서 결합합니다. 이를 통해 제조업체는 설계, 테스트 및 설치를 간소화하고, 하드웨어, 가동 중단, 유지보수 및 에너지 비용을 절감할 수 있습니다.

소프트웨어

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
소프트웨어
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® 소프트웨어는 생산성을 높여 주는 원스톱 솔루션으로, Allen-Bradley Logix 5000™ 제어 플랫폼 및 관련 제어 시스템을 관리할 수 있습니다.

시작하기
제품 호환성 및 다운로드 센터(PCDC)
Main Image
지원
제품 호환성 및 다운로드 센터(PCDC)

Product Download and Compatibility Center(PCDC)를 이용하여 제품 다운로드 및 다양한 정보를 찾아보십시오.

시작하기
설계 및 구성 소프트웨어
Main Image
소프트웨어
설계 및 구성 소프트웨어

독립형 장비 개발을 간소화하고 여러 산업의 설계 시간을 단축합니다. Microsoft Visual Studio와 함께 Connected Components Workbench  소프트웨어를 사용하여 PowerFlex 525 드라이브를 구성하십시오.

시작하기

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Miscellaneous 출판
PowerFlex 520-Series 브로슈어 520-BR001_-EN-P
PowerFlex 저압 AC 드라이브 제품군 브로슈어 PFLEX-BR008_-EN-P
인증
인증
ATEX CertificationATEX Certification
EAC CertificationEAC Certification
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • IEC 61800-9-2 IE2 에너지 효율성 요구사항을 충족하거나 초과합니다.
  • UL Listed
  • TUV Certified
  • EAC
  • Semi-F47
  • ATEX
  • Marine (Lloyds)
  • RoHS
  • ACS156
  • CE Marked
  • cUL Listed
  • RCM
  • KCC
  • REACH
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 가변 주파수 드라이브(VFDs)
  5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex 527