Loading

PowerFlex 40
Allen-Bradley

PowerFlex® 40 AC 드라이브는 OEM, 장비제조업체 및 엔드 유저에게 사용이 간편한 소형 패키지로 성능을 향상하는 모터 제어 기능을 제공합니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(26)
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
  • 22b PowerFlex40 AC 드라이브
22b PowerFlex40 AC 드라이브
Chevron LeftChevron Left
22b PowerFlex40 AC 드라이브
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

PowerFlex® 40 AC 드라이브는 OEM, 장비제조업체 및 엔드 유저에게 사용이 간편한 소형 패키지로 성능을 향상시키는 모터 제어 기능을 제공합니다. 이 드라이브는 저속 토크 요구를 충족하는 센서리스 벡터 제어 기능을 갖추고 있습니다. 유연한 외함 옵션과 간단한 프로그래밍으로 빠르게 설치 및 구성할 수 있습니다. 또한 표준화된 설계로 추가적인 제어, 전원 및 외함 옵션을 제공하는 패키지형 드라이브도 있습니다.

  • 전력 정격:
    • 100~120V: 0.4~1.1kW / 0.5~1.5Hp / 2.3~6A
    • 200~240V: 0.4~7.5kW / 0.5~10Hp / 2.3~33A
    • 380~480V: 0.4~11kW / 0.5~15Hp / 1.4~24A
    • 500~600V: 0.75~11kW / 1~15Hp / 1.7~19A
  • IP20 UL 타입 오픈, 플레이트 드라이브, 플랜지 장착, IP66 UL 타입 4X/12 및 DIN 레일
  • 옵션 IP30 UL 타입 1 변환 키트
  • 드라이브 간 최소 간격으로 최대 50°C(122°F)의 주변 온도 허용
  • 최대 40°C(104°F)의 주변 온도를 위한 Zero Stacking™ 드라이브
  • V/Hz 및 센서리스 벡터 제어, 프로세스 PID
  • 내장된 RS-485 통신
  • DF1 메시징이 있는 모든 컨트롤러와 함께 사용하기 위한 옵션 컨버터 모듈
  • 옵션 DeviceNet™, ControlNet™ 및 EtherNet, Profibus DP, BACnet™ 및 LonWorks® 통신 모듈
  • 드라이브 과부하 보호, 램프 조절 및 플라잉 스타트
  • StepLogic®을 사용하여 독립형 위치 컨트롤러로 작동 가능
  • 내장된 LCD 키패드, 리모트 키패드 또는 소프트웨어를 통한 설정 및 프로그래밍
  • PowerFlex® AC 드라이브와의 Premier Integration은 Logix 제어 플랫폼을 사용하여 파라미터 및 태그 프로그래밍을 간소화하고 시스템 개발 시간을 단축

패키지형 드라이브 옵션

  • 전원 옵션에는 회로 차단기, 퓨즈 분리, 바이패스 및 입력 퓨즈 포함
  • 출력 릴레이 및 변압기 제어 옵션
  • 도어 장착형 HIM, 핸드/오프/오토 선택 스위치, 상태 표시등 및 속도 포텐셔미터
PowerFlex 40 패키지드 솔루션
OrdersOrders
PowerFlex 40 패키지드 솔루션

인수 프로세스를 간소화하도록 사전 엔지니어링된 다양한 표준 패키지 솔루션 중에서 선택하십시오. 이러한 솔루션은 납품 및 설치를 간소화하고 반복 주문과 재고를 용이하게 합니다.

드라이브, 외함 유형, 전원 옵션을 선택하십시오.

당사의 커넥티드 시스템은 프로세스, 전력 및 모터 컨트롤을 단일 플랫폼에서 결합합니다. 이를 통해 제조업체는 설계, 테스트 및 설치를 간소화하고, 하드웨어, 가동 중단, 유지보수 및 에너지 비용을 절감할 수 있습니다.

소프트웨어

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
소프트웨어
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® 소프트웨어는 생산성을 높여주며 Allen-Bradley Logix 5000™ 컨트롤러 제품군과 관련 제어 시스템을 관리할 수 있는 원스톱 솔루션입니다.

Studio 5000 Logix Designer 와 PowerFlex® Drives 의 프리미어 통합은 드라이브 시스템 개발 시간을 최대 70%까지 단축합니다.

  • 컨트롤러와 드라이브 네트워크 연결을 동시에 구성할 수 있습니다.
  • 네트워크 I/O로 전송되는 드라이브 파라미터를 동적으로 선택할 수 있습니다.
  • 가져오기 및 내보내기 기능을 통해 DriveTools™ SP 소프트웨어를 계속 사용할 수 있습니다.
  • 내장된 드라이브 진단, 폴트, 알람 및 이벤트 정보를 포함합니다.
  • 전체 Logix 시스템을 구성할 수 있는 단일 패키지를 제공합니다.
  • 시스템 개발 시간을 단축하는 통합 드라이브 프로파일을 제공합니다.
시작하기
설계 및 구성 소프트웨어
Main Image
소프트웨어
설계 및 구성 소프트웨어

독립형 장비 개발을 간소화하고 여러 산업의 설계 시간을 단축합니다. Microsoft Visual Studio와 함께 Connected Components Workbench  소프트웨어를 사용하여 PowerFlex 523 드라이브를 구성하십시오.

시작하기
제품 호환성 및 다운로드 센터(PCDC)
Main Image
지원
제품 호환성 및 다운로드 센터(PCDC)

Product Download and Compatibility Center(PCDC)를 이용하여 제품 다운로드 및 다양한 정보를 찾아보십시오.

시작하기
DriveTools SP 소프트웨어
DriveTools
소프트웨어
DriveTools SP 소프트웨어

DriveTools™ SP는 일부 PowerFlex® AC 및 DC 드라이브의 프로그래밍, 유지보수 및 문제 해결을 위한 간소화된 인터페이스를 제공하는 소프트웨어 도구 제품군입니다. 도구에는 DriveExecutive™ 및 DriveObserver™ 소프트웨어가 포함됩니다.

모두 보기

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Miscellaneous 출판
PowerFlex 저압 AC 드라이브 제품군 브로슈어 PFLEX-BR008_-EN-P
인증
인증
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • IEC 61800-9-2 IE2 에너지 효율성 요건을 충족하거나 초과합니다.
  • CE Marked
  • C-Tick
  • cUL Listed
  • UL Listed
  • RoHS
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 가변 주파수 드라이브(VFDs)
  5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex 40