Loading

PowerFlex 700S
Allen-Bradley

DriveLogix™ 옵션이 있는 PowerFlex 700S 인버터는 PowerFlex 인버터의 강력한 성능과 유연한 제어 기능을 고성능 Logix 엔진과 결합하여 고기능성, 경제적인 인버터 및 제어 솔루션을 제공합니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(208)
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
  • 20d PowerFlex700s 인버터
20d PowerFlex700s 인버터
Chevron LeftChevron Left
20d PowerFlex700s 인버터
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

Rockwell Automation은 2020년 6월 30일부로 PowerFlex 700S 고전력 드라이브가 단종되어 더 이상 판매하지 않는다고 발표했습니다. 이 발표는 400/480V AC에서 200Hp/132kW 이상 또는 600/690V AC에서 150Hp/160kW 이상(프레임 크기 9~14) 드라이브에만 해당됩니다. PowerFlex 755 드라이브 제품군은 광범위한 용량 정격을 제공하여 사용이 편리하고, 애플리케이션 유연성이 뛰어나며, 고성능을 자랑합니다.

전환을 지원하기 위해 PowerFlex 755 AC 드라이브로 마이그레이션할 것을 권장합니다.자세한 내용은 PowerFlex 700S 고전력 드라이브에서 PowerFlex 755 드라이브로 마이그레이션 프로필을 참조하십시오.

Rockwell Automation은 2023년 6월 30일부로 PowerFlex 700S 저전력 드라이브가 단종되어 더 이상 판매하지 않을 예정임을 발표했습니다. 여기에는 다음과 같은 정격 전력의 드라이브가 포함됩니다.

  • 200~240V: 0.37~66kW / 0.5~100Hp / 2.2~260A
  • 380~480V: 0.37~132kW / 0.5~200Hp / 1.1~260A
  • 500~600V: 1~150Hp / 1.7~144A
  • 690V: 45~132kW / 52~142A

PowerFlex 755 또는 PowerFlex 755TS 드라이브 제품군은 사용 편의성, 애플리케이션 유연성 및 고성능을 제공하는 광범위한 용량 정격을 포함합니다.

PowerFlex® 700S 인버터는 가장 까다로운 독립형, 협조 제어 및 드라이브 시스템 애플리케이션에 최적화된 통합 기능을 제공합니다. DriveLogix™ 옵션이 적용된 PowerFlex 700S 인버터는 PowerFlex 인버터의 강력한 성능과 유연한 제어 기능을 고성능 Logix 엔진과 결합하여 고기능적이고 경제적인 인버터 및 제어 솔루션을 제공합니다.

  • 정격 용량
    • 200~240V: 0.37~66kW / 0.5~100Hp / 2.2~260A
    • 380~480V: 0.37~132kW / 0.5~200Hp / 1.1~260A
    • 500~600V: 1~150Hp / 1.7~144A
    • 690V: 45~132kW / 52~142A
  • IP20 UL Type 1
  • V/Hz 제어, FORCE™ 기술을 적용한 벡터 제어, 영구 자석 모터 제어
  • Zero Stacking™ 드라이브 또는 나란히 장착하여 판넬 공간을 절약하고 설치 비용을 절감합니다
  • 분리형 제어 단자대는 간편한 배선 및 빠른 분리가 가능합니다
  • 최적화된 글로벌 전압 설정으로 전 세계 어디서나 신속한 설정이 가능합니다
  • 커먼 버스 기능
  • SynchLink™ 광섬유 링크로 드라이브 간 고수준 연동 및 데이터 전송이 가능합니다
  • 독립형 또는 다중 드라이브 솔루션을 위한 AC 또는 DC 커먼 버스 구성 가능
  • PLC 없이 로직 기능을 제공하는 사용자 기능 라이브러리 제공
  • 애플리케이션 프로그래밍 및 보조 기능 제어를 위한 DriveLogix™ 내장 제어 옵션 제공
  • 옵션인 내장된 LCD 키패드, 리모트 키패드 또는 소프트웨어를 통한 설정 및 프로그래밍 가능
  • PowerFlex® 인버터와의 Premier Integration은 Logix 제어 플랫폼을 사용하여 파라미터 및 태그 프로그래밍을 간소화하고 시스템 개발 시간을 단축합니다

내장된 안전 옵션 제공

Safe Torque-Off 옵션은 PLd/SIL2 Cat 3 인증을 받았습니다. 안전 시스템에 대한 요구가 있을 때 인버터에서 전원을 제거하지 않고 모터의 회전력을 제거하여 더 빠른 시동이 가능합니다. 모든 안전 옵션은 사용자가 설치할 수 있는 키트로 제공됩니다.

추가 정보

  • 당사의 Intelligent Motor Control 포트폴리오의 정보를 통해 더 나은 운영 결정을 내리고, 시스템 성능을 개선하며, 운영 효율성을 높일 수 있습니다.
  • 당사의 Integrated Architecture Solutions는 공장 전체의 최적화를 효율적이고 효과적으로 추진할 수 있는 기반을 제공하여 경제 상황과 소비자 수요 변화에 경쟁력 있게 대응할 수 있도록 합니다.
  • 당사의 Safety Products  및 통합 Safety Solutions로 사람, 생산성 및 환경을 보호하십시오. 당사는 귀사의 생산 현장 문제를 이해하고 업계에서 가장 광범위한 안전 포트폴리오 중 하나를 통해 귀사의 목표 달성을 지원할 수 있습니다.

소프트웨어

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
소프트웨어
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® 소프트웨어는 생산성을 높여주며 Allen-Bradley Logix 5000™ 컨트롤러 제품군과 관련 제어 시스템을 관리하기 위한 원스톱 솔루션입니다.

Studio 5000 Logix Designer 소프트웨어와 PowerFlex® 드라이브의 프리미어 통합 드라이브 시스템 개발 시간을 최대 70% 단축합니다.

  • 컨트롤러와 드라이브 네트워크 연결을 동시에 구성할 수 있습니다.
  • 네트워크 I/O로 전송되는 드라이브 파라미터를 동적으로 선택할 수 있습니다.
  • 가져오기 및 내보내기 기능을 통해 DriveTools™ SP 소프트웨어를 계속 사용할 수 있습니다.
  • 내장된 드라이브 진단, 폴트, 알람 및 이벤트 정보가 포함되어 있습니다.
  • 전체 Logix 시스템을 구성하기 위한 단일 패키지를 제공합니다.
  • 시스템 개발 시간을 단축하는 통합 드라이브 프로파일을 제공합니다.
  • 시작하기
    설계 및 구성 소프트웨어
    설계 및 구성 소프트웨어
    소프트웨어
    설계 및 구성 소프트웨어

    Microsoft Visual Studio® 기술이 적용된 Connected Components Workbench 소프트웨어를 사용하여 PowerFlex® 드라이브를 프로그래밍하십시오. 

    시작하기
    FactoryTalk 소프트웨어
    컴퓨터를 사용하는 여성
    소프트웨어
    FactoryTalk 소프트웨어

    각 FactoryTalk 제품은 비즈니스 성과 향상에 중점을 둡니다. 설계 및 시운전 단계부터 이사회 수준의 데이터 요구까지 운영의 모든 사용자에게 가치를 제공합니다.

    • DriveTools SP 소프트웨어
      • 간편한 온라인 및 오프라인 프로그래밍 제공
      • RSLinx® 연결성 포함
      • DriveExecutive™ 및 DriveObserver™ 소프트웨어 포함
    당사의 커넥티드 시스템은 프로세스, 전력 및 모터 컨트롤을 단일 플랫폼에서 결합합니다. 이를 통해 제조업체는 설계, 테스트 및 설치를 간소화하고, 하드웨어, 가동 중단, 유지보수 및 에너지 비용을 절감할 수 있습니다.

    다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

    Loading
    Loading
    Loading
    Loading
    문서
    Miscellaneous 출판
    PowerFlex 저압 AC 드라이브 제품군 브로슈어 PFLEX-BR008_-EN-P
    인증
    인증
    ABS CertificationAmerican Bureau of Shipping Certification
    ATEX CertificationATEX Certification
    C-TICK CertificationC-TICK Certification
    IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
    KC CertificationKC Certification
    UL Listed CertificationUL Listed Certification
    • IEC 61800-9-2 IE2 에너지 효율성 요구 사항을 충족하거나 초과합니다. ABS
    • ATEX 인증
    • CE 마크 표시
    • C-Tick
    • cUL 등재
    • IEC(충족하도록 설계됨)
    • KCC
    • TÜV FS ISO/EN13849-1(EN954-1) 및 Safe Torque-Off 옵션
    • (2022년 6월 19일 이전에 제조된 드라이브용) UL 등재
    1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
    2. Chevron LeftChevron Left 제품
    3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
    4. Chevron LeftChevron Left 가변 주파수 드라이브(VFDs)
    5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex 700S