Loading

PowerFlex 400
Allen-Bradley

PowerFlex® 400 AC 드라이브는 상업용 및 산업용 팬과 펌프의 제어에 최적화되어 있습니다.
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
  • 22c PowerFlex 400 제품군
22c PowerFlex 400 제품군
Chevron LeftChevron Left
22c PowerFlex 400 제품군
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

PowerFlex® 400 AC 드라이브는 상업용 및 산업용 팬과 펌프의 제어에 최적화되어 있습니다. 퍼지 및 댐퍼 입력과 같은 내장 기능은 다양한 가변 토크 팬 및 펌프 애플리케이션에서 속도 제어를 위한 경제적인 솔루션을 제공합니다. 패키지형 PowerFlex 400 팬 및 펌프 드라이브는 가변 토크 팬 및 펌프 애플리케이션에서 속도 제어를 위한 경제적인 솔루션을 위해 표준화된 설계로 추가적인 제어, 전원 및 외함 옵션을 제공합니다.

  • 전력 정격:
    • 200~240V: 2.2~37kW / 3~50Hp / 12~145A
    • 380~480V: 2.2~250kW / 3~350Hp / 6~460A
  • UL 타입 1, 12, 3R 및 4 외함
  • 플랜지 마운트 및 패널 마운트 옵션
  • V/Hz 제어, 슬립 보상 및 PID 제어
  • 내장 RS-485, Common Industrial Protocol(CIP), 내장 Modbus® RTU, Metasys® N2 및 Apogee® FLN P1-플랜트 플로어 네트워크 프로토콜
  • Drive Serial Interface(DSI) 통신 모듈 지원
  • 드라이브 과부하 보호, 플라잉 스타트, 퍼지 및 댐퍼 입력, hand/off/auto 및 sleep/wake 기능
  • 패키지형 드라이브 옵션에는 디스커넥트 및 컨택터 바이패스 패키지 포함
  • 라인 리액터 옵션 제공
  • 내장 키패드, 리모트 키패드 또는 DriveTools™ SP 소프트웨어를 통한 구성 및 프로그래밍
  • PowerFlex® AC 드라이브와의 Premier Integration은 Logix 제어 플랫폼을 사용하여 파라미터 및 태그 프로그래밍을 간소화하고 개발 시간을 단축합니다.

패키지형 HVAC 팬 및 펌프 드라이브 옵션

  • 메인 입력 디스커넥트
  • 디스커넥트가 있는 3-컨택터 풀 바이패스
  • 디스커넥트가 있는 3-컨택터 기본 바이패스
PowerFlex 400 패키지드 솔루션
OrdersOrders
PowerFlex 400 패키지드 솔루션

인수 프로세스를 간소화하도록 사전 엔지니어링된 다양한 표준 패키지 솔루션 중에서 선택하십시오. 이러한 솔루션은 납품 및 설치를 간소화하고 반복 주문과 재고를 용이하게 합니다.

드라이브, 외함 유형, 전원 옵션을 선택하십시오.

당사의 커넥티드 시스템은 프로세스, 전력 및 모터 컨트롤을 단일 플랫폼에서 결합합니다. 이를 통해 제조업체는 설계, 테스트 및 설치를 간소화하고, 하드웨어, 가동 중단, 유지보수 및 에너지 비용을 절감할 수 있습니다.

소프트웨어

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
소프트웨어
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® 소프트웨어는 생산성을 높여주며 Allen-Bradley Logix 5000™ 컨트롤러 제품군과 관련 제어 시스템을 관리할 수 있는 원스톱 솔루션입니다.

Studio 5000 Logix Designer 와 PowerFlex® Drives 의 프리미어 통합은 드라이브 시스템 개발 시간을 최대 70%까지 단축합니다.

  • 컨트롤러와 드라이브 네트워크 연결을 동시에 구성할 수 있습니다.
  • 네트워크 I/O로 전송되는 드라이브 파라미터를 동적으로 선택할 수 있습니다.
  • 가져오기 및 내보내기 기능을 통해 DriveTools™ SP 소프트웨어를 계속 사용할 수 있습니다.
  • 내장된 드라이브 진단, 폴트, 알람 및 이벤트 정보를 포함합니다.
  • 전체 Logix 시스템을 구성할 수 있는 단일 패키지를 제공합니다.
  • 시스템 개발 시간을 단축하는 통합 드라이브 프로파일을 제공합니다.
시작하기
설계 및 구성 소프트웨어
Main Image
소프트웨어
설계 및 구성 소프트웨어

독립형 장비 개발을 간소화하고 여러 산업의 설계 시간을 단축합니다. Microsoft Visual Studio와 함께 Connected Components Workbench  소프트웨어를 사용하여 PowerFlex 523 드라이브를 구성하십시오.

시작하기
제품 호환성 및 다운로드 센터(PCDC)
Main Image
지원
제품 호환성 및 다운로드 센터(PCDC)

Product Download and Compatibility Center(PCDC)를 이용하여 제품 다운로드 및 다양한 정보를 찾아보십시오.

시작하기
DriveTools SP 소프트웨어
DriveTools
소프트웨어
DriveTools SP 소프트웨어

DriveTools™ SP는 일부 PowerFlex® AC 및 DC 드라이브의 프로그래밍, 유지보수 및 문제 해결을 위한 간소화된 인터페이스를 제공하는 소프트웨어 도구 제품군입니다. 도구에는 DriveExecutive™ 및 DriveObserver™ 소프트웨어가 포함됩니다.

모두 보기

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Product Profiles 출판
PowerFlex 400 AC 드라이브 제품 프로파일 22C-PP001_-EN-P
Miscellaneous 출판
PowerFlex 저압 AC 드라이브 제품군 브로슈어 PFLEX-BR008_-EN-P
인증
인증
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • IEC 61800-9-2 IE2 에너지 효율성 요건을 충족하거나 초과합니다.
  • CE 마크
  • C-Tick
  • cUL Listed
  • IEC(충족하도록 설계됨)
  • UL Listed
  • UL508C Plenum 등급
  • RoHS
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 가변 주파수 드라이브(VFDs)
  5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex 400