Loading

IntelliCENTER 모터 컨트롤 센터 소프트웨어로 가동시간 증가
Allen-Bradley

실시간 데이터 및 진단을 통해 모터 제어 센터 내부를 확인하십시오. IntelliCENTER 모터 컨트롤 소프트웨어는 스타트업, 유지보수 및 가동시간 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다.
  1. 개요
  2. 문서
Open All Close All
개요
  • IntelliCENTER 모터 컨트롤 센터 스마트 기술을 보여주는 모니터를 보고 있는 제어실의 두 엔지니어. Intelligent Packaged Power 동영상의 화면 캡처
  • Main Image
IntelliCENTER 모터 컨트롤 센터 스마트 기술을 보여주는 모니터를 보고 있는 제어실의 두 엔지니어. Intelligent Packaged Power 동영상의 화면 캡처
Main Image
Chevron LeftChevron Left
IntelliCENTER 모터 컨트롤 센터 스마트 기술을 보여주는 모니터를 보고 있는 제어실의 두 엔지니어. Intelligent Packaged Power 동영상의 화면 캡처
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Allen-Bradley 로고

실시간 데이터는 운영을 계속 유지하는 데 도움이 됩니다. IntelliCENTER® 모터 컨트롤 센터 소프트웨어를 사용하면 MCC와 내부의 각 스마트 장비를 명확하게 파악할 수 있습니다. 어떤 것이 작동 중인지, 어떤 것이 작동하지 않는지, 폴트 및 알람을 모두 한 플랫폼에서 확인할 수 있습니다.

CENTERLINE® 및 FLEXLINE™ MCC 전용인 모터 컨트롤 센터 소프트웨어는 안전한 EtherNet/IP를 사용하여 제어실의 안전한 환경에서 모터 컨트롤 장비를 쉽게 구성, 작동 및 모니터링할 수 있습니다.

더 빠른 설정, 더 명확한 통찰력, 더 많은 가동시간

  • 프리미어 통합 
  • 엔터프라이즈 연결성
  • 원격 모니터링 및 진단
  • MCC 라인업 정면도
  • 간편한 장치 구성
  • 자산 문서 관리

생산성 향상을 지원하는 모터 컨트롤 소프트웨어

우리는 가장 까다로운 산업을 위한 모터 컨트롤 솔루션을 설계합니다. 글로벌 식음료 회사부터 산업용 채광, 석유 및 가스 회사까지. 그리고 운영에 24시간 365일 신뢰성이 요구되는 경우, 모든 모터 컨트롤 센터와 모터 컨트롤 장비에 대한 가시성이 중요합니다.

IntelliCENTER 소프트웨어로 더 스마트한 모터 컨트롤을 경험해 보십시오. — 이제 다음과 함께 제공됩니다:

  • CENTERLINE 2100 저압 MCC
  • FLEXLINE 3500 저압 MCC
  • CENTERLINE 1500 고압 MCC
정보를 위한 네트워크를 연결하고 현대 기술을 사용하는 정유 산업 및 아이콘,

공장에서 컴퓨터로 작업하는 산업 엔지니어

IntelliCENTER 소프트웨어는 모터 컨트롤 센터를 위한 최고의 창입니다.

IntelliCENTER 소프트웨어는 준비, 실행, 경고, 폴트 및 통신 손실을 포함하여 모든 스마트 모터 컨트롤 장비의 실시간 상태를 제공합니다. 이러한 가시성은 가동시간, 생산성을 높이고 투자 수익을 빠르게 제공합니다. 우리의 모터 컨트롤 센터 소프트웨어는 다음과 같은 이점을 제공합니다:

  • 엔지니어링, 장비 및 설치 비용 절감
  • MCC 시운전, 시동 및 유지보수 가속화
  • 실시간 운영 데이터 및 프로세스 상태로 가동시간 증가 
  • 원격 액세스로 안전성 향상

스마트 모터 컨트롤 소프트웨어를 사용하면 연결된 시스템을 운영하고 유지보수할 수 있습니다. 이제 시스템 설계를 클라우드로 전환할 수 있습니다.  FactoryTalk® Design Studio™, 생성형 AI 및 다중 컨트롤러 지원을 갖춘 웹 기반 협업 설계 도구로 생산성을 높일 수 있습니다.


MCC 시스템 설계 및 설치 비용 절감

IntelliCENTER 기술로 설계된 모터 컨트롤 센터는 내장된 EtherNet/IP 및 지능형 모터 컨트롤 기능을 갖추고 있으며, 모두 공장에서 사전 구성 및 테스트되었습니다.

  • 복잡한 상호 배선을 모든 장치를 연결하는 600V 정격 이더넷 케이블로 줄여서 최대 90%의 하드와이어링 설치 시간을 단축합니다.
  • MCC의 모터 컨트롤 장비는 현장에 도착하기 전에 사전 구성 및 검증됩니다.
  • 모든 모터 컨트롤 센터 EtherNet/IP 장치를 한 번에 프로젝트로 가져와 컨트롤러에 쉽게 할당할 수 있습니다. 장치 유형, 장치 이름 및 IP 주소를 포함한 장치 구성이 자동으로 가져와집니다.

클라우드 기반 설계 제품인 FactoryTalk Design Studio를 사용하여 산업 자동화 시스템 설계자는 간소화된 워크플로우로 협업과 생산성을 향상시킵니다. 그 결과: 더 빠른 시장 출시 시간과 더 적은 비용으로 구축 및 유지 관리할 수 있는 시스템이 탄생합니다.

Stratix 컨트롤러에 이더넷 케이블을 연결하는 남성

상태 모니터링이 활성화된 CL2100 고도 뷰

인력 안전 및 자산 가시성 향상

IntelliCENTER 모터 컨트롤 소프트웨어를 사용하면 작업자가 제어실의 안전한 환경에서 네트워크에 연결된 장치의 상태를 원격으로 모니터링할 수 있어 전기 위험에 대한 인력 노출을 방지할 수 있습니다.

  • 이해하기 쉬운 그래픽 고도 보기에는 MCC 라인업의 모든 모터 컨트롤 센터 버킷과 연결된 장치가 표시됩니다.
  • 대시보드에서 중요한 실시간 데이터 보기 제공
  • 상태 표시기를 통해 각 모터 컨트롤 장비의 상태를 확인할 수 있어 실행 중이거나, 폴트가 발생했거나, 알람이 울리는 장치를 쉽게 확인할 수 있습니다.

모터 컨트롤 센터에 접근하지 않고도 모터 컨트롤 장비의 문제를 해결하고 진단할 수 있습니다.


예상치 못한 생산 가동 중단 시간 감소

경고 및 진단 도구를 통해 문제를 쉽게 파악하고 해결하여 생산성을 향상시킵니다. 경고는 폴트가 발생하기 전에 조치를 취하도록 알려줍니다.

또한 필요할 때 완전한 모터 컨트롤 센터 문서를 찾을 수 있습니다. IntelliCENTER 데이터셋은 모터 컨트롤 센터 버킷 및 라인업의 모든 구성요소에 대한 매뉴얼, 배선도 및 예비 부품 목록을 제공합니다.

안전모를 쓰고 팔짱을 낀 채 생산 공장에서 미소를 짓고 있는 아시아인 작업자

IntelliCENTER 모터 컨트롤 소프트웨어와 함께 사용할 수 있는 모터 컨트롤 센터(MCC)

FLEXLINE 3500 Motor Control Center | IEC 61439-2
FLEXLINE 3500 Motor Control Center | IEC 61439-2
FLEXLINE 3500 Motor Control Center | IEC 61439-2
FLEXLINE low voltage IEC motor control centers (MCCs). Built for industrial motor control, power distribution and switchgear needs. Meet IEC 61439 1 & 2
자세히 알아보기
CENTERLINE 2100 저전압 모터 컨트롤 센터
공장 내 산업용 모터 제어를 위한 IntelliCENTER 기술이 적용된 CENTERLINE 2100 모터 제어 센터
CENTERLINE 2100 저전압 모터 컨트롤 센터

CENTERLINE 2100 모터 컨트롤 센터는 UL 845 표준을 준수하며 수많은 산업을 위한 고급 네트워크, 프로세스 및 전력 제어, 안전 솔루션을 제공합니다.

자세히 알아보기
CENTERLINE 1500 Medium Voltage Motor Control Centers
높고 회색인 금속 3단 산업용 캐비닛에는 CENTERLINE 1500 모터 컨트롤러가 있습니다.
CENTERLINE 1500 Medium Voltage Motor Control Centers
Our MCC improves industrial automation efficiency for heavy industrial manufacturing and processing environments and meets UL 347 safety standards.
자세히 알아보기
시작할 준비가 되셨습니까?

전문가와 상담하십시오. 현지 영업사무소 또는 대리점에 문의하십시오.

문의하기

도구 & 리소스

  • 수처리 산업을 위한 스마트 모터 컨트롤 솔루션
    항공 상단 보기 수처리 플랜트, 항공 상단 보기 재순환 고형물 접촉 클라리파이어 침전 탱크, 생태계 및 건강한 환경 개념과 배경.
    브로슈어
    수처리 산업을 위한 스마트 모터 컨트롤 솔루션

    PowerFlex® 드라이브, CENTERLINE® MCC 및 IntelliCENTER® 기술이 적용된 통합 솔루션은 시스템 성능을 향상시키고 다음을 지원합니다.

    • 엔지니어링 및 시운전 비용 절감
    • 에너지 사용량 감소
    • 전력 품질 개선
    • 가동시간 감소
    자세히 알아보기
  • IntelliCENTER 기술이 적용된 EtherNet/IP MCC
    FLEXLINE 3500 rok 전면 2개의 전면 케이블 액세스
    대화형
    IntelliCENTER 기술이 적용된 EtherNet/IP MCC

    EtherNet/IP가 통합을 향상시키고, MCC 설정 시간을 단축하며, 네트워크 속도를 높이고, 거의 모든 곳에서 MCC를 신속하게 모니터링, 문제 해결 및 진단할 수 있도록 지원하는 방법을 알아보십시오.

    자세히 알아보기
  • Smart devices. Real time data. Predictive insights
    Smart devices. Real time data. Predictive insights
    기능
    기능
    Smart devices. Real time data. Predictive insights
    Our smart solutions deliver real time predictive analytics, high-performance motor control & connected capabilities to increase productivity & reduce downtime
    당사의 역량 살펴보기
  • IntelliCENTER를 사용하여 FactoryTalk Design Studio에서 MCC 장치 상태 모니터링 설정
    Rockwell Automation 왼쪽 Bug 로고
    유튜브 동영상
    IntelliCENTER를 사용하여 FactoryTalk Design Studio에서 MCC 장치 상태 모니터링 설정

    FactoryTalk Design Studio에서 IntelliCENTER 기술을 사용하여 MCC 제품군에 대한 장치 상태 모니터링 설정 방법. FactoryTalk Design Studio를 사용하여 장치를 연결하고, 원격 모니터링을 활성화하며, 장치 상태를 확인하는 방법을 알아보십시오.

    지금 시청하세요
  • IntelliCENTER를 사용하여 FactoryTalk Design Studio에서 MCC 라인업을 보고 관리하는 방법
    Rockwell Automation 왼쪽 Bug 로고
    유튜브 동영상
    IntelliCENTER를 사용하여 FactoryTalk Design Studio에서 MCC 라인업을 보고 관리하는 방법

    IntelliCENTER 기술을 사용하여 FactoryTalk Design Studio에서 MCC 라인업을 보고 관리하는 방법. FactoryTalk Design Studio를 사용하면 IntelliCENTER 데이터 세트를 Logix 디자이너와 빠르고 쉽게 통합할 수 있습니다.

    지금 시청하세요
  • FactoryTalk Design Studio에서 모터 컨트롤 센터(MCC) 라인업에 대한 문서 보기: IntelliCENTER
    Rockwell Automation 왼쪽 Bug 로고
    유튜브 동영상
    FactoryTalk Design Studio에서 모터 컨트롤 센터(MCC) 라인업에 대한 문서 보기: IntelliCENTER

    IntelliCENTER 기술이 적용된 FactoryTalk Design Studio에서 모터 컨트롤 센터 라인업에 대한 문서를 보는 방법을 알아보십시오. FactoryTalk Design Studio를 사용하여 LV MCC 또는 MV MCC에 대한 도면, 매뉴얼 및 예비 부품 목록을 신속하게 찾을 수 있습니다.

    지금 시청하세요

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
기술 사양서 출판
CENTERLINE 2100 모터 컨트롤 센터(MCC) 선택 가이드 2100-SG003_-EN-P
CENTERLINE 1500 고압 컨트롤러 선정 가이드 1500-SG001_-EN-P
EtherNet/IP 네트워크를 사용하는 IntelliCENTER 기술의 CENTERLINE 1500 모터 제어 센터 1500-TD001_-EN-P
User Manuals 출판
EtherNet/IP 네트워크를 사용하는 IntelliCENTER 기술의 CENTERLINE 모터 제어 센터(MCC) 참조 매뉴얼 MCC-RM001_-EN-P
IntelliCENTER 소프트웨어 사용자 매뉴얼 MCC-UM002_-EN-P
Program Guides 출판
IntelliCENTER Active X 애플리케이션 기술 MCC-AT002_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 모터 컨트롤러, 컨택터, 소프트 스타터, MCCs
  5. Chevron LeftChevron Left IntelliCENTER 모터 컨트롤 센터 소프트웨어