Loading

CENTERLINE 1500 고압 모터 컨트롤러 센터
Allen-Bradley

당사의 MCC는 중공업 제조 및 가공 환경에서 산업 자동화 효율성을 개선하며 UL 347 안전 표준을 충족합니다.
Loading
  1. 개요
  2. 문서
  3. 인증
Open All Close All
개요
  • CENTERLINE 1500 고압 모터 컨트롤러
  • 6개의 회색 금속 캐비닛 그룹에는 CENTERLINE 1500 모터 컨트롤러가 있습니다.
  • 높고 회색인 금속 3단 산업용 캐비닛에는 CENTERLINE 1500 모터 컨트롤러가 있습니다.
CENTERLINE 1500 고압 모터 컨트롤러
6개의 회색 금속 캐비닛 그룹에는 CENTERLINE 1500 모터 컨트롤러가 있습니다.
높고 회색인 금속 3단 산업용 캐비닛에는 CENTERLINE 1500 모터 컨트롤러가 있습니다.
Chevron LeftChevron Left
CENTERLINE 1500 고압 모터 컨트롤러
Chevron LeftChevron Left
6개의 회색 금속 캐비닛 그룹에는 CENTERLINE 1500 모터 컨트롤러가 있습니다.
높고 회색인 금속 3단 산업용 캐비닛에는 CENTERLINE 1500 모터 컨트롤러가 있습니다.
Allen-Bradley 로고

CENTERLINE® 1500 고압 모터 컨트롤 센터(MCC)는 중공업 제조 및 가공 환경을 위한 맞춤형 제어 형식으로 제공됩니다.

모터 컨트롤러 옵션에는 전전압, 역전, 저전압, solid-state 저전압, 다중 속도 및 가변 주파수 드라이브(VFD) 입력과 바이패스 컨트롤러를 사용하는 동기 제어가 포함됩니다. 또한 이러한 모터 컨트롤러에는 모터 애플리케이션 시동을 위한 통합 인텔리전스 및 솔루션을 제공하는 부하 차단 스위치가 포함되어 있습니다.

모터 컨트롤러 옵션에는 전전압, 역전, 저전압, solid-state 저전압, 다중 속도 및 가변 주파수 드라이브(VFD) 입력과 바이패스 컨트롤러를 사용하는 동기 제어가 포함됩니다. 또한 이러한 모터 컨트롤러에는 모터 애플리케이션 시동을 위한 통합 인텔리전스 및 솔루션을 제공하는 부하 차단 스위치가 포함되어 있습니다.

개요

제조 공정의 모든 모터 중에서 고압 모터는 지속적인 성공에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 고압 모터 제어 및 보호 개발은 70년 이상 Rockwell Automation®의 핵심 분야였습니다.

CENTERLINE 1500 고압 MCC는 모든 산업용 전원 및 제어 요구 사항을 충족하는 단일 인프라를 제공합니다. 당사의 스마트하고 확장 가능한 설계를 통해 생산성과 작업장 안전을 높이기 위해 기능을 맞춤화할 수 있습니다. 당사는 UL 347 및 NEMA 요구 사항을 충족하고 내아크성 MCC 제품 설계를 제공하는 고압 MCC를 구축합니다.

애플리케이션은 열악한 산업 환경에서 안전하고 반복 가능한 작동을 위해 고압 모터에 의존합니다. 시스템의 보호 및 성능을 개선하기 위해 CENTERLINE 모터 컨트롤 센터는 다음과 같은 까다로운 애플리케이션 요구 사항을 충족하도록 구축되었습니다.

  • 2.4~6.9kV, 최대 9000Hp에서 사용 가능
  • 최대 800A 정격
  • UL 347 표준을 충족하도록 설계됨
  • IEEE C37.20.7에 따라 내아크성 평가됨
  • Allen-Bradley® VFD로 구성 가능

독립적인 고압 VFD 및 모터 컨트롤러 시스템을 구성하는 산업 제어 시스템과 달리, 통합 CENTERLINE 고압 모터 컨트롤 센터는 커먼 버스에서 단일 라인업을 생성합니다. 그 결과 배선이 줄어들고 설치 속도가 빨라지며 설치 면적이 작아지고 총 소유 비용이 절감됩니다.

새로운 CENTERLINE 1500 모터 컨트롤러 접지 장치가 작업장 안전을 높여줍니다.
보도 자료
새로운 CENTERLINE 1500 모터 컨트롤러 접지 장치가 작업장 안전을 높여줍니다.

Rockwell Automation의 새로운 UL 승인 제품 개선을 통해 석유 및 가스 정제 작업부터 식음료 가공 공장에 이르기까지 다양한 산업 분야에서 작업장 안전을 강화할 수 있습니다.

자세히 알아보기
전력 및 프로세스 컨트롤을 단일 플랫폼에서 통합해야 하는 다섯 가지 이유
전력 및 프로세스 컨트롤을 단일 플랫폼에서 통합해야 하는 다섯 가지 이유
블로그
블로그
전력 및 프로세스 컨트롤을 단일 플랫폼에서 통합해야 하는 다섯 가지 이유
통합 산업 제어 시스템은 모든 것을 간소화합니다. 프로세스 및 전력 제어 플랫폼을 통합하면 실행 가능한 실시간 데이터를 제공하여 ROI를 높일 수 있습니다.
지금 읽기
실시간 생산, 프로세스 및 전력 통찰력
실시간 생산, 프로세스 및 전력 통찰력
기능
기능
실시간 생산, 프로세스 및 전력 통찰력
로크웰 오토메이션의 산업 제어 시스템은 프로세스와 전력 제어를 통합합니다. 설계 시간, 자본 및 운영 비용 절감 하나의 HMI에서 실시간 생산 데이터를 얻으십시오.
자세히 알아보기
동영상
산업 자동화 생산성 및 작업장 안전 향상

당사의 CENTERLINE 1500 MCC는 중공업 제조 및 가공 공장의 산업 제어 시스템을 수용합니다. 석유 및 가스 정제소부터 광산, 발전소까지 적용됩니다.

MCC를 전전압, 역전, 저전압, solid-state 저전압, 다중 속도 및 동기 제어로 맞춤화할 수 있습니다. ArcShield™ 내아크성 설계와 실시간 전원 및 프로세스 제어와 진단을 위한 IntelliCENTER® 소프트웨어를 추가하십시오.

그린필드 또는 공장 확장 프로젝트를 계획하고 계십니까?
청사진을 보고 있는 엔지니어 및 프로젝트 매니저
eBook
그린필드 또는 공장 확장 프로젝트를 계획하고 계십니까?

단일 플랫폼에서 프로세스, 전력 및 모터 제어를 결합하면 시장 출시 속도, 가동시간, 에너지 절감 및 투자 수익률을 가속화할 수 있습니다.

자세히 알아보기

산업 안전 기능

통합 보호 유지보수 접지 장치는 모든 부하측 연결 및 부하 케이블을 접지합니다. 이 UL 승인 혁신은 위험한 임시 접지 장치를 사용할 필요가 없으므로 작업자 안전을 향상시킵니다.

통합 접지 장치:

  • 핸들을 돌려 부하 케이블을 포함한 모든 부하측 연결을 빠르고 쉽게 접지합니다.
  • 번거롭고 위험한 유틸리티형 접지 볼 및 임시 접지 케이블 어셈블리를 부착할 필요가 없습니다.
  • MCC 전원 셀 도어를 열지 않고도 출력(부하측 연결)을 접지합니다. 
  • MCC 전원 셀에 완벽하게 통합됩니다.

ArcShield 기술이 적용된 CENTERLINE 1500

  • 아크플래시 위험을 줄이고 내부 전기 아크 폴트에 대한 보호 기능을 향상시킵니다.
  • IEEE C37.20.2 표준을 준수하여 내부 전기 아크 폴트에 대한 보호 기능을 향상시킵니다.
  • 아크플래시 물질을 폴트 시 최대 40kA, 0.5초 또는 IEEE C37.20.7에 따른 50kA까지 포함할 수 있도록 전력 셀 도어 폐쇄 메커니즘이 적용된 강화 외함 및 전력 셀 도어를 제공합니다.
  • 캐비닛 상단에 아크플래시 에너지를 상부로 배출하는 아크 배기구가 있습니다(IEEE C37.20.7, Type 2B 접근성 준수 요구 사항 충족).
  • 전원 버스, 저압, 전력 셀의 3개 독립 구획이 있습니다.
  • 아크플래시 물질의 유입을 방지하기 위해 밀봉된 강화 대형 스윙아웃 저압 패널을 제공합니다.
  • 전력 셀이 비통전 상태임을 명확히 표시하는 절연 스위치가 포함되어 있습니다.
  • 접근성을 위해 탈착식 커버 플레이트가 적용된 수평 전원 버스를 제공합니다.
동영상
ArcShield 기술이 작업자 및 프로세스 안전을 향상합니다.

운영 전반에 걸쳐 위험을 줄이십시오. PowerFlex® 7000 고압 VFD 기술은 인력과 장비의 보호를 강화하여 작업장 위험을 줄입니다.

PowerFlex 7000 드라이브는 Active Front End와 Direct-to-Drive™ 기술, 고성능 토크 제어 등 드라이브 구성 및 제어 옵션을 제공합니다. 또한 Safe Torque Off 제어 및 ArcShield™ 아크 내성 외함 옵션을 통해 중요한 자산에 대해 더 높은 성능과 향상된 안전성을 제공합니다.

이 온라인 툴을 사용하여 CENTERLINE 1500 MCC를 빠르고 쉽게 구성할 수 있습니다.
RA Advisor 로고 4색 2023
도구
이 온라인 툴을 사용하여 CENTERLINE 1500 MCC를 빠르고 쉽게 구성할 수 있습니다.

모터 컨트롤러 센터에 대한 전체 엔지니어링 문서와 초기 가격을 몇 분 안에 받아보세요.

자세히 알아보기

고압 모터 컨트롤러 센터란 무엇입니까?

고압 모터 컨트롤러 센터는 공장 기계를 구동하는 모터의 모터 컨트롤러 및 전기 장치를 수용하는 산업용 금속 외함입니다. 내부에는 가변 주파수 드라이브(VFD), 모터 스타터, 소프트 스타터, 안전 컨트롤러, 전원 및 성능 수집 장비가 있습니다. MCC는 중앙에 위치할 수 있어 생산 현장의 컨트롤러를 잠재적으로 뜨겁고, 습하고, 먼지가 많거나 혼잡한 제조 환경에서 분리할 수 있습니다.

 

CENTERLINE 1500 고압 모터 컨트롤러 센터는 UL 347 및 NEMA 안전 표준을 충족하며, 가혹한 산업 제어 시스템 환경에서 성능과 보호 기능을 향상시키는 재료와 기능으로 설계되었습니다.

 

IntelliCENTER 기술이 적용된 CENTERLINE 1500을 사용하여 운영 체제에 대한 가시성 향상 IntelliCENTER 기술이 적용된 CENTERLINE 1500

이 기술은 예측정비, 프로세스 모니터링 및 고급 진단을 위한 정보를 캡처하여 모터, 컨트롤러 및 애플리케이션 성능의 상태를 확인합니다. 또한 IntelliCENTER 기술은 안전한 EtherNet,IP 네트워크 프로토콜을 사용하여 장치 데이터에 대한 원격 액세스와 생산 현장과 기업 운영 간의 통합을 제공하며:

  • MCC에 접근할 필요성을 최소화하기 위해 데이터에 대한 원격 액세스 제공
  • EtherNet,IP 네트워크를 사용하여 생산 현장과 기업 운영 간의 통합 향상 제공
IntelliCENTER 모터 컨트롤 센터 소프트웨어
IntelliCENTER 모터 컨트롤 센터 소프트웨어
소프트웨어
소프트웨어
IntelliCENTER 모터 컨트롤 센터 소프트웨어
산업 자동화 모터 컨트롤 센터 소프트웨어를 사용하면 실시간 진단을 통해 MCC 버킷 내부를 확인할 수 있습니다. 가동시간, 생산성 및 안전성을 향상시킵니다.
자세히 알아보기

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
기술 사양서 출판
CENTERLINE 1500 고압 제어 센터 선정 가이드 1500-SG001_-EN-P
보호 및 제어 장치 번호 및 기능 사양 1500-TD210_-EN-E
고압 제품 사양의 일반적인 공장 시험 절차 1500-TD220_-EN-E
EtherNet/IP 네트워크를 사용하는 IntelliCENTER 기술의 CENTERLINE 1500 모터 제어 센터 사양 1500-TD001_-EN-P
설치방법 출판
DeviceNet 고압 컨트롤러 설치 1500-IN057_-EN-P
User Manuals 출판
고압 컨트롤러 일반 취급 절차 퀵 스타트 MV-QS050_-EN-P
CENTERLINE 200/400A 2단 캐비닛, 표준 및 ArcShield 외함 사용자 매뉴얼 1500-UM055_-EN-P
CENTERLINE 400A 1단 캐비닛, 표준 및 ArcShield 외함 사용자 매뉴얼 1512A-UM100_-EN-P
CENTERLINE 600A 1단 캐비닛, 표준 및 ArcShield 외함 사용자 매뉴얼 1512A-UM101_-EN-P
CENTERLINE 800A 1단 캐비닛, 표준 및 ArcShield 외함 사용자 매뉴얼 1512A-UM102_-EN-P
IntelliVAC 컨택터 제어 모듈(Series F) 사용자 매뉴얼 1503-UM060_-EN-P
고압 400A 컨택터(시리즈 E 및 F) 사용자 매뉴얼 1502-UM052_-EN-P
고압 450A 컨택터(Series G) 사용자 매뉴얼 1502-UM060_-EN-P
MV 컨택터 800A, 2400~7200V(시리즈 F) 사용자 매뉴얼 1502-UM054_-EN-P
SyncPro IIB 브러시형 동기 모터 필드 애플리케이션 및 보호 시스템 사용자 매뉴얼 1902-UM001_-EN-P
Program Guides 출판
타사 장비와 밀접하게 결합할 때 ArcShield 내아크 등급 유지 애플리케이션 기술 1500-AT002_-EN-P
ArcShield MVMCC 적용 기술과 밀접하게 결합할 때 아크 내성 등급 유지 1500-AT003_-EN-P
고압 아크 플레넘 및 굴뚝 시스템 설치 지침 적용 기법 MV-AT001_-EN-P
Product Profiles 출판
UL 347 모터 컨트롤러 센터에 작업장 안전 계층 추가 백서 MCC-WP003_-EN-P
가상 Factory Acceptance Testing MCC-SP005_-EN-P
Miscellaneous 출판
CENTERLINE 1500 모터 컨트롤러 센터 브로슈어 1500-BR003_-EN-P
중전압 모터 컨트롤러 사양 가이드 1500-SR020_-EN-P
인증
인증
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • ANSI
  • IEEE
  • NEC
  • OSHA
  • IEEE 519-2004
  • IEEE C37.20.7, Type 2B
  • NEMA
  • UL
  • 안전 및 EMC에 대한 European Directives

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 모터 컨트롤러, 컨택터, 소프트 스타터, MCCs
  5. Chevron LeftChevron Left CENTERLINE 1500 고압 모터 컨트롤러 MCC