Loading

440T Slamlock 트랩형 키 인터록 스위치
Allen-Bradley

440T Slamlock™ 트랩형 키 인터록 스위치는 트랩형 키와 텅 액추에이터 인터록의 기능을 결합한 제품입니다.
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
440T Slamlock™ 트랩형 키 인터록 스위치는 트랩형 키의 기능과 텅 작동 인터록을 결합한 제품입니다. 액추에이터를 인터록에 삽입하면(가드가 닫힌 상태) 트랩형 키를 회전하여 제거할 수 있습니다. 키가 없는 상태에서는 액추에이터를 제거할 수 없습니다. 이렇게 하면 가드 도어가 잠깁니다. 가드 도어를 잠금 해제하려면 트랩형 키를 다시 삽입하고 90° 회전해야 합니다. Slamlock™ 인터록 스위치는 기계식, 전기식 및 솔레노이드 버전으로 제공됩니다.

  • 316L 스테인리스 스틸 구조
  • 사용 가능한 액추에이터 유형 선택
  • 싱글 또는 듀얼 키 버전 사용 가능
  • 다이렉트 드라이브 작동
  • 교체 가능한 코드 배럴 어셈블리
  • 방수 스테인리스 스틸 더스트 캡
추가 정보

안전 부품  및 통합 안전 솔루션으로 직원, 생산성 및 환경을 보호하십시오. 당사는 귀하의 생산 현장 과제를 이해하고 업계에서 가장 광범위한 안전 포트폴리오 중 하나를 통해 귀하의 목표 달성을 지원할 수 있습니다.


다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
기술 사양서 출판
안전 스위치 사양 SWITCH-TD001_-EN-P
설치방법 출판
Prosafe Slamlock 단일 키 및 듀얼 키 설치 440T-IN009_-MU-P
전기 절연이 적용된 Prosafe 듀얼 키 Slamlock(K-7200088) 설치 PROSFE-IN009_-EN-P
전기 절연 설치용 Prosafe Slamlock 440T-IN015_-MU-P
전기 절연 설치용 Prosafe 단일 키 Slamlock 440T-IN002_-EN-P
Prosafe Slamlock 트랩형 키 인터록 스위치(K-7200059) 설치 440T-IN005_-EN-P
슬라이딩 볼트 액추에이터 설치 440G-IN020_-EN-P
Miscellaneous 출판
안전 스위치 브로슈어 GLSAFE-BR002_-EN-P
인증
인증
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • 해당하는 모든 지침에 대해 CE 마크 획득
  • TÜV 인증
Functional Safety 데이터
  • PFHd = 1.00E-7 (시간당 위험한 고장 발생 확률)
  • T₁ = 20 (검증 테스트 간격)
표준 안전 등급 분류

EN ISO 14119 및 GS-ET-31에 따라 Category 3, PLd까지의 안전 애플리케이션과 EN ISO 13489-1에 따른 Category 3, PLd, 그리고 EN 60204-1의 애플리케이션 영역에서 사용할 수 있습니다.

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 안전 제품
  5. Chevron LeftChevron Left 440T Slamlock 트랩형 키 인터록 스위치