Loading

440L 구역 액세스 제어 단일 빔 센서
Allen-Bradley

당사의 Bulletin 440L 구역 액세스 제어 단일 빔 센서는 위험 구역에 대한 전신 액세스 감지 기능을 제공합니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
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
  • 2개의 노란색 440l 라이트 커튼 영역 액세스 컨트롤
2개의 노란색 440l 라이트 커튼 영역 액세스 컨트롤
Chevron LeftChevron Left
2개의 노란색 440l 라이트 커튼 영역 액세스 컨트롤
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

당사의 Bulletin 440L 구역 액세스 제어 단일 빔 센서는 위험 구역에 대한 전신 액세스 감지 기능을 제공합니다. 단일 빔은 24VDC 스루빔 광전자 안전 스위치입니다.

 
  • 0.5~20m(1.64~65.5′)의 짧은 스캔 범위 15~70m(49.2~300′)의 긴 스캔 범위
  • 다이캐스트 알루미늄 하우징
  • 야외용 가열식 전면 렌즈
  • 릴레이 출력
  • Bulletin 440L 영역 액세스 제어(AAC) 단일 빔 센서의 일반적인 용도는 다음과 같습니다.

로봇 작업 셀

  • 가공 장비
  • 가공 센터
  • 팔레타이저
  • 전송 라인
  • 하이베이 창고
추가 정보

당사의 안전 부품 및 통합 안전 솔루션으로 인력, 생산성 및 환경을 보호하십시오. 당사는 귀사의 생산 현장 과제를 이해하고 업계에서 가장 광범위한 안전 포트폴리오 중 하나를 통해 귀사의 목표 달성을 지원할 수 있습니다.

 


다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Product Profiles 출판
GuardShield 영역 액세스 제어 안전 단일 빔 제품 프로파일 440L-PP003_-EN-P
Miscellaneous 출판
존재 감지 안전장비 브로슈어 GLSAFE-BR001_-EN-P
인증
인증
  • BG
  • 해당하는 모든 지침에 대해 CE 마크 획득 
안전 등급
  • Type 4, IEC 61496
  • SIL 3 (IEC 61508)
  • SIL CL3 (IEC 62061)
  • Category 4 (EN ISO 13849)
  • PLe (EN ISO 13849)
  • B10d 파라미터: 1 × 106스위칭 사이클(@DC-13, 24V, 0.6A); 2 × 10^5 스위칭 사이클(@DC-13, 24V, 1.5A)
    PFHd: 4.0 × 10−9
  • 미션 타임: 20년 
표준 준수
  • IEC 61496, Parts 1 & 2

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 안전 제품
  5. Chevron LeftChevron Left 440L 에어리어 액세스 컨트롤 단일 빔 센서