Loading

440G TLS-Z GD2
Allen-Bradley

TLS-Z GD2 가드 잠금 스위치는 유니크하게 코딩된 RFID 도어 센서와 유도식 도어 위치 감지 기술이 적용된 인터록 스위치입니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(2)
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
TLS-Z GD2 가드 잠금 스위치는 유도식 도어 위치 감지 기술이 적용된 고유 코드의 RFID 도어 센서가 있는 인터록 스위치입니다. 이 스위치는 액추에이터 키가 파손되거나 판넬도어 마운팅용 위치에서 분리되는지 감지할 수 있습니다. TLS GD2와 동일한 solid-state 기술로 제작된 이 스위치는 EN ISO 13849-1에 따른 최고 수준의 안전성 – Performance Level “e”(PLe)를 지원합니다.

  • ISO 13849-1에 따른 PLe 충족
  • ISO 14119에 시리즈 연결 가능한 solid-state OSSD 출력
  • 고유하게 코딩된 RFID 도어 타겟
  • Power to Release 또는 Power to Lock 모델로 제공
  • 간편한 QD 연결
  • 표준 440G TLS-GD2와 동일한 기계적 배열 가드 잠금 스위치 
  • 높은 잠금력 ≤2000N (450lbf)
추가 정보

당사의 Safety Components 및 통합 Safety Solutions으로 인력, 생산성 및 환경을 보호하십시오. 당사는 귀사의 생산 현장 과제를 이해하고 업계에서 가장 광범위한 안전 포트폴리오 중 하나를 통해 귀사의 목표 달성을 지원할 수 있습니다.

 


다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Product Profiles 출판
TLS-Z GD2 세이프티 가드 잠금 스위치 제품 프로파일 440GZ-PP001_-EN-P
Miscellaneous 출판
안전 스위치 브로슈어 GLSAFE-BR002_-EN-P
인증
인증
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • 해당하는 모든 지침에 대해 CE 마크 획득
  • cULus 등재
  • TÜV 인증
안전 등급 분류
  • ISO 14119에 따른 가드 잠금 기능이 있는 Type 4 인터록 장치 
  • ISO 14119에 따른 High(Unique) 코딩
  • ISO 13849-1에 따른 PLe Cat 4
기능적 안전 데이터(안전 접점 관련)
  • PFHD EN/IEC 61508 또는 EN/IEC 62061에 따른 시간당 위험한 고장 확률 1.70E−09(연속 및 고수요 모드)
  • 듀얼 채널 인터록은 애플리케이션 특성에 따라 PLe(ISO 13849-1에 따름)까지의 애플리케이션 및 SIL 3 시스템(IEC 62061에 따름)까지의 사용에 적합할 수 있습니다.
  • 미션 타임/PTI: 20년 또는 10⁶사이클
표준 준수
  • ISO 14119
  • IEC 60947-5-3
  • ISO 13849-1
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 안전 제품
  5. Chevron LeftChevron Left 440G TLS-Z GD2