Loading

440G-EZ 전자기식
Allen-Bradley

당사의 Bulletin 440G-EZ 인터록 스위치는 장비 안전을 강화하고 예기치 않은 가동 중단으로부터 작업 프로세스를 안정적으로 보호하여 생산성을 높이고 효율성을 향상하도록 설계되었습니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

Bulletin 440G-EZ 인터록 스위치는 장비 안전을 강화하고 예기치 않은 가동 중단으로부터 작업 프로세스를 안정적으로 보호하여 생산성을 높이고 효율성을 향상하도록 설계되었습니다. 이 안전 스위치는 500N의 유지력과 5mm의 넉넉한 오차 허용치를 가진 Power to Lock(PTL) 자기 잠금 기능을 결합합니다.

  • ISO EN 14119에 따른 프로세스 및 장비 보호 제공
  • Power to Lock(PTL) 잠금 기능이 있는 비접촉식 가드 잠금 장치 포함
  • PLe Category, Cat 4, SIL 3 안전 등급 제공
  • 직렬로 연결할 수 있는 스위치 제공
  • 500N 유지력 및 5mm 정렬 오차 제공
  • IP67 외함 포함: 양극 처리된 알루미늄 센서 하우징; 유리섬유/PVC 액추에이터 하우징
  • 5핀 및 8핀 M12 Micro QD 연결 옵션 제공
추가 정보
  • 커넥티드 컴포넌트 솔루션 — 커넥티드 컴포넌트 솔루션은 소형 독립형 장비 제조업체를 위한 간단하고 경제적인 마이크로 자동화 솔루션을 제공합니다.
  • 당사의 Safety Components 및 통합 Safety Solutions으로 직원, 생산성 및 환경을 보호하십시오. 당사는 공장 현장의 문제를 이해하고 업계에서 가장 광범위한 안전 포트폴리오 중 하나를 통해 목표를 달성할 수 있도록 지원합니다.

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Product Profiles 출판
440G-EZ 전자기 안전 스위치 제품 프로필 440GEZ-PP001_-EN-P
인증
인증
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • 해당되는 모든 EU 지침에 대해 CE 마크 획득
  • C-tick
  • cULus (UL 508)
  • TÜV
안전 등급
  • ISO 13849-1에 따른 PLe Category 4, IEC 61508 및 IEC 62061에 따른 SIL 3
기능적 안전 데이터
  • 가드 도어 감지 및 잠금 모니터링
  • PFHd: 1.5 × 10⁻⁸ at 40°C(104°F) 및 해발 1000m(0.62mi)에서
  • 듀얼 채널 인터록은 애플리케이션 특성에 따라 PLe Category(ISO 13849-1에 따름)까지의 애플리케이션 및 SIL 3 시스템(IEC 62061 및 IEC 61508에 따름)까지의 사용에 적합할 수 있습니다.
    임무 시간/PTI: 20년
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 안전 제품
  5. Chevron LeftChevron Left 440G-EZ 전자기