Loading

440N SensaGuard 비접촉 인터록 스위치
Allen-Bradley

SensaGuard™ 비접촉 인터록 스위치는 코딩을 위한 최신 세대 RFID 기술과 감지를 위한 유도 기술을 특징으로 합니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

SensaGuard™ 비접촉 인터록 스위치는 코딩을 위한 최신 세대 RFID 기술과 감지를 위한 유도 기술을 적용하였습니다. 이 스위치는 넓은 감지 범위와 오정렬에 대한 높은 허용 오차를 제공합니다. 다양한 산업 안전 애플리케이션에 적합한 경제적인 솔루션입니다.

  • RFID 고유(높음) 또는 표준(낮음) 코딩 액추에이터 포함
  • 다른 장치와 직렬로 연결할 수 있는 스위치 제공
  • 플라스틱 배럴, 스테인리스 스틸 배럴 및 플라스틱 플랫 팩 하우징
  • 표준, 고유, 자기 유지, 통합 래치 버전
  • IP66, IP67, IP69K 등급
추가 정보

당사의 안전 부품 및 통합 안전 솔루션으로 인력, 생산성 및 환경을 보호하십시오. 당사는 귀사의 생산 현장 과제를 이해하고 업계에서 가장 광범위한 산업 안전 포트폴리오 중 하나를 통해 귀사의 목표 달성을 지원할 수 있습니다.

 


다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Product Profiles 출판
SensaGuard RFID 비접촉식 산업 안전 스위치 제품 소개서 440NZ-PP001_-EN-P
Miscellaneous 출판
안전 스위치 브로슈어 GLSAFE-BR002_-EN-P
인증
인증
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FCC MarkFederal Communications Commission Mark
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • 해당하는 모든 지침에 대해 CE 마크 획득
  • cULus (UL 508)
  • FCC
  • TÜV 인증
안전 등급

EC 60947-5-3, Cat. 4 PLe ISO 13849-1에 따른 Type 4 인터록 장치(저(표준) 또는 고(고유) 코딩), IEC 61508에 따른 SIL CL3

기능 안전 데이터
  • PFHD = 1.12E−9(시간당 위험한 고장 확률)
  • MTTFd: > 385년
  • 듀얼 채널 인터록은 성능 수준 PLe 또는 PLd(ISO 13849-1:2006에 따름)에 적합할 수 있으며, 애플리케이션 특성에 따라 SIL2 또는 SIL3 시스템에서 사용 가능함
표준 준수
  • IEC 60947-5-3
  • IEC 61508
  • ISO 14119
  • ISO 13849-1
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 안전 제품
  5. Chevron LeftChevron Left 440N SensaGuard 비접촉 인터록 스위치