Loading

440G-MZ
Allen-Bradley

당사의 Bulletin 440G-MZ Guard Locking Switch를 사용하면 보호된 영역에 전체 신체 접근이 가능하며, 이 영역에는 일반적으로 높은 유지력, 가드 도어 오정렬에 대한 넓은 허용 오차, 그리고 탈출 해제 옵션이 요구됩니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(3)
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
  • 3개의 액추에이터(앞면과 양측면)가 분리되어 삽입될 수 있는 3개의 인셋이 있는 알루미늄 큐브 아래에 안전용 빨간색 및 회색 플라스틱 하우징이 적용된 440G-MZ Guard Locking Switch입니다. Allen-Bradley 브랜드와 LED 표시기는 빨간색 하우징의 전면에 위치합니다.

    440G-MZ Guard Locking Switch with Actuators

  • 440G-MZ Guard Locking Switch로, 안전 적색 및 회색 플라스틱 하우징이 알루미늄 큐브 아래에 있으며, Escape Release 노브가 후면에 있고 케이블이 하단에서 나옵니다. Allen-Bradley 브랜딩과 LED 표시기는 적색 하우징의 전면에 위치합니다.

    440G-MZ Guard Locking Switch with Escape Release option

3개의 액추에이터(앞면과 양측면)가 분리되어 삽입될 수 있는 3개의 인셋이 있는 알루미늄 큐브 아래에 안전용 빨간색 및 회색 플라스틱 하우징이 적용된 440G-MZ Guard Locking Switch입니다. Allen-Bradley 브랜드와 LED 표시기는 빨간색 하우징의 전면에 위치합니다.

440G-MZ Guard Locking Switch with Actuators

440G-MZ Guard Locking Switch로, 안전 적색 및 회색 플라스틱 하우징이 알루미늄 큐브 아래에 있으며, Escape Release 노브가 후면에 있고 케이블이 하단에서 나옵니다. Allen-Bradley 브랜딩과 LED 표시기는 적색 하우징의 전면에 위치합니다.

440G-MZ Guard Locking Switch with Escape Release option

Chevron LeftChevron Left
3개의 액추에이터(앞면과 양측면)가 분리되어 삽입될 수 있는 3개의 인셋이 있는 알루미늄 큐브 아래에 안전용 빨간색 및 회색 플라스틱 하우징이 적용된 440G-MZ Guard Locking Switch입니다. Allen-Bradley 브랜드와 LED 표시기는 빨간색 하우징의 전면에 위치합니다.
Chevron LeftChevron Left
440G-MZ Guard Locking Switch로, 안전 적색 및 회색 플라스틱 하우징이 알루미늄 큐브 아래에 있으며, Escape Release 노브가 후면에 있고 케이블이 하단에서 나옵니다. Allen-Bradley 브랜딩과 LED 표시기는 적색 하우징의 전면에 위치합니다.
Allen-Bradley 로고

440G-MZ Guard Locking 스위치는 인력 보호에 도움이 되며, 풀 사이즈 가드 도어를 포함한 다양한 유형의 가드 도어에 적합합니다. 이 스위치는 보호 구역에 전신 접근을 허용하며, 이 구역에서는 일반적으로 높은 유지력과 가드 오정렬에 대한 넓은 허용 오차, 그리고 비상 해제 옵션이 요구됩니다. 440G-MZ에는 GuardLink® 기술이 내장되어 있어 스마트 장치로서 프리미어 통합을 지원합니다.

개요

  • 전신 접근에 최적화됨
  • 풀 사이즈 가드 도어의 가드 잠금에 2500N의 유지력 제공
  • 옵션 비상 해제 기능으로 보호 구역에서 퇴출 가능
  • ±5mm의 정렬 오류 허용 오차를 지원하는 다축 텅 액추에이터 이동 포함
  • 안전 릴레이가 있는 EtherNet/IP 통신 어댑터를 통한 네트워크 통합 제공
  • 유연한 변조 방지 수준을 위해 RFID 고유(높음) 또는 표준(낮음) 코딩 액추에이터 포함
  • LINK 및 DEVICE 상태를 위한 가시성이 뛰어난 270° 랩어라운드 상태 표시기 특징
  • SIL 3, PLe, Cat 4 안전 등급 제공 – 가장 높은 수준의 안전성 제공
  • 독립형 장치(5핀 OSSD 연결) 또는 GuardLink 시스템에서 작동 가능
  • 힌지 또는 슬라이딩 도어에 3개의 진입 지점이 있는 장착 포함
  • 두 가지 모델로 제공: Power to Release(인간 안전) 및 Power to Lock(장비 보호)
추가 정보
  • GuardLink 기술 안전 시스템으로 Connected Enterprise®의 안전을 구현하십시오. GuardLink 기술이 적용된 Allen-Bradley® Guardmaster® 스마트 안전 장치는 정보, 고급 기능 및 유연성을 제공합니다. 이 기술은 안전을 강화하고 장비 및 공장 전체의 효율성을 높이는 데 도움이 됩니다.
  • 당사의 안전 구성요소 와 통합된 안전 솔루션으로 인력, 생산성 및 환경을 보호하십시오. 당사는 공장 현장의 과제를 이해하고 업계에서 가장 폭넓은 안전 포트폴리오 중 하나로 귀하의 목표 달성을 지원할 수 있습니다.

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Product Profiles 출판
Bulletin 440G-MZ Guard Locking 안전 스위치 제품 프로필 440GMZ-PP001_-EN-P
인증
인증
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE 마크
  • C-Tick 마크
  • UL Listed
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 안전 제품
  5. Chevron LeftChevron Left 440g-mz