Bulletin 440E Lifeline™ 5 케이블 풀 스위치는 안전성 향상과 생산성 개선에 도움이 되는 고급 기능과 진단을 제공하는 마이크로프로세서 기반 솔루션입니다. 이 스위치는 설정을 간소화하고 유지보수 및 문제 해결을 더욱 효율적으로 수행할 수 있는 기능을 제공합니다. Lifeline 5 케이블 풀 스위치는 일반적인 자재 취급부터 까다로운 식음료 환경에 이르기까지 다양한 애플리케이션에 맞게 설계되었습니다.
- 제품
- 개요
- 문서
- 인증
개요
- 케이블 스팬을 모니터링하고 열팽창을 보상하는 전자 로프 모니터링 시스템 포함
- E-stop 버튼 옵션이 있는 견고한 스테인리스 스틸(IP69K) 또는 다이캐스트 알루미늄(IP66) 하우징 제공
- 최대 100m(328′) 스팬의 긴 케이블 스팬 지원
- −20~+75°C(−4~+167°F)의 넓은 작동 온도 범위 제공
- 스위치 및 장력 설정에 대한 진단을 제공하는 LED 작동 상태 표시기(넓은 270°에서 가시) 제공
- 최고 수준의 안전을 유지하면서 직접 연결을 위한 M12 5핀 커넥터 또는 직렬 연결을 위한 M12 8핀 커넥터 포함
당사의 Bulletin 440E Lifeline™ 5 케이블 풀 스위치는 E-stop에 대한 중단 없는 액세스가 필요한 애플리케이션을 지원하며, 다음과 같은 분야에 사용됩니다.
- 자재 취급 장비
- 물류 센터
- 식음료
추가 정보
- Guardmaster Lifeline 5 케이블 풀 스위치 동영상 - EN — 이 스위치의 진단 기능을 통해 잠재적인 문제가 예기치 않은 가동 중단으로 이어지기 전에 해결하는 방법을 알아보십시오. DE, ES, FR, IT, JA, KO, PT, ZC, ZH
- 당사의 Safety Components 및 통합 Safety Solutions으로 직원, 생산성 및 환경을 보호하십시오. 당사는 공장 현장의 문제를 이해하고 업계에서 가장 광범위한 안전 포트폴리오 중 하나를 통해 목표 달성을 지원합니다.
다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.
문서
| 기술 사양서 | 출판 |
|---|---|
| 비상 정지 장치 기술 데이터 | 440-TD001_-EN-P |
| 설치방법 | 출판 |
|---|---|
| Lifeline 5 케이블 풀 안전 스위치 설치 지침 | 440E-IN008_-EN-P |
| Lifeline 5 전자 모니터링 E-stop 설치 지침 | 440E-IN011_-EN-P |
| Product Profiles | 출판 |
|---|---|
| Bulletin 440E Lifeline 5 케이블 풀 스위치 제품 프로필 | 440E-PP001_-EN-P |
| Miscellaneous | 출판 |
|---|---|
| 비상 정지 및 Enabling 스위치 브로슈어 | GLSAFE-BR004_-EN-P |
| Lifeline 5 케이블 풀 안전 스위치(Series B 모델 전용) 제품 정보 | 440E-PC002_-EN-P |
| Lifeline 5 듀얼 헤드 케이블 풀 안전 스위치 제품 정보 | 440E-PC003_-EN-P |
| Lifeline 5 E-stop 케이블-풀 안전 스위치 제품 정보 | 440E-PC004_-EN-P |
인증
인증
- 해당하는 모든 지침에 대해 CE 마크 획득
- cULus 등재(UL 508)
- TÜV 인증 획득
- 해당하는 모든 규정에 대해 UKCA 마크 획득
안전 등급 분류
- EN ISO 13849-1에 따른 PLe Cat 4, IEC 62061 및 IEC 61508에 따른 SIL CL3
- EN ISO 13850 및 IEC 60947-5-5에서 요구하는 작동 기능의 목적은 전자 기술을 사용하여 달성됩니다. 기능적 안전 진단 데이터
ISO 13849-1에 따른 PLe Cat 4
- 기능적 안전 진단 데이터는 다음 링크에서 확인하십시오: http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sr/safety-sr001_-en-e.pdf
표준 준수
- EN ISO 12100
- IEC 60947-5-1
- IEC 60947-5-5
- ISO 13850
Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details.