Loading

440H Ensign 3 힌지 인터록 스위치
Allen-Bradley

Ensign 3 힌지 인터록 스위치는 가드의 힌지 지점에 맞는 힌지 작동식 안전 인터록 스위치입니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(2)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

Ensign 3 힌지 인터록 스위치는 가드의 힌지 지점에 맞는 힌지 작동식 안전 인터록 스위치입니다. 회전식 헤드가 있는 다목적 Ensign 3은 최대 4 가지 장착 옵션을 제공합니다.

  • 소형 크기 — 90.5×31×30.4mm (3.56×1.22×1.2″) 하우징
  • 소형 경량 가드에 적합
  • 조절식 캠으로 작동 각도 맞춤 설정 가능
  • 2 N.C. & 1 N.O. 또는 3 N.C. (IP67에 맞게 밀봉) 접점
  • 4가지 샤프트 위치 가능, 설치 용이
  • 솔리드 및 중공 샤프트 사용 가능
추가 정보

당사의 안전 부품 및 통합 안전 솔루션으로 인력, 생산성 및 환경을 보호하십시오. 당사는 귀사의 생산 현장 과제를 이해하고 업계에서 가장 광범위한 안전 포트폴리오 중 하나를 통해 귀사의 목표 달성을 지원할 수 있습니다.

 


다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Miscellaneous 출판
안전 스위치 브로슈어 GLSAFE-BR002_-EN-P
인증
인증
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • 해당하는 모든 지침에 대해 CE 마크 획득
  • cULus 등재
  • NTTL/C
  • TÜV 인증
안전 등급

Category 3 또는 Category 4 시스템에서 사용하기에 적합한 이중 채널 안전 인터록.

기능적 안전 데이터
  • B10d: > 2 ×  10⁶ 최소 부하에서의 작동 횟수
  • PFHD: < 3 × 10⁻⁷
  • MTTFd: > 385년
  • 아키텍처 및 애플리케이션 특성에 따라 성능 수준 Ple 또는 Pld 시스템(ISO 13849-1에 따름) 및 SIL2 또는 SIL3 시스템(IEC 62061에 따름)에서 사용하기에 적합할 수 있음 
표준 준수
  • ISO 13849-1
  • IEC/EN 60204-1
  • NFPA 79
  • EN 1088
  • ISO 14119
  • IEC/EN 60947-5-1
  • ANSI B11.19
  • AS 4024.1
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 안전 제품
  5. Chevron LeftChevron Left 440H Ensign 3 힌지 안전 인터록 스위치