Loading

안전 I,O
Allen-Bradley

안전 I,O 포트폴리오는 광범위한 성능 및 연결 속성을 갖춘 로컬, 분산 및 On-Machine™ 옵션을 제공하여 규정 준수 및 장비 성능을 개선합니다.
Loading
  1. 개요
Open All Close All
개요
Allen Bradley

안전 I,O 포트폴리오는 광범위한 성능 및 연결 속성을 갖춘 로컬, 분산 및 On-Machine™ 옵션을 제공하여 규정 준수 및 장비 성능을 개선합니다. 

Compact 5000 I,O 모듈
Allen-Bradley Compact 5000 I,O 모듈
Compact 5000 I,O 모듈

Bulletin 5069 Compact 5000™ I,O 모듈은 고성능 제어를 소형 설계로 제공하며 Logix 플랫폼의 성능을 확장합니다. 이 모듈은 CompactLogix 5380, Compact GuardLogix® 5380 또는 CompactLogix 5480 시스템의 로컬 I,O 모듈이며 안전 옵션을 사용할 수 있습니다. 이 모듈은 CompactLogix 5380, Compact GuardLogix® 5380, CompactLogix 5480,  ControlLogix® 5580 및 GuardLogix 5580 컨트롤러에서 안전 모듈 제한이 있는 EtherNet,IP 네트워크의 이상적인 분산 I,O 솔루션입니다. 처리 요구 사항이 높은 애플리케이션에 적합합니다.

제품 세부정보
FLEX 5000 I,O 모듈
Allen-Bradley FLEX 5000 I,O 모듈
FLEX 5000 I,O 모듈

FLEX 5000™ I,O 모듈은 견고하고 유연한 분산 I,O 솔루션으로, 운영 요구 사항에 맞는 I,O를 선택할 수 있습니다. FLEX 5000 I,O는 1Gb EtherNet,IP 네트워크 연결을 통해 통신을 향상시켜 더 높은 속도와 증가된 대역폭을 제공합니다. 네트워크 아키텍처의 유연성을 제공하기 위해 이 모듈에는 2개의 구리 또는 2개의 광 포트(SFP)가 포함되어 있으며 DLR, Star, Linear 및 PRP 토폴로지를 지원합니다.

제품 세부정보
1756 ControlLogix 섀시-기반 모듈
Allen-Bradley 1756 ControlLogix 섀시 기반 모듈
1756 ControlLogix 섀시-기반 모듈

당사의 Bulletin 1756 ControlLogix® 섀시 기반 모듈은 애플리케이션 요구 사항을 충족하는 전체 범위의 디지털, 진단 디지털, 아날로그, 모션 제어, 특수 I,O 및 컴퓨팅 모듈을 제공합니다. ControlNet™ 또는 EtherNet,IP 네트워크를 통해 ControlLogix 컨트롤러의 로컬 섀시 또는 ControlLogix 컨트롤러에 연결된 섀시에서 섀시 기반 모듈을 사용할 수 있습니다.

제품 세부정보
ArmorBlock Guard I,O 모듈
Allen-Bradley ArmorBlock Guard I,O 모듈
ArmorBlock Guard I,O 모듈

Bulletin 1732 ArmorBlock ® Guard I,O ™ 모듈은 안전 시스템을 위한 기존 분산 I,O의 모든 장점을 제공합니다. 이 모듈은 EtherNet,IP 네트워크용 IP67 등급 패키지로 제공되며 장비에 직접 장착할 수 있습니다.

제품 세부정보
CompactBlock Guard I,O 모듈
Allen-Bradley CompactBlock Guard I,O 모듈
CompactBlock Guard I,O 모듈

당사의 Bulletin 1791DS 및 1791ES CompactBlock™ Guard I,O™ 모듈은 안전 시스템을 위한 분산 I,O의 장점을 제공합니다. 이 모듈은 CIP™ Safety를 사용하여 DeviceNet 또는 EtherNet,IP 네트워크에서 통신하는 안전 컨트롤러와 함께 작동합니다. CompactBlock Guard 안전 I,O는 GuardLogix® 및 SmartGuard™ 컨트롤러와 함께 작동하도록 최적화되어 있습니다.

제품 세부정보
POINT Guard I/O 모듈
Allen-Bradley O 모듈
POINT Guard I/O 모듈

O™ 모듈은 표준 O™ 시스템에 맞도록 설계된 안전 등급 I,O 모듈로, 최대 밀도의 I,O 솔루션에서 자동화 및 안전 기능을 제공합니다. O™는 GuardLogix® 컨트롤러용 EtherNet,IP 네트워크 또는 SmartGuard™ 600 컨트롤러용 DeviceNet을 통해 CIP™ 안전 프로토콜을 사용하여 통신합니다.

제품 세부정보
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 안전 제품
  5. Chevron LeftChevron Left 안전 I,O