당사의 Bulletin 440L Type 4 및 445L Safe 4 Guardshield PAC 세이프티 라이트 커튼은 개별 세이프티 라이트 커튼 플랫폼을 기반으로 하며 전신 감지에 사용됩니다. 일반적으로 영역 주변이나 장비 프로세스 입구 또는 출구 영역 앞에 배치됩니다. 이러한 장치는 공식적인 위험 평가를 통해 해당 위험이 작업자 부상에 대해 중간에서 높은 위험을 초래하는 것으로 확인된 애플리케이션에 적용됩니다.
- 제품
- 개요
- 문서
- 인증
개요
Bulletin 440L 타입 4 PAC 안전 라이트 커튼
- 여러 모델 제공:
- 표준형
- 통합 레이저 정렬 기능이 있는 표준형
- ArmorBlock ® Guard I,O ™ 연결성
- 고급 기능 제공:
- 빔 코딩
- 외부 장치 모니터링
- 장비 테스트 신호
- 시작/재시작 인터록
- M12 퀵 디스커넥트를 통한 효율적인 연결성 제공
- 광학적 동기화로 동기화를 위한 하드와이어링 불필요
- 통합 레이저 정렬 시스템을 통한 간소화된 설정 제공
- 견고한 IP65 외함 등급 제공
Bulletin 445L Safe 4 PAC 안전 라이트 커튼
- M12 퀵 디스커넥트를 통한 효율적인 연결성 제공
- 광학적 동기화로 동기화를 위한 하드와이어링 불필요, 통합 레이저 정렬 시스템을 통한 간소화된 설정 제공
- 견고한 IP65 외함 등급 제공
- 넓은 동작 범위 제공:
- 0~18m(0~59.05′)
- 5~30m(16.4~98.4′)
Perimeter Access Control(PAC) 타입 4 GuardShield™ 라이트 커튼의 대표적 적용 분야:
- 자재 취급
- 포장 장비
- 자동차
- 로봇 셀
다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.
문서
| Miscellaneous | 출판 |
|---|---|
| 존재 감지 안전장비 브로슈어 | GLSAFE-BR001_-EN-P |
인증
인증
- 해당하는 모든 지침에 대해 CE 마크 획득
- cULus 등재
- TÜV 인증
- 해당하는 모든 규정에 대해 UKCA 마크 획득
- UL 1998
- UL 61496
안전 등급
- EN/IEC 61496에 따른 Type 4
- IEC 61508에 따른 SIL 3
- EN/ISO 13849-1에 따른 PLe(카테고리 4 아키텍처)
표준 준수
- EN/IEC 61496 Part 1 및 2
- UL 1998
- UL 61496 Part 1 및 2
Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details.