Loading

440N Ferrogard 1, 2, 20, 21 비접촉 인터록 스위치
Allen-Bradley

Ferrogard™ 1, 2, 20 및 21 비접촉 인터록 스위치는 플라스틱 직사각형 하우징을 사용하여 습한 환경에 적합합니다. 자기식 안전 스위치는 비접촉 신뢰성과 함께 정렬 불량에 대한 내성을 제공합니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(22)
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
Ferrogard™ 1, 2, 20 및 21 비접촉 인터록 스위치는 플라스틱 직사각형 하우징을 사용하여 습한 환경에 이상적입니다. 자기식 안전 스위치는 비접촉 신뢰성과 함께 정렬 불량에 대한 내성을 제공합니다.

  • 비접촉식 작동
  • 높은 오정렬 허용 오차
  • 높은 스위칭 전류(2A, 250VAC; 1A, 24VDC)
  • 플라스틱 직사각형 하우징(IP67)
  • 케이블 또는 퀵 디스커넥트(QD) 연결부
추가 정보

당사의 안전 부품 및 통합 안전 솔루션으로 인력, 생산성 및 환경을 보호하십시오. 당사는 귀사의 생산 현장 과제를 이해하고 업계에서 가장 광범위한 안전 포트폴리오 중 하나를 통해 귀사의 목표 달성을 지원할 수 있습니다.

 


다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Miscellaneous 출판
안전 스위치 브로슈어 GLSAFE-BR002_-EN-P
인증
인증
  • 해당하는 모든 지침에 대해 CE 마크 획득
안전 등급
  • ISO13849-1에 따른 Cat. 1 장치
  • Cat. 3 또는 4 시스템에 적합한 이중 채널 인터록 
기능적 안전 데이터
  • B10d: > 2 × 106회 이상 작동
  • PFHD: > 3 × 10−7
  • MTTFd: > 385년
  • 이중 채널 인터록은 애플리케이션 특성에 따라 성능 수준 PLe 또는 PLd(ISO 13849-1:2006에 따름) 및 SIL2 또는 SIL3 시스템(IEC 62061에 따름)에서 사용하기에 적합할 수 있습니다.
표준 준수
  • ISO 13849-1
  • IEC/EN 60204-1
  • NFPA 79
  • EN 1088
  • AS 4024.1
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 안전 제품
  5. Chevron LeftChevron Left 440N Ferrogard 1, 2, 20, 21 비접촉 인터록 스위치