Loading

440N Ferrogard 6, 9, 10, 13, 14 비접촉 인터록 스위치
Allen-Bradley

당사의 Ferrogard™ 6, 9, 10, 13 및 14 비접촉 인터록 스위치는 좁은 장착공간에 맞도록 슬림한 하우징을 적용합니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

Ferrogard™ 6, 9, 10, 13 및 14 비접촉 인터록 스위치는 좁은 장착 공간에 맞도록 슬림한 하우징을 적용했습니다. IP67(NEMA 6P) 등급으로 환경 밀폐되어 있어 습한 환경에 이상적입니다. 이 Ferrogard 스위치는 두 개의 활성 감지면을 제공하여 더욱 유연한 장착 옵션을 지원합니다.

  • 비접촉 작동
  • 높은 정렬 불량 허용 오차
  • 높은 스위칭 전류(최대 3A, 110V AC)
  • 2개의 감지면 IP67(NEMA 6P) 등급
  • 슬림 하우징
추가 정보

당사의 안전 부품 및 통합 안전 솔루션으로 직원, 생산성 및 환경을 보호하십시오. 당사는 귀사의 생산 현장 과제를 이해하고 업계에서 가장 광범위한 안전 포트폴리오 중 하나를 통해 귀사의 목표 달성을 지원할 수 있습니다.

 


다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Miscellaneous 출판
안전 스위치 브로슈어 GLSAFE-BR002_-EN-P
인증
인증
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • Ferrogard 6, 9, 10: 해당하는 모든 지침에 대해 CE 마크 획득
  • Ferrogard 13, 14: 해당하는 모든 지침에 대해 CE 마크 획득 및 cULus 등재
안전 등급
  • ISO13849-1에 따른 Cat. 1 장치
  • Cat. 3 또는 4 시스템에 적합한 이중 채널 인터록 
기능적 안전 데이터
  • B10d: > 2 × 10⁶회 이상 작동
  • PFHD: > 3 × 10⁻⁷
  • MTTFd: > 385년
  • 이중 채널 인터록은 애플리케이션 특성에 따라 성능 수준 PLe 또는 PLd(ISO 13849-1:2006에 따름) 및 SIL2 또는 SIL3 시스템(IEC 62061에 따름)에서 사용하기에 적합할 수 있음
표준 준수
  • ISO13849-1
  • IEC/EN60204-1
  • NFPA79
  • EN1088
  • AS4024.1
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 안전 제품
  5. Chevron LeftChevron Left 440N Ferrogard 6, 9, 10, 13, 14 비접촉 인터록 스위치