Loading

440N Ferrogard GD2 비접촉 인터록 스위치
Allen-Bradley

Ferrogard™ GD2 비접촉 인터록 스위치는 스테인리스 스틸 하우징으로 제작되어 하우징에 대한 우발적인 충격으로부터 추가 보호를 제공합니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(22)
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
Ferrogard™ GD2 비접촉 인터록 스위치는 스테인리스 스틸 하우징으로 제작되어 하우징에 대한 우발적인 충격으로부터 추가적인 보호 기능을 제공합니다. 접점은 IP68(NEMA 6P) 요건을 충족하도록 완전히 밀봉되어 있어 습한 환경에 적합합니다. GD2는 플라스틱 Ferrogard 스위치보다 온도 범위가 넓어 더 다양한 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.

  • 비접촉식 작동
  • 높은 정렬 불일치 허용 오차
  • 높은 스위칭 전류(2A, 250V AC; 1A, 24V DC)
  • −25~+125°C (−13~+257°F)의 넓은 온도 범위
  • 스테인리스 스틸 하우징
  • 다양한 접점 배열
추가 정보

당사의 안전 부품 및 통합 안전 솔루션으로 직원, 생산성 및 환경을 보호하십시오. 당사는 귀사의 생산 현장 과제를 이해하고 업계에서 가장 광범위한 안전 포트폴리오 중 하나를 통해 귀사의 목표 달성을 지원할 수 있습니다.

 


다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Miscellaneous 출판
안전 스위치 브로슈어 GLSAFE-BR002_-EN-P
인증
인증
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • 해당하는 모든 지침에 대한 CE 마크 획득
  • cULus 등재
안전 등급
  • EN954-1에 따른 Cat. 1 장치
  • Cat. 3 또는 4 시스템에 적합한 이중 채널 인터록   
기능적 안전 데이터
  • B10d: > 2 × 106회, 최소값 기준
  • PFHD: > 3 × 10−7
  • MTTFd: > 385년
  • 이중 채널 인터록은 애플리케이션 특성에 따라 성능 수준 PLe 또는 PLd(ISO 13849-1:2006에 따름) 및 SIL2 또는 SIL3 시스템(IEC 62061에 따름)에서 사용하기에 적합할 수 있음
표준 준수 여부
  • EN 954-1
  • ISO 13849-1
  • IEC/EN 60204-1
  • NFPA 79
  • EN 1088
  • ISO 14119
  • ANSI B11.19
  • AS 4024.1
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 안전 제품
  5. Chevron LeftChevron Left 440N Ferrogard GD2 비접촉 인터록 스위치