당사의 Bulletin 445L Guardshield™ POC Type 4 Micro 400 안전 라이트 커튼은 소형 하우징에 들어 있는 경제적인 3박스 안전 라이트 커튼입니다. 양호한 산업 환경(IP54)에서 사용하도록 설계된 이 경부하 시스템은 반도체, 마이크로 전자 및 소형 어셈블리 장비 시장을 대상으로 합니다. 또한 이 라이트 커튼은 캐스케이딩 구성과 IP69K 하우징으로도 제공합니다. Micro 400에는 ON/OFF 애플리케이션용 MSR41 또는 고급 안전 기능용 MSR42와 같은 전용 컨트롤러가 필요합니다.
- 제품
- 개요
- 문서
- 인증
개요
- 컴팩트 타입 4, SIL 3, PLe 세이프티 라이트 커튼
- 20″ 피그테일의 M12 커넥터
- 광학 헤드의 최소 데드 스페이스
POC 타입 4 GuardShield™ Micro 400 라이트 커튼의 일반적인 적용 분야는 다음과 같습니다.
- 식음료(IP69K)
- 라이트 어셈블리 장비/기계
- 마이크로 일렉트로닉스
- 제약
- 반도체
다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.
문서
| Miscellaneous | 출판 |
|---|---|
| 존재 감지 안전장비 브로슈어 | GLSAFE-BR001_-EN-P |
인증
인증
- 해당하는 모든 지침에 대해 CE 마크 획득
- cULus 등재
- TÜV 인증
- 해당하는 모든 규정에 대해 UKCA 마크 획득
안전 등급
- IEC/EN61496에 따른 Type 4
- EN 954-1에 따른 Category 4 장치
- IEC 61508에 따른 SIL 3
- EN/ISO 13849에 따른 PLe
표준 준수
- IEC/EN 61496 Parts 1 and 2
- UL1998
- UL 61496 Parts 1 and 2
Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details.