Loading

440N Ferrogard 3, 4, 5 비접촉 인터록 스위치
Allen-Bradley

Ferrogard™ 3, 4 및 5 비접촉 인터록 스위치에는 터미널 연결부가 있습니다. 이 자기식 안전 스위치는 비접촉 신뢰성과 오정렬에 대한 내성을 제공합니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(22)
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
Ferrogard™ 3, 4 및 5 비접촉 인터록 스위치는 터미널 연결부를 가지고 있습니다. 이 자기식 안전 스위치는 비접촉 신뢰성과 오정렬에 대한 내성을 제공합니다.

  • 비접촉 작동
  • 높은 오정렬 허용 오차
  • 높은 스위칭 전류(최대 2A, 250V AC)
  • 다양한 접점 배열
  • 단자 연결부
추가 정보

당사의 안전 부품 및 통합 안전 솔루션으로 직원, 생산성 및 환경을 보호하십시오. 당사는 귀사의 생산 현장 과제를 이해하고 업계에서 가장 광범위한 안전 포트폴리오 중 하나를 통해 귀사의 목표 달성을 지원할 수 있습니다.

 


다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Miscellaneous 출판
안전 스위치 브로슈어 GLSAFE-BR002_-EN-P
인증
인증
  • 해당하는 모든 지침에 대한 CE 마크 획득 
안전 등급
  • ISO13849-1에 따른 Cat. 1 장치
  • Cat. 3 또는 4 시스템에 적합한 이중 채널 인터록 

기능적 안전 데이터
  • B10d: > 2 × 106최소 작동 횟수
  • PFHD: > 3 × 10−7
  • MTTFd: > 385년
  • 이중 채널 인터록은 애플리케이션 특성에 따라 성능 수준 PLe 또는 PLd(ISO 13849-1:2006에 따름) 및 SIL2 또는 SIL3 시스템(IEC 62061에 따름)에서 사용하기에 적합할 수 있습니다.
표준 준수 여부
  • ISO 13849-1
  • IEC/EN 60204-1
  • NFPA 79
  • EN 1088
  • AS 4024.1
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 안전 제품
  5. Chevron LeftChevron Left 440N Ferrogard 3, 4, 5 비접촉 인터록 스위치