Loading

440P 22mm 플라스틱 안전 리미트 스위치
Allen-Bradley

당사의 Bulletin 440P 22mm 플라스틱 안전 리미트 스위치는 스냅 동작, 2 - 또는 3 - 접점 구성의 느린 차단/연결, 액추에이터 헤드 선택 등 다양한 옵션을 제공합니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
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
  • Allen-Bradley 440P 22mm 플라스틱 안전 리미트 스위치
Allen-Bradley 440P 22mm 플라스틱 안전 리미트 스위치
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 440P 22mm 플라스틱 안전 리미트 스위치
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

당사의 Bulletin 440P 22mm 플라스틱 안전 리미트 스위치는 스냅 동작, 2접점 또는 3접점 구성의 느린 차단/연결, 액추에이터 헤드 선택 등 다양한 옵션을 제공합니다. 설치 전에 헤드를 90° 단위로 회전할 수 있어 장착이 쉽습니다. 이 스위치는 EN50047을 준수합니다.

  • 다양한 액추에이터 헤드 선택
  • 포지티브 작동, 강제 접점 분리
  • 스냅 작동, 느린 Make Before Break 또는 느린 Break Before Make 접점 블록
  • 접점 1N.C. + 1N.O., 2N.C. + 1N.O., 3N.C., 2N.C. + 1N.O.
  • EN 50047, EN 1088, EN 60947–5–1, EN 292 및 EN 60204–1 준수
  • 일반적인 적용 분야:
    • 식품 가공
    • 자재 취급
    • 포장
    • 운송
추가 정보

당사의 안전 부품 및 통합 안전 솔루션으로 인력, 생산성 및 환경을 보호하십시오. 당사는 공장 현장의 문제점을 이해하고 업계에서 가장 광범위한 안전 포트폴리오 중 하나를 통해 목표를 달성할 수 있도록 지원합니다.

 


다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Miscellaneous 출판
안전 스위치 브로슈어 GLSAFE-BR002_-EN-P
인증
인증
CCC MarkChina Compulsory Certificate
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CCC
  • 해당하는 모든 지침에 대해 CE 마크 부착
  • cULus 등재
  • TÜV 인증
  • 해당하는 모든 규정에 대해 UKCA 마크 부착
카테고리

Cat. 3 또는 4 시스템에 적합한 이중 채널 인터록

표준 준수
  • ISO 13849-1
  • IEC/EN 60204-1
  • NFPA 79
  • EN 1088
  • ISO 14119
  • IEC/EN 60947-5-1
  • ANSI B11.19
  • AS 4024.1

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 안전 제품
  5. Chevron LeftChevron Left 440P 22mm 플라스틱 안전 리미트 스위치