Loading

440H Rotacam 중부하 힌지 안전 인터록 스위치
Allen-Bradley

Rotacam™ 중부하 힌지 인터록 스위치는 힌지 작동식 안전 인터록 스위치입니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(1)
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
Rotacam™ 중부하 힌지 인터록 스위치 는 힌지 작동식 안전 인터록 스위치입니다. 스위치를 직접 작동하기 위해 기존 힌지 핀에 연결됩니다. 가드가 5°만 열려도 장비 전원이 차단됩니다. 더 큰 작동 각도가 필요한 경우 내부 캠을 5~11°로 조정할 수 있습니다.

  • 경량 및 중량 가드 도어의 힌지 핀으로 적합
  • 도어 이동 5° 이내에서 전원 분리
  • 캠 조절식 작동 각도
  • 견고한 다이캐스트 케이스
  • 2개의 N.C. 및 1개의 N.O. 접점(IP66에 맞게 밀봉)
추가 정보

당사의 안전 부품 및 통합 안전 솔루션으로 직원, 생산성 및 환경을 보호하십시오. 당사는 공장 현장의 문제를 이해하고 업계에서 가장 광범위한 안전 포트폴리오 중 하나를 통해 목표를 달성할 수 있도록 지원합니다.

 


다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Miscellaneous 출판
안전 스위치 브로슈어 GLSAFE-BR002_-EN-P
인증
인증
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
SUVA CertificationSUVA Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • 해당하는 모든 지침에 대해 CE 마크 획득
  • cULus 등재
  • SUVA 인증됨
  • TÜV 인증됨
안전 등급 분류

Cat. 3 또는 4 시스템에 적합한 이중 채널 인터록

기능적 안전 데이터
  • B10d: > 2 × 10⁶최소 부하에서의 작동 횟수
  • PFHD: < 3 × 10⁻⁷
  • MTTFd: > 385년
  • 아키텍처 및 애플리케이션 특성에 따라 성능 수준 Ple 또는 Pld 시스템(ISO 13849-1:2006에 따름) 및 SIL2 또는 SIL3 시스템(IEC 62061에 따름)에서 사용하기에 적합할 수 있음
표준 준수
  • ISO 13849-1
  • IEC/EN 60204-1
  • NFPA 79
  • EN 1088
  • ISO 14119
  • IEC/EN 60947-5-1
  • ANSI B11.19
  • AS 4024.1
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 안전 제품
  5. Chevron LeftChevron Left 440H Rotacam 중부하 힌지 안전 인터록 스위치