Loading

속도 모니터링 안전 릴레이
Allen-Bradley

MSR57P 속도 모니터링 안전 릴레이는 작동 중 작업자의 상호 작용이 필요한 모션 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. MSR55P 속도 모니터링 안전 릴레이는 센서 없이 단상 및 3상 모터의 정지 감지에 사용됩니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(1)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

MSR57P 속도 모니터링 안전 릴레이는 작동 중 작업자의 상호 작용이 필요한 모션 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.

MSR55P 속도 모니터링 안전 릴레이는 센서 없이 단상 및 3상 모터의 정지 감지에 사용됩니다.

MSR57P 속도 모니터링 안전 릴레이

  • 6개의 N.O. solid-state 안전 출력 및 4개의 solid-state 보조 출력 포함
  • 1개 또는 2개의 엔코더 제공(sin/cos 및 TTL)
  • 8개의 진단 상태 표시기 포함
  • DPI 구성 포트 제공
  • 67.5mm(2.7″) DIN 레일 하우징 제공
  • 탈착식 단자 포함

MSR55P 속도 모니터링 안전 릴레이

  • 단상 및 3상 모터에서 안전 정지 감지 제공
  • 외부 센서 불필요
  • 방향에 독립적임
  • 단선 감지 기능
  • 45mm(1.8″) 하우징 제공
  • EN ISO 13849-1에 따른 Performance Level e 및 Category 4
  • IEC/EN 62061에 따른 SIL CL 3
  • IEC/EN 61508, IEC/EN 61511 및 EN 61800-5-2에 따른 SIL 3

추가 정보

당사의 안전 부품과 통합 안전 솔루션으로 직원, 생산성 및 환경을 보호하십시오. 당사는 공장 현장의 문제를 이해하고 업계에서 가장 광범위한 안전 포트폴리오 중 하나를 통해 목표를 달성할 수 있도록 지원합니다.


다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
설치방법 출판
MSR57P Guardmaster 속도 모니터링 장비 안전 릴레이 설치 440R-IN016_-EN-P
Minotaur MSR132E/ED 설치 440R-IN090_-EN-P
User Manuals 출판
MSR57P Guardmaster 속도 모니터링 장비 안전 릴레이 사용자 매뉴얼 440R-UM004_-EN-P
Miscellaneous 출판
Guardmaster 안전 릴레이 브로슈어 GLSAFE-BR003_-EN-P
인증
인증
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • cULus Listed
  • RCM
  • TÜV 인증

지침

  • 2006/42/EC 장비 지침
  • 2004/108/EC EMC 지침
  • 2011/65/EU RoHS 지침

표준 준수

MSR57P 속도 모니터링 안전 릴레이

  • IEC 61800-5-2:2016
  • EN 61800-5-2:2017
  • IEC 61800-5-1:2007 + A1:2016
  • EN 61800-5-1:2007 + A1:2017
  • EN ISO 13849-1:2015
  • IEC 62061:2015
  • EN 62061:2015 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
  • IEC/EN 61508 Parts 1–7:2010

MSR55P 속도 모니터링 안전 릴레이

  • EN ISO 13849-1:2015
  • EN 61508 Parts 1–7:2010
  • EN 62061:2005 + A1:2013 + A2:2015
  • EN 61000-6-2:2005
  • EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
  • EN 61000-6-7:2015
  • EN 61800-5-2:2017
  • EN 63000:2018

제품 안전 기능

MSR57P 속도 모니터링 안전 릴레이

장비 애플리케이션 및 IEC/EN 61511-1의 애플리케이션 영역에서 전기 모터의 정지 모니터링. 정지 모니터는 관련 표준의 요구 사항(Cat. 4, PLe to EN ISO 13849-1, SIL CL3 (IEC/EN 62061, IEC/EN 61508,  IEC/EN 61800-5-2))을 준수하며 Cat. 4/PLe 및 SIL 3까지의 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다.

MSR55P 속도 모니터링 안전 릴레이

장비 안전 애플리케이션에서 전기 모터의 정지 모니터링(Cat. 4, PLe (EN ISO 13849-1) 및 SIL CL3 (EN 61508/EN 62061)까지).

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 안전 제품
  5. Chevron LeftChevron Left 속도 모니터링 장비 안전 릴레이