Loading

440K Elf 미니어처 텅 인터록 스위치
Allen-Bradley

Elf™ 소형 텅 인터록 스위치는 텅 또는 키로 작동되는 안전 인터록 스위치로, 미닫이, 경첩 또는 리프트식 가드의 선행 에지에 맞습니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

Elf™ 소형 텅 인터록 스위치 는 텅 또는 키로 작동되는 안전 인터록 스위치로, 슬라이딩, 힌지 또는 리프트식 가드의 선행 에지에 맞습니다. 독특한 소형 하우징 덕분에 Elf 인터록 스위치는 현재 사용 가능한 동종 제품 중 가장 작은 제품 중 하나입니다. 이 스위치는 지금까지 공간 제약으로 인해 안전 인터록을 사용할 수 없었던 프린터, 복사기 및 가정용 기계와 같은 소형 기계에 이상적입니다.

  • 소형 경량 가드에 적합
  • 소형 하우징 크기: 75×25×29mm(2.95×0.98×1.14″)
  • 접점: 2 N.C. 또는 1 N.O. 및 1 N.C.
  • 8개의 액추에이터 진입 지점, 설치 용이
  • 환경 보호: IP67
  • 어려운 애플리케이션에 사용할 수 있는 GD2 스타일
추가 정보

당사의 안전 부품 및 통합 안전 솔루션으로 인력, 생산성 및 환경을 보호하십시오. 당사는 귀사의 생산 현장 과제를 이해하고 업계에서 가장 광범위한 안전 포트폴리오 중 하나를 통해 귀사의 목표 달성을 지원할 수 있습니다.

 


다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Miscellaneous 출판
안전 스위치 브로슈어 GLSAFE-BR002_-EN-P
인증
인증
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • 해당하는 모든 지침에 대해 CE 마크 획득
  • cULus 등재
  • TÜV 인증
안전 등급

ISO 14119에 따른 Type 2 인터록 장치 

기능 안전 데이터

출판물 SAFETY-SR001 참조.

표준 준수
  • ISO 14119
  • IEC 60947-5-1
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 안전 제품
  5. Chevron LeftChevron Left 440K Elf 미니어처 텅 인터록 스위치