Loading

440R Guardmaster 안전 릴레이
Allen-Bradley

Guardmaster® 단일형 안전 릴레이는 ISO 13849-1 또는 IEC 62061과 같은 기능 안전 표준을 충족하도록 설계되었으며, 설치 및 안전 시스템 복잡성을 간소화하는 핵심 기능을 제공합니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
Chevron UpChevron Up
-
보기 결과
전시 1 - 1 의 0 결과
정렬 기준:
필터링 및 개선
CloseClose
추천
제품
Chevron UpChevron Up
제품 정보 제품 구성 프로젝트에 추가

페이지 당 제품:
1 - 1 의 0 결과
CloseClose
비교상품수:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
지우기
지금 비교해보세요 (0)
개요
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

Guardmaster® 단일형 안전 릴레이는 ISO 13849-1 또는 IEC 62061과 같은 기능 안전 표준을 충족하도록 설계되었으며, 설치 및 시스템 복잡성을 간소화하는 주요 기능을 제공합니다. 또한, 옵션인 EtherNet,IP 인터페이스를 통해 GSR 지능형 안전 릴레이에서 수집된 정보는 예기치 않은 가동 중단 시간을 최소화하고, 효율성을 높이며, Connected Enterprise®를 구현하는 데 도움이 됩니다. Guardmaster Dual GuardLink 안전 릴레이는 이 기능을 더욱 확장하여 GuardLink를 통해 직렬로 연결된 안전 스위치 및 안전 센서의 진단 및 상태 정보를 공유할 수 있습니다.

  • 광범위한 안전 기능 제공
  • 간단한 로직, 리셋 및 타이밍 구성을 통해 다목적성 제공
  • 단일 와이어 안전 릴레이 연결 포함으로 설치 용이 및 시스템 유연성 제공
  • 전원 입력 및 출력별로 단자가 함께 그룹화되어 명확한 연결 제공
  • DIN 레일에서 에너지와 공간을 절약하는 소형 솔루션 제공
  • 일관된 단자 레이아웃 및 구성을 제공하여 설치 간소화 가능
  • Guardmaster 안전 릴레이가 EtherNet,IP 네트워크에서 통신할 수 있도록 하는 Guardmaster EtherNet,IP 네트워크 인터페이스(440R-ENETR) 옵션 제공
  • GuardLink 지원 스마트 안전 장비와 함께 사용 시 개별 가드 도어 및 E-stop까지 시스템 상태를 확인할 수 있는 Guardmaster 듀얼 GuardLink 안전 릴레이 포함

추가 정보

  • GuardLink™ 기술 안전 시스템으로 Connected Enterprise®의 안전을 구현하십시오.  GuardLink 기술이 적용된 Allen-Bradley® Guardmaster® 스마트 안전 장비는 정보, 고급 기능 및 유연성을 제공합니다. 이 기술은 안전을 강화하고 장비 및 공장 전체의 효율성을 높이는 데 도움이 됩니다.
  • 당사의 안전 컴포넌트 및 통합 안전 솔루션으로 인력, 생산성 및 환경을 보호하십시오. 당사는 공장 현장의 과제를 이해하고 업계에서 가장 광범위한 안전 포트폴리오 중 하나를 통해 목표 달성을 지원합니다.
동영상
Guardmaster DG 안전 릴레이

Guardmaster® Dual GuardLink®(DG) 안전 릴레이를 구성하는 방법을 알아보십시오.


다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
기술 사양서 출판
Bulletin 440R Guardmaster 안전 릴레이 선정 가이드 440R-SG001_-EN-P
설치방법 출판
Guardmaster EtherNet,IP 네트워크 인터페이스 설치 440R-IN078_-EN-P
Guardmaster 안전 릴레이 CI 설치 440R-IN046_-MU-P
Guardmaster 안전 릴레이 DI 설치 440R-IN037_-MU-P
Guardmaster 안전 릴레이 DIS 설치 440R-IN040_-MU-P
Guardmaster 안전 릴레이 EMD 설치 440R-IN043_-MU-P
Guardmaster 안전 릴레이 EMD 설치 440R-IN045_-MU-P
Guardmaster 안전 릴레이 GLP 설치 440R-IN076_-MU-P
Guardmaster 안전 릴레이 SI 설치 440R-IN042_-MU-P
User Manuals 출판
Guardmaster EtherNet,IP 네트워크 인터페이스 사용자 매뉴얼 440R-UM009_-EN-P
Guardmaster GuardLink 안전 시스템 사용자 매뉴얼 440R-UM015_-EN-P
Guardmaster 안전 릴레이(GSR) 사용자 매뉴얼 440R-UM013_-EN-P
Guard Locking 근접 입력(GLP) 안전 릴레이 사용자 매뉴얼 440R-UM012_-EN-P
시간 지연을 통한 가드 잠금(GLT) 안전 릴레이 사용자 매뉴얼 440R-UM010_-EN-P
차세대 Guardmaster 안전 릴레이(GSR) 배선도 SAFETY-WD001_-EN-P
Minotaur 안전 릴레이(MSR)에서 Guardmaster 안전 릴레이(GSR)로의 변환(1~4단계) 참조 매뉴얼 440R-RM004_-EN-P
Program Guides 출판
GuardLink 시스템 애플리케이션 기법 GLINK-AT001_-EN-P
Product Profiles 출판
Guardmaster DG Dual GuardLink 안전 릴레이 제품 프로파일 440R-PP002_-EN-P
Guardmaster 440R-ENETR EtherNet,IP 네트워크 인터페이스 제품 소개서 440R-PP001_-EN-P
Guardmaster 근접 센서 안전 릴레이(GLP)와 가드 잠금 제품 프로파일 440RG-PP001_-EN-P
Minotaur 안전 릴레이에서 Guardmaster 안전 릴레이 제품군으로 마이그레이션 프로필 MIGRAT-PP011_-EN-P
Minotaur 안전 릴레이 제품군에서 Guardmaster 안전 릴레이로 마이그레이션 프로필 MIGRAT-PP024_-EN-P
Miscellaneous 출판
Guardmaster 안전 릴레이 브로슈어 GLSAFE-BR003_-EN-P
Guardmaster 안전 릴레이 제품 정보 440R-PC005_-EN-P
Guardmaster 안전 릴레이 DI/DIS 진단 440R-TG002_-EN-P
Guardmaster 안전 릴레이 EMD 트러블슈팅 440R-TG001_-MU-P
인증
인증
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • 해당하는 모든 지침에 대해 CE 마크 획득
  • cULus 등재
  • TÜV 인증
안전 등급 분류
  • DG/DI/DIS/CI/SI/EM/EMD: 아키텍처 및 애플리케이션 특성에 따라 EN ISO 13849-1:2006 기준 PLe 및 CAT4, IEC 61508:2010/IEC 62061:2006 기준 SIL CL3까지 적합
  • GLP/GLT: 아키텍처 및 애플리케이션 특성에 따라 EN ISO 13849-1:2006 기준 PLd 및 CAT3, IEC 61508:2010/IEC 62061:2006 기준 SIL CL2까지 적합
표준 준수 사항
  • IEC 60204‑1
  • EN ISO 13849‑1
  • EN ISO 12100
  • IEC 61508
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 안전 제품
  5. Chevron LeftChevron Left 440R Guardmaster 안전 릴레이