Loading

440T 소형 밸브 트랩형 키 인터록 스위치
Allen-Bradley

440T 소형 밸브 트랩형 키 인터록 스위치는 공간이 제한된 애플리케이션에 이상적인 솔루션입니다.
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
  • B-8.6
B-8.6
Chevron LeftChevron Left
B-8.6
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

440T 소형 밸브 트랩형 키 인터록 스위치는 공간이 제한된 애플리케이션에 이상적인 솔루션입니다.  특징으로는 개방 상태 또는 폐쇄 상태에서 잠금 유지 옵션이 있습니다.

  • 다이렉트 드라이브 작동
  • 교체 가능하고 청소가 용이한 코드 배럴
  • 0.25~2″ 밸브와 함께 제공
  • 보안 나사를 사용한 다이렉트 본체 장착
  • 잠금 개방 또는 잠금 폐쇄 옵션
  • 사실상 유지보수가 필요 없음
  • 방수 스테인리스 스틸 먼지 캡
추가 정보

당사의 안전 부품 및 통합 안전 솔루션으로 인력, 생산성 및 환경을 보호하십시오. 당사는 귀사의 생산 현장 과제를 이해하고 업계에서 가장 광범위한 안전 포트폴리오 중 하나를 통해 귀사의 목표 달성을 지원할 수 있습니다.

 


다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
기술 사양서 출판
안전 스위치 사양 SWITCH-TD001_-EN-P
설치방법 출판
Prosafe 소형 밸브 인터록 설치 440T-IN023_-MU-P
Miscellaneous 출판
안전 스위치 브로슈어 GLSAFE-BR002_-EN-P
인증
인증
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • 해당하는 모든 지침에 대해 CE 마크 획득
  • TÜV 인증
Functional Safety 데이터
  • PFHd = 1.00E-7(시간당 위험한 고장 발생 확률)
  • T₁ = 20(검증 테스트 간격)
표준 안전 등급 분류

EN ISO 14119 및 GS-ET-31, EN ISO 13489-1에 따라 Category 3, PLd까지의 안전 애플리케이션에 사용할 수 있으며, EN 60204-1의 애플리케이션 영역에서도 사용할 수 있습니다.

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 안전 제품
  5. Chevron LeftChevron Left 440T 소형 밸브 트랩드 키 인터록 스위치