Loading

440N Ferrogard GS1, GS2 비접촉 인터록 스위치
Allen-Bradley

당사의 Ferrogard™ GS1, GS2 비접촉 인터록 스위치는 중부하 애플리케이션용으로 설계되었습니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(22)
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
당사의 Ferrogard™ GS1, GS2 비접촉 인터록 스위치는 중부하 애플리케이션용으로 설계되었습니다. GS1은 스테인리스 스틸 또는 황동 하우징에 들어 있습니다. GS2는 GS1과 동일한 특성을 제공하지만 위험한 위치용 Ex Range 하우징에 들어 있습니다.

  • 비접촉 작동
  • 높은 오정렬 허용 오차
  • 높은 스위칭 전류(2A, 250V AC)
  • 금속 하우징(IP68)
  • Ex Range 버전 사용 가능
추가 정보

당사의 안전 부품 및 통합 안전 솔루션으로 인력, 생산성 및 환경을 보호하십시오. 당사는 귀사의 생산 현장 과제를 이해하고 업계에서 가장 광범위한 안전 포트폴리오 중 하나를 통해 귀사의 목표 달성을 지원할 수 있습니다.

 


다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Miscellaneous 출판
안전 스위치 브로슈어 GLSAFE-BR002_-EN-P
인증
인증

GS1 및 GS2: 해당하는 모든 지침에 대해 CE 마크 획득

GS2: Ex - EExd IIC T6 Baseefa   

안전 등급
  • ISO13849-1에 따른 Cat. 1 장치
  • Cat. 3 또는 4 시스템에 적합한 이중 채널 인터록   
기능적 안전 데이터
  • B10d: 최소 > 2 × 10⁶회 작동
  • PFHD: > 3 × 10⁻⁷
  • MTTFd: > 385년
  • 이중 채널 인터록은 애플리케이션 특성에 따라 성능 수준 PLe 또는 PLd(ISO 13849-1:2006에 따름) 및 SIL2 또는 SIL3 시스템(IEC 62061에 따름)에서 사용하기에 적합할 수 있음
표준 준수 여부
  • ISO 13849-1
  • IEC/EN 60204-1
  • NFPA 79
  • EN 1088
  • EN 1088
  • AS 4024.1
  • EN 60079
  • EN 61241  
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 안전 제품
  5. Chevron LeftChevron Left 440N Ferrogard GS1, GS2 비접촉 인터록 스위치