Loading

440T 트랩형 키 스위치(전자식 타이머 지연 포함)
Allen-Bradley

440T 전자식 타이머 지연 유닛 트랩형 키 인터록 스위치는 위험 구역에 접근하기 전에 경과 시간이 필요한 애플리케이션에 사용됩니다.
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
440T 전자식 시간 지연 장치 트랩형 키 인터록 스위치는 위험 구역에 대한 접근을 허용하기 전에 경과 시간이 필요한 애플리케이션에 사용됩니다. 이 인터록 스위치는 Guardmaster® SI 안전 릴레이와 Guardmaster EMD 안전 릴레이를 조합하여 타이밍 시퀀스를 실행합니다. 제거할 수 없는 키를 돌리면 타이머가 시작됩니다. EMD가 타임아웃되면 출력이 내부 솔레노이드를 활성화하여 트랩형 키 1개 또는 2개를 제거할 수 있습니다.

  • 최대 40분 타이머 지연 출력
  • 단일 키 또는 이중 키
  • 316L 스테인리스 스틸 키
  • 카테고리 1 정지
  • 교체 가능한 코드 배럴 어셈블리
추가 정보

안전 부품  및 통합 안전 솔루션으로 직원, 생산성 및 환경을 보호하십시오. 당사는 귀사의 생산 현장 과제를 이해하고 업계에서 가장 광범위한 안전 포트폴리오 중 하나를 통해 귀사의 목표 달성을 지원할 수 있습니다.


다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
기술 사양서 출판
안전 스위치 사양 SWITCH-TD001_-EN-P
설치방법 출판
Prosafe 전자식 타이머 유닛 설치 440T-IN016_-EN-P
Miscellaneous 출판
안전 스위치 브로슈어 GLSAFE-BR002_-EN-P
인증
인증
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • 해당하는 모든 지침에 대해 CE 마크 획득
  • TÜV 인증
Functional Safety 데이터
  • PFHd = 1.00E-7(시간당 위험한 고장 발생 확률)
  • T₁ = 20(검증 테스트 간격)
표준 안전 등급 분류

EN ISO 14119 및 GS-ET-31, EN ISO 13489-1에 따라 Category 3, PLd까지의 안전 애플리케이션에 사용할 수 있으며, EN 60204-1의 애플리케이션 영역에서도 사용할 수 있습니다.

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 안전 제품
  5. Chevron LeftChevron Left 440T 트랩형 키 스위치(전자식 타이머 지연 포함)