Loading

440N Sipha 센서
Allen-Bradley

몰드 인 브래킷과 소형 크기를 갖춘 Sipha™ 센서는 매우 다양한 용도로 사용할 수 있으며 설치가 간단합니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

몰드 인 브래킷과 소형 크기를 갖춘 Sipha™ 센서는 매우 다용도이며 설치가 간편합니다. Sipha 센서는 모니터링 회로를 제공하는 Sipha 제어 장치에 연결되어야 합니다. 고위험 애플리케이션의 경우, 제어 장치는 단일 센서와 함께 사용되어 높은 무결성 시스템을 제공합니다. 기타 애플리케이션의 경우, 여러 센서(기계식 스위치 포함)를 하나의 Sipha 제어 장치에 연결할 수 있습니다.

  • 비접촉식 작동
  • 자기 코드 감지
  • 440NS Sipha 제어 장치가 필요하며 함께 작동함
  • 플라스틱 원통형 배럴, 스테인리스 스틸 평면 팩 및 플라스틱 평면 팩 하우징
  • IP67 등급
추가 정보

당사의 안전 부품 및 통합 안전 솔루션으로 인력, 생산성 및 환경을 보호하십시오. 당사는 공장 현장의 문제점을 이해하고 업계에서 가장 광범위한 안전 포트폴리오 중 하나를 통해 목표를 달성할 수 있도록 지원합니다.

 


다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Miscellaneous 출판
안전 스위치 브로슈어 GLSAFE-BR002_-EN-P
인증
인증
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • 해당하는 모든 지침에 대해 CE 마크 획득
  • cULus 등재
  • TÜV 인증
안전 등급 분류

제어 장치 및 애플리케이션에 따라 등급 결정

Functional Safety Data(기능 안전 데이터)
  • B10d: > 2 × 106회 최소 작동 횟수
    PFHD: > 3 × 10
  • −7
    MTTFd: > 385년듀얼 채널 인터록은 애플리케이션 특성에 따라 성능 수준 PLe 또는 PLd(ISO 13849-1:2006에 따름) 및 SIL2 또는 SIL3 시스템(IEC 62061에 따름)에서 사용하기에 적합할 수 있음
  • 표준 준수 여부
  • ISO 13849-1
IEC/EN 60204-1
  • NFPA79
  • EN 1088
  • ISO 14119
  • IEC 60947-5-1
  • IEC/EN 60947-5-3
  • ANSI B11.19
  • AS4024.1
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 안전 제품
  5. Chevron LeftChevron Left 440N Sipha 센서